3516C (50 Hz) | Dieselgenerator 2500-2750 kVA

Dieselgeneratorsets 3516B (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
2750 kVA
2750 kVA
Primair nominaal vermogen
2500 kVA
2500 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

Dieselgeneratorset 2500-2750 kVA

Onze 3516C dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 2500 kVA tot 2750 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, stand-by- en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor reactie op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorset biedt zowel een laag brandstofverbruik als lage emissies.

Voordelen

Geoptimaliseerd voor 9% Lager brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen op bedrijfskosten

Meer dan 200,000 Geleverd

Toonaangevend op de markt voor grote motoren sinds 1981

Meer dan 4,000,000,000 bedrijfsuren wereldwijd

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Productspecificaties voor 3516B (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

Stand-byclassificatie 2750 kVA 2750 kVA
Primair nominaal vermogen 2500 kVA 2500 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Spanning 380-11.000 V 380-11.000 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair Stand-by, essentieel, primair
Maximaal nominaal vermogen 2750 kVA 2750 kVA
Minimaal nominaal vermogen 2500 kVA 2500 kVA
Motortype 3516C, ATAAC, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3516C, ATAAC, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 8.46 in 215 mm
Cilinderinhoud 4765 in 78 L
Compressieverhouding 14:01 14:01
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur Adem™3 Adem™3
Lengte - maximaal 228.3 in 5800 mm
Breedte - maximaal 75.9 in 1929 mm
Hoogte - maximaal 80.7 in 2050 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 32404 lb 14698 kg

3516B (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter
  • Enkel element, type bus, met service-indicator

Bedieningspaneel

  • tpm
  • Motorcyclus tornen
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • Toerental afstellen
  • True-RMS wisselstroomdosering, 3-fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Gelijkspanning
  • Bedieningselementen:
  • Generatorfasevolgorde
  • Lage oliedruk
  • 2 programmeerbare digitale uitgangen
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Bedrijfsuren
  • Frequentie (Hz)
  • kVAr/uur (totaal)
  • kVA (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • Lampjestest
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • 6 programmeerbare digitale ingangen
  • 2 programmeerbare relaisuitgangen (type C)
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • EMCP 4 generatorsetregelaar
  • V (L-L en L-N)
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Alarm bevestigen
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Overtoeren
  • EMCP 4.2B-controller omvat:
  • Motorafkoeltimer
  • Paneellampjes
  • kW (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Communicatie:
  • kVAr (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • Digitale indicatie voor:
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • EMCP 4.2B
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Noodstopdrukknop
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • kW/uur (totaal)
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • Stroomsterkte (per Stage en gemiddeld)
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Arbeidsfactor (per Stage en gemiddeld)

Uitlaat

  • Uitlaatflens

Brandstof

  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider

Generator

  • IP23-beveiliging
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Starten/Laden

  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Laaddynamo

Koelsysteem

  • Ventilator en riemkappen
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • JWAC
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Koelvloeistofpeilsensoren
  • Radiateurventilator en ventilatoraandrijving

Koelen

  • In pakket gemonteerde radiateur

Uitlaatsysteem

  • Uitlaten met flens
  • Droog uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Secundaire brandstoffilters

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • Willekeurig gewikkeld
  • 6 draden
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Standaardgatenpatroon IEC
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • Generatorsetpakketten omvatten de digitale Caterpillar spanningsregelaar (Digital spanning Regulator; CDVR). De CDVR bevat reactieve afnamemodus, 3-fasige spanningsdetectie, kVA R/PF-modi, RFI-onderdrukking, min/max bekrachtiger

Regelsysteem

  • ADEM™ III

Documentatie

  • Onderdelenboek
  • Bedienings- en onderhoudshandleiding

Smeersysteem

  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Integrale smeeroliekoeler
  • Afvoer van dampen
  • Smeerolie
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Olieaftapleidingen en -klep

Montagesysteem

  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging
  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd

Systeem starten/belasten

  • Elektrische startmotor 24 V
  • Accu en accuframe met kabels
  • Accuschakelaar

Algemeen

  • Rechterhandbediening
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Lak: Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Standaarddraairichting volgens SAE

3516B (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Op afstand bediende luchtinlaatadapters
  • Luchtfilters met twee elementen
  • Luchtinlaatbescherming
  • Luchtfilters in zware uitvoering

Onderbrekers

  • Kabelingangsopties
  • Bedieningspakket voor omkastingen
  • Uitschakelinrichtingen
  • Lading uitwerpen; standaardgaten IEC
  • Stroomrailaansluitingen
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • EMAX-Onderbrekers

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, conform IEC

Bedieningspanelen

  • Waarschuwingsinrichtingsmodules
  • Bewakingsmodule voor generatortemperatuur
  • Extra kast
  • Op afstand toerental afstellen
  • Stroomrailaansluitingen
  • Vandalismebestendige paneeldeur
  • Schakelaar spanning omhoog/omlaag
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Lokale bewaking en bewaking op afstand
  • Taalopties
  • Optionele interfacemodules voor de klant
  • Externe kastklemmen
  • EMAX-onderbrekeraansluitingen
  • Regulateurs

Koelsysteem

  • Warmtewisselaars
  • Meters voor waterpeilschakelaar
  • Radiateurkanaalflenzen
  • Optionele inserpentine in-radiateurs

Europese certificeringen

  • EU-conformiteitsverklaring

Uitlaatsysteem

  • Installatieset voor wanddoorvoer
  • Montagesets uitlaatdemper
  • Uitlaatdempers
  • Flexibele koppelingen

Brandstofsysteem

  • Brandstofkoelers
  • Brandstofvoorfilter

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Generatoren
  • 3 fasen, willekeurig gewikkeld, interne bekrachtiging
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • 3 fasen, 380 / 400 / 415 / 3300 / 6600 / 10.000 / 10.500 / 11.000 V
     
  • Aantal draden: 6
  • Hellingshoek: 0,6667

Instrumenten

  • Pyrometers en thermokoppels
  • Thermokoppels

Smeersysteem

  • Oliepeilregelaar
  • Elektrische voorsmeerpompen
  • Handmatige carterpompen voor voorsmering

Montagesysteem

  • IBC-trillingsisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd

Beschermingssysteem

  • Explosieontlastkleppen

Speciale testen/rapporten

  • IBC seismische certificering
  • CSA-test en -certificering
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • Certificaat neutrale massa
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Systeem starten/belasten

  • Acculaders van 10 en 20 A
  • Laaddynamo's - 50 A
  • Dubbele elektrische startmotoren, 24 V
  • Etherstarthulpen
  • 24 V accuset - droog
  • Watermantelverwarmingen

Algemeen

  • Motorblokkeringsgroep

Vergelijk 3516B (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

Generatorsetpakket 3516C

Generatorsetpakket 3516C

Generatorsetpakket 3516C

Generatorsetpakket 3516C

Generatorsetpakket 3516C
Generatorsetpakket 3516C
Generatorsetpakket 3516C
Generatorsetpakket 3516C

Video van 3516E - 50 Hz

Video van 3516E - 50 Hz

360 View