3608 (60 Hz) | Dieselgenerator 1830-2660 kW

Dieselgeneratorsets 3608 (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
2660 ekW
2660 ekW
Minimaal nominaal vermogen
1830 ekW
1830 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

3608 (60 Hz)

Onze 3608 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 1830 ekW tot 2660 ekW bij 60 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorset is gecertificeerd voor laag brandstofverbruik.

Voordelen

Meer dan 200,000,000 Bedrijfsuren

op wereldwijde locaties

Tot 10% minder brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen

Meer dan 20% Lagere onderhoudstijd

Twee inspectiepoorten per cilinder, gesegmenteerd nokkenassen en afzonderlijke cilinderkoppen zorgen voor onderhoudsgemak

Productspecificaties voor 3608 (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 2660 ekW 2660 ekW
Minimaal nominaal vermogen 1830 ekW 1830 ekW
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 720 en 900 tpm 720 en 900 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair, continu Stand-by, primair, continu
Motortype 3608, I-8, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3608, I-8, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 11 in 280 mm
Slag 11.8 in 300 mm
Cilinderinhoud 9064 in³ 148 L
Compressieverhouding 13:01 13:01
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Directe brandstofinspuiting Directe brandstofinspuiting
Type regulateur Bewakingssysteem voor generatorset (GMS, Generator Set Monitoring System) Bewakingssysteem voor generatorset (GMS, Generator Set Monitoring System)
Lengte - maximaal 404 in 10261.7 mm
Breedte - maximaal 99.62 in 2530.3 mm
Hoogte - maximaal 156.6 in 3977.7 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 91050 lb 41390 kg

3608 (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Nakoeler, zoetwater, corrosiebestendige coating (luchtzijde)
  • Luchtinlaatafsluiter
  • Turbocharger, watergekoeld (720 tpm en HFO), met motorolie gesmeerd
  • Ontluchter, carter, aan bovenkant gemonteerd

Koelsysteem

  • Aftappunten motorkoelvloeistof
  • Thermostaat
  • Watermantelthermostaten

Uitlaatsysteem

  • Inclusief adapter, flexibele uitlaatkoppeling
  • Cat boutpatroon van 457 mm (18'')
  • Droog, gasdicht uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Enkelvoudig of dubbel

Generatorsysteem

  • Aangepast gegevensblad per generator, ingevuld door dealer

Regulateursysteem

  • UG-actuator

Smeersysteem

  • Olievulpijp en peilstok
  • Inspectieluiken aan onderhoudskant van de motor gemonteerd op cilinderblok
  • Nat oliecarter. Inclusief door motor aangedreven hoofdsmeer- en oliepompen, olieleidingen en oliecarter
  • Centrifugaaloliefilters met enkele afsluiter
  • Oliedrukregelklep
  • Ontlastkleppen voor carterexplosie

Montagesysteem

  • Motor- en generatorbevestiging
  • Demper, torsietrillingen

Start-/Oplaadsysteem

  • Geluiddemper
  • Eén motor, motor links achter gemonteerd
  • Luchtstartsysteem, schoeptype
  • Leidinggroep voor aangepaste aansluiting op één punt

Algemeen:

  • Pompen met tandwielaandrijving: brandstof/olie/watermantel/nakoeler/oliekoeler water
  • Lak, Caterpillar Yellow

3608 (60 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Luchtinlaatadapter
  • Veiligheidsregelklep laaddruk
  • Jaloezie-eenheid van luchtfilter
  • Verticale steunbeugel
  • Roetfilter

Koelsysteem

  • Extra waterpomp
  • Hulpmiddelen voor verwarming
  • Hulpmiddelen voor koelsysteem
  • Expansievat

Uitlaatsysteem

  • Lasflens en bijbehorende onderdelen
  • Flexibele uitlaatkoppelingen

Brandstofsysteem

  • Brandstofontluchtingspomp
  • Dubbele brandstofvoorzeef
  • Aansluitingen van brandstofsysteem

Generatorsysteem

  • Isolatieklasse F
  • Anticondensatieverwarmingen
  • 3 fasen, zes draden, ster
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Stroomrailaansluitingen

Regulateursysteem

  • Accuback-up/voeding
  • 2301 A lastverdeling
  • Elektronisch/actuators
  • Digitale programmeurs
  • EGB-actuator
  • 723 Plus

Smeersysteem

  • Smering ANSI-adapter (noodaansluiting)
  • Aftapklep carter

Montagesysteem

  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • Niet-verticaal tegengehouden
  • Verticaal tegengehouden
  • Isolator

Start-/Oplaadsysteem

  • Drukreduceerklep
  • Flexibele persluchtslang

Algemeen:

  • Aangepaste lakkleuren

Vergelijk 3608 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

3608

3608