C32 910 kVA - 1500 kVA

Dieselgeneratorsets C32 (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
1500 kVA
1500 kVA
Minimaal nominaal vermogen
910 kVA
910 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden

Overzicht

Dieselgeneratorset 910-1500 kVA

Onze C32 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 910 kVA tot 1500 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. Onze C32 generatorsets worden voor eisen gemaakt, zodat u de uwe kunt stellen.

Voordelen

Bespaart tot 8% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig

Weegt 31% minder

Minder structurele ondersteuning nodig

Vol vermogen tot 50 °C omgevingstemperatuur

Levert zelfs op de warmste dag van het jaar vol vermogen

Productspecificaties voor C32 (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 1500 kVA 1500 kVA
Minimaal nominaal vermogen 910 kVA 910 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Spanning 400-3300 V 400-3300 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Motortype C32 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor C32 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 6.38 in 162 mm
Cilinderinhoud 1958.86 in³ 32.1 L
Compressieverhouding 15.0:1 15.0:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - minimaal 164 in 4165 mm
Lengte - maximaal 176.6 in 4485 mm
Breedte - minimum 66.3 in 1684 mm
Breedte - maximaal 87.8 in 2228 mm
Hoogte - minimum 85.1 in 2162 mm
Hoogte - maximaal 86.4 in 2194 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 14700 lb 6668 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 17855 lb 8099 kg

C32 (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Enkel element, type bus, met service-indicator

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.2B
  • Waarschuwingsuitschakelingen
  • Bedieningskenmerken
  • Communicatie
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais
  • Digitale verklikkers

Koelsysteem

  • Radiateurventilator en ventilatoraandrijving
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • ATAAC
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Ventilator en riemkappen
  • Sensor voor laag koelvloeistofpeil

Uitlaat

  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Ronde flensuitlaat met binnendiameter van 203 mm (8 in)

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofkoeler
  • Brandstofontluchtingspomp

Generatoren en uitrustingsstukken

  • 6 draden
  • Uitstekende pool
  • Isolatie NEMA klasse H
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Reactieve afname
  • 3 fasen, zonder borstels
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • Standaardgatenpatroon IEC
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated Voltage Regulator)

Regelsysteem

  • ADEM(tm) A4

Montagesysteem

  • Rubberen antitrillingsteunen
  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging

Smeersysteem

  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Integrale smeeroliekoeler
  • Afvoer van dampen
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Smeerolie

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Start-/Oplaadsysteem

  • Accuschakelaar
  • Accu, frame en kabels
  • Elektrische startmotor 24 V
  • Laaddynamo van 45 A

Algemeen

  • Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Opties vliegwiel en vliegwielhuis - SAE
  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Service rechts

C32 (50 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Standaardluchtfilters
  • Luchtfilter met twee elementen

Onderbrekers

  • Bedradingsgroepen onderbreker
  • Omkastingen - bedieningspakket
  • Kappen
  • Voedingsaansluitingskappen
  • 1600, 2000, 2500 en 3200 A, 3-polige, nominale IEC-Onderbrekers
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • Kabelsteunen
  • 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 en 3000 A, 3-polig, UL-100% nominale onderbrekers
  • 800, 1600, 2000, 2500 en 3200 A, 4-polig, nominale IEC-Onderbrekers

Bedieningspanelen

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Koelsysteem

  • radiateur voor hoge omgevingstemperaturen
  • Extended Life-koelvloeistof
  • Radiateurkanaalflens
  • Standaardradiateur
  • Gecertificeerde radiateur

Omkastingen

  • Kleuropties
  • Pakket voor lage temperaturen
  • DC-verlichtingspakket
  • Geluidgedempte omkasting
  • Premium geluidgedempte omkasting
  • Opties omkasting brandstoftank
  • Omkastingslamellen - vaste en gemotoriseerde
  • AC-paneel, aansluitingen en verlichting
  • Paneelbeugel

Uitlaatsysteem

  • Flexibele koppelingen
  • Set voor wanddoorvoer uitlaat
  • Montagekit elleboogstuk
  • Uitlaatdempers
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Afschermings- en beschermingssysteem
  • Flenzen
  • Alle C32-motoren hebben uitlaten van 203 mm (8 in)

Generator en uitrustingsstukken

  • Middenspanninggeneratoren
  • Laagspanninggeneratoren

Smeersysteem

  • Handmatige voorsmeercarterpomp
  • Oliecarter
  • Oliepeilregelaar

Montagesysteem

  • IBC-trillingsisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • Typen bevestigingsbasis
  • Standaardpakket isolatoren

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd
  • Onderbrekers, conform IEC

Voedingsaansluitingen

  • Laagspanningsaansluitkabels
  • Neutrale massa-aansluiting
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen

Start-/Oplaadsysteem

  • Elektrische startmotor - standaard/zware uitvoering
  • Watermantelverwarmer
  • Acculader van 35 A
  • Acculader van 10 A
  • Acculader 10 A omkasting
  • Standaard 24 V-accuset (open pakket) - droog
  • Acculader van 20 A
  • Anticondensatieverwarming

Speciale testen/rapporten

  • Seismische certificeringen IBC
  • TVA-rapport aangepaste generator
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • Testrapport van generator
  • Standaardmotortest
  • Torsietrillingsanalyserapport (TVA) standaardgeneratorset
  • CSA-test en -certificering
  • Seismische certificeringen OSHPD
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Algemeen

  • Speciale lak
  • AID-embleem (VS)

Vergelijk C32 (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C32 dieselgeneratorsets

C32 dieselgeneratorsets

C32 dieselgeneratorsets

C32 dieselgeneratorsets

C32 dieselgeneratorsets
C32 dieselgeneratorsets
C32 dieselgeneratorsets
C32 dieselgeneratorsets

C32 50 Hz

C32 50 Hz

360 View
Infographic C32 1500 kVA 50 Hz

Infographic C32 1500 kVA 50 Hz

Infographic C32 1500 kVA 50 Hz