DE88 GC (50 Hz) C4.4 | Dieselgenerator voor 88 kVA

Dieselgeneratorsets DE88 GC (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
88 kVA
88 kVA
Minimaal nominaal vermogen
88 kVA
88 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 88 kVA

Onze DE88 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 88 kVA bij 50 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.

Voordelen

Getest op betrouwbaarheid voor 500 uur

Zorgt ervoor dat u kunt rekenen op noodstroom wanneer het nodig is

Dak uit één stuk, hellend 1° Voorkomt ophoping van water

Omkasting heeft waterbestendig ontwerp voor betrouwbaarheid en duurzaamheid

Bespaart tot 17% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Productspecificaties voor DE88 GC (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 88 kVA 88 kVA
Minimaal nominaal vermogen 88 kVA 88 kVA
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C4.4, 4 cilinders, viertakt diesel C4.4, 4 cilinders, viertakt diesel
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 268.5 in 4.4 L
Compressieverhouding 17.25:1 17.25:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Lijn- Lijn-
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 89.6 in 2275 mm
Breedte - maximaal 43.3 in 1099 mm
Hoogte - maximaal 57.7 in 1465 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 1245 lb 2745 kg

DE88 GC (50 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • C4.4, viertakt lijndieselmotor met vier cilinders

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Besturing van de generatorset

  • GCCP 1.1

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

DE88 GC (50 Hz) Optionele uitrusting

Certificatie

  • Verklaring van overeenstemming
  • Australië, CIS, Golf-certificering

Hulpvoeding

  • 120 V

Dynamovereisten

  • Anticondensatieverwarming

Brandstofopslag

  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Enkelwandige tank met opvang
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Alarm hoog brandstofpeil
  • Alarm laag brandstofpeil

Besturing van de generatorset

  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • Noodstop met sleutel
  • Aardlek
  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Acculader
  • Aardfout
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Noodpakket (slimme watermantelverwarming, acculader)
  • Accu
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil

Stroomonderbreker

  • 3-polige onderbreker 160 A
  • 3-polige onderbreker 125 A
  • 3-polige onderbreker 200 A
  • 4-polige onderbreker 125 A
  • 3-polige onderbreker 400 A
  • 4-polige onderbreker 160 A
  • 3-polige onderbreker 250 A
  • 4-polige onderbreker 200 A
  • 4-polige onderbreker 250 A
  • Hangslot voor onderbreker
  • 4-polige onderbreker 400 A
  • Neutrale aardingsverbinding
  • Overbelasting via de alarmschakelaar op de onderbreker

Testen en verpakken

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij 0,8 pF

Vergelijk DE88 GC (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC
DE88GC
DE88GC
DE88GC

360 View