XQ60 48 kW (60 kVA)

Mobiele generatorsets XQ60 Tier 4 Final

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogen primair
47,5 kW (60 kVA)
47,5 kW (60 kVA)
Frequentie
60 Hz
60 Hz
Spanning
120-600 V
120-600 V

Overzicht

Mobiele dieselgeneratorset 60 kVA

Met een robuuste constructie, gereed voor verhuur, kan de XQ60 eenvoudig, veilig en efficiënt op projectterreinen worden getransporteerd. Een kleiner oppervlak bespaart ruimte en biedt veelzijdigheid bij installatie op werkterreinen. Bij de XQ60 zijn olieverversingsintervallen van 500 uur mogelijk. Dit verhoogt de inzetbaarheid, verlaagt de onderhoudskosten en verbruikt minder onderdelen en olie, wat ten goede komt aan het milieu.

Voordelen

Milieuvriendelijke opvang 110% van alle gemorste motorvloeistoffen

Minimaliseert de mogelijkheid op schade aan het milieu op het werkterrein

Geluidsvermogen 63 dB(A) bij 7 m geluidsniveaureductie

Geluidsdemping en elektrische ventilatoren verlagen geluidsniveaus tot een normaal gespreksniveau

Stroomverdeling Schakelaar met drie standen voor eenvoudige selectie van het gewenste vermogen

Voorkomt dat er opnieuw aangesloten moet worden om aan vereisten op het terrein te voldoen

Productspecificaties voor XQ60 Tier 4 Final

Nominaal vermogen primair 47,5 kW (60 kVA) 47,5 kW (60 kVA)
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Spanning 120-600 V 120-600 V
Motor Cat C3.4 Cat C3.4
Brandstof Diesel Diesel
Hoogte - zonder aanhanger 65.3 in 1658 mm
Lengte - zonder aanhanger 106.5 in 2705 mm
Breedte - zonder aanhanger 41.3 in 1049 mm
Gewicht met smeerolie en koelvloeistof, zonder aanhanger 1305 kg 2877 lb
100% belasting 60 Hz 3.7 gal/uur 13.9 L/hr
75% belasting 60 Hz 2.8 gal/uur 10.5 L/hr
50% belasting 60 Hz 1.9 gal/uur 7.1 L/hr
Geluidsvermogen op 7 meter (23 ft) bij alle classificaties 63 dB(A) 63 dB(A)

XQ60 Tier 4 Final Standaarduitrusting

CAT C3.4B dieselmotor

  • Zwaar gebruik.
    Nabehandeling

Generator

  • 1514P-frame

Bedieningspaneel

  • Op de set gemonteerde digitale regelaar EMCP4.4

Cat Connect bewaking op afstand

  • Biedt pakketbewaking en -beheer

Koelsysteem

  • In pakket gemonteerde radiateur met verticale luchtafvoer.
    Af fabriek gevuld.

Oplaad-/startsysteem

  • Zwaar uitgevoerde 12 V-startmotor en laaddynamo met accuscheidingsschakelaar.

Brandstofsysteem

  • 24-uurs dubbelwandige brandstoftank met 3-wegs richtingsklep voor externe toevoer.

Luchtfilter

  • Cycloonfilter/papierfilter met stofhouder en service-indicator.

Distributie

  • Enkele, robuuste omkasting voor bedieningselementen en distributie met 4-polige onderbreker en veiligheidsuitschakeling.

Constructie

  • Zwaar uitgevoerde stalen basisframe met geïntegreerde brandstoftank.
    Hijsframe en 4-punts hijsen.
    Het basisframe is breder dan de omkasting om de generatorset tijdens transport te beschermen

Omkasting

  • Geluidgedempte, gegalvaniseerde stalen omkasting met uitzonderlijke geluidsisolatie

Uitlaat

  • Geïntegreerde geluiddemper met vonkenvanger.

Smeerolie

  • Op primaire en secundaire motoroliefilters. Af fabriek gevuld

Algemeen

  • In de fabriek getest en gecontroleerd

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk XQ60 Tier 4 Final met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final

Training in starten/stoppen van de Cat mobiele generatoren XQ35 en XQ60

Gebruik van de noodstop van uw Cat mobiele generator

Training in starten/stoppen van de Cat mobiele generatoren XQ35 en XQ60
Gebruik van de noodstop van uw Cat mobiele generator

360 View