ATC voor servicetoegang geclassificeerde MCCB

ATS ATC-onderbreker/contactor ATC voor servicetoegang geclassificeerde MCCB en op stroomonderbreker gebaseerde ATS

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogensbereik
30-5000 A
30-5000 A
Type omschakeling
Open/gesloten/vertraagd
Open/gesloten/vertraagd
Type schakelaar
Molded case en stroomonderbreker
Molded case en stroomonderbreker

Overzicht

Cat® voor servicetoegang geclassificeerde (SER: Service Entrance Rated) automatische omschakelaars (ATS: Automatic Transfer Switches) zijn ontworpen om noodstroomvermogen voor gehele installatielast te leveren als bescherming tegen uitval van het elektriciteitsnet, waarbij de ATS zich echter zo dicht mogelijk bij het punt van servicetoegang kan bevinden. Doordat de noodzakelijke overstroombeveiliging en uitschakelinrichting voor service veilig en conform de regelgeving in de automatische omschakelaar zijn geïntegreerd, kan één installatie bij de servicetoegang worden gemaakt. Dit ontwerp elimineert de noodzaak van een afzonderlijke storingsbeveiliging verderop in het traject, met de bijbehorende aansluitingen, wat op zijn beurt besparingen oplevert in installatieruimte, tijd en kosten. Op onderbreker gebaseerde voor servicetoegang geclassificeerde omschakelaars zijn leverbaar van 30 A tot 5000 A.

Voordelen

ATC-300+ of ATC-900 Schakelaar voor servicetoegang met toetsen voor op MCCB's en stroomonderbrekers gebaseerde ATS-producten

Stroomonderbrekers van uittrektype (beschikbaar op nominale vermogens voor stroomonderbrekers) UL 891 voor 4000-5000A

Alle bedieningsrelais en industriële relais

aansluitingen hebben een waarde van 90º en alle regelingsbedrading is 16 AWG, type XLPE met een temperatuurwaarde van 125º.

Duurzaam gepoedercoat NEMA 1-, 3R- of 12-staal met drie deurscharnieren.

De scharnieren worden geleverd met afsluitbare grendels en hebben verwijderbare scharnierpennen om de deuren eenvoudig te kunnen verwijderen.

Productspecificaties voor ATC voor servicetoegang geclassificeerde MCCB en op stroomonderbreker gebaseerde ATS

Nominaal vermogensbereik 30-5000 A 30-5000 A
Type omschakeling Open/gesloten/vertraagd Open/gesloten/vertraagd
Type schakelaar Molded case en stroomonderbreker Molded case en stroomonderbreker
MCCB 30-1000 A, 2-, 3- of 4-polig 30-1000 A, 2-, 3- of 4-polig
Stroomonderbreker met vaste bevestiging 200-3200 A, 2-, 3-, 4-polig 200-3200 A, 2-, 3-, 4-polig
Stroomonderbreker, uittrektype 200-5000 A, 2-, 3- of 4-polig 200-5000 A, 2-, 3- of 4-polig
Toepassing systeemspanning 120-600 VAC 50/60 Hz 120-600 VAC 50/60 Hz
Bestendigheid (Stroomonderbreker) tot 100 kAIC op 600 V 3 cycli (Stroomonderbreker) tot 100 kAIC op 600 V 3 cycli
Testgegevens CSA C22.2 nr. 178-gecertificeerd
UL 1008-vermelding tot 3200 A
UL 891-vermelding tot 4000 A en 5000 A
CSA C22.2 nr. 178-gecertificeerd
UL 1008-vermelding tot 3200 A
UL 891-vermelding tot 4000 A en 5000 A

ATC voor servicetoegang geclassificeerde MCCB en op stroomonderbreker gebaseerde ATS Standaarduitrusting

Bedieningselementen en bedrading

  • Alle bedieningsrelais en industriële relais zijn volledig ingekapseld om blootstelling aan stof en vuil tot een minimum te beperken. Aansluitingen hebben een waarde van 90º en alle regelingsbedrading is 16 AWG, type XLPE met een temperatuurwaarde van 125º.

Omkasting

  • Omkastingen van duurzaam gepoedercoat NEMA 1-, 3R- of 12-staal met drie deurscharnieren voor een goede ondersteuning van de deur en aan de deur gemonteerde apparaten. De scharnieren worden geleverd met afsluitbare grendels en hebben verwijderbare scharnierpennen om de deuren eenvoudig te kunnen verwijderen voor wandmontage of onderhoud.

ATC voor servicetoegang geclassificeerde MCCB en op stroomonderbreker gebaseerde ATS Optionele uitrusting

Beschikbare opties

  • Testschakelaar met 4 standen
  • Communicatie op afstand
  • Piekonderdrukking
  • Selecteerbaar automatisch of niet-automatisch bedrijf
  • Gekwalificeerd voor seismische zone 4 (BOCA, CBC, IBC, UBC en OSHPD)
  • Communicatie voor de ATC-300+ regelaar via RS-232 of Modbus, via een ingebouwde RS-485-poort
  • 50/60 Hz regelspanningsomvormer met selecteerbaar veld en meerdere verhoudingen
  • Contactpunten voor lastvolgorde
  • Multimeteropties beschikbaar
  • Open, gesloten of vertraagde omschakeling
  • Anticondensatieverwarming
  • Integrale beveiliging tegen te hoge stroom

Optionele vertraagde omschakeling omvat:

  • Signaalcontacten voorafgaand aan omschakeling 1 maak- en 1 breekcontact
  • Vertragingstijd neutraal

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk ATC voor servicetoegang geclassificeerde MCCB en op stroomonderbreker gebaseerde ATS met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

ATC voor servicetoegang geclassificeerde MCCB

ATC voor servicetoegang geclassificeerde MCCB