Dieselgenerator DE350S GC voor 350-450 kVA

Dieselgeneratorsets DE350S GC (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
350 ekW
350 ekW
Minimaal nominaal vermogen
350 ekW
350 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, R96/EUIIIa
Laag brandstofverbruik, R96/EUIIIa

Overzicht

Dieselgeneratorset 350 ekW

De DE350S GC dieselgeneratorsets zijn ontwikkeld voor uw stand-bytoepassingen. Onze DE350S GC dieselgeneratorsets met C9.3 dieselmotors produceren betrouwbaar vermogen van 350 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.

Voordelen

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Connectiviteit op afstand 24/7/365 Bewaking

De Cat Connect-optie zorgt ervoor dat uw generatorset altijd klaar is om te starten en altijd presteert zoals verwacht

Geoptimaliseerd Brandstof Verbruik

Productspecificaties voor DE350S GC (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 350 ekW 350 ekW
Minimaal nominaal vermogen 350 ekW 350 ekW
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, R96/EUIIIa Laag brandstofverbruik, R96/EUIIIa
Spanning 220-480 V 220-480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C9.3B ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor C9.3B ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 4.53 in 115 mm
Slag 5.87 in 149 mm
Cilinderinhoud 567.5 in³ 9.3 L
Compressieverhouding 16.5:1 16.5:1
Aanzuiging Luchtgekoelde nakoeling Luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Directe injectie Directe injectie
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 186.7 in 4743 mm
Breedte - maximaal 79.3 in 2014 mm
Hoogte - maximaal 84 in 2133 mm

DE350S GC (60 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • C9.3B, viertakt lijndieselmotor met zes cilinders

Lucht, koeling en uitlaat

  • Standaardluchtfilter

Besturing van de generatorset

  • GCCP 1.1

Regulateur

  • ADEM™ A4

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

DE350S GC (60 Hz) Optionele uitrusting

Lucht, koeling en uitlaat

  • 6 in set elleboogstukken
  • Geen uitlaatdemper
  • Eentrapsluchtfilter
  • 6 in set elleboogstukken
  • 5 in uitlaatdemper - 10 dB(A) geluidsniveaureductie
  • 5-6 in uitlaatadapter
  • Luchtfilters met twee elementen
  • 6 in uitlaatdemper - 25 dB(A) geluidsniveaureductie
  • 5 in set elleboogstukken
  • Geluiddemper voor overkapping

Dynamovereisten

  • IP-standaard bij 21 FUW A-frame
  • Anticondensatieverwarming

Hulpvoeding

  • 240 V

Certificatie

  • Australië, CIS, Golf-certificering
  • Verklaring van overeenstemming 13

Stroomonderbreker

  • 4-polige onderbreker 800 A
  • 4-polige onderbreker 1250 A
  • Shunt trip
  • Neutrale aardingsverbinding
  • 3-polige onderbreker 630 A
  • 3-polige onderbreker 800 A
  • Hangslot voor onderbreker
  • 4-polige onderbreker 630 A
  • 3-polige onderbreker 1250 A
  • Overbelasting via de alarmschakelaar op de onderbreker
  • Hulpcontacten

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Brandstofopslag

  • Alarm laag brandstofpeil
  • Alarm hoog brandstofpeil
  • Brandstofniveauzender
  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Enkelwandige tank met opvang 01

Besturing van de generatorset

  • Koelvloeistofverwarmer
  • PLG mobiele telefoon 4G E
  • Acculader
  • PLG-ethernet
  • Noodpakket (slimme watermantelverwarming, acculader)
  • Weergave olietemperatuur
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur
  • Spanningsregelpotentiometer
  • Potentiometer voor toerentalafstelling
  • PLG mobiele telefoon 4G U
  • Accu

Vergelijk DE350S GC (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE350S GC

DE350S GC

DE350S GC

DE350S GC

DE350S GC omkasting

DE350S GC omkasting

DE350S GC omkasting

DE350S GC omkasting

DE350S GC
DE350S GC
DE350S GC
DE350S GC
DE350S GC omkasting
DE350S GC omkasting
DE350S GC omkasting
DE350S GC omkasting

360 View
360 View
360 View