Generatorset C32 | 830 kW - 1250 kW dieselgenerator

Dieselgeneratorsets C32 (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
1250 ekW
1250 ekW
Minimaal nominaal vermogen
830 ekW
830 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, Tier 2 Non-Road-normen
Laag brandstofverbruik, Tier 2 Non-Road-normen

Overzicht

830-1250 ekW dieselgeneratorset

Onze C32 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 830 ekW tot 1250 ekW bij 60 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorsets variëren van systemen met laag brandstofverbruik tot systemen met EPA-certificatie voor vaste/noodsystemen (Tier 2).

Voordelen

Bespaart tot 8% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig

Weegt 28% minder

Minder structurele ondersteuning nodig

Vol vermogen tot 50 °C omgevingstemperatuur

Levert zelfs op de warmste dag van het jaar vol vermogen

Productspecificaties voor C32 (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 1250 ekW 1250 ekW
Minimaal nominaal vermogen 830 ekW 830 ekW
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, Tier 2 Non-Road-normen Laag brandstofverbruik, Tier 2 Non-Road-normen
Spanning 220-4160 V 220-4160 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Motortype C32 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor C32 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 6.38 in 162 mm
Cilinderinhoud 1958.86 in³ 32.1 L
Compressieverhouding 15.0:1 15.0:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - minimaal 164 in 4165 mm
Lengte - maximaal 172.7 in 4385 mm
Breedte - minimum 66.3 in 1684 mm
Breedte - maximaal 87.7 in 2228 mm
Hoogte - minimum 85.1 in 2162 mm
Hoogte - maximaal 86.4 in 2194 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 14700 lb 6668 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 16755 lb 7600 kg

C32 (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Enkel element, type bus, met service-indicator

Bedieningspaneel

  • Waarschuwingsuitschakelingen
  • EMCP 4.2B
  • Digitale verklikkers
  • Communicatie
  • Bedieningskenmerken
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais

Koelsysteem

  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • ATAAC
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Sensor voor laag koelvloeistofpeil
  • Ventilator en riemkappen
  • Radiateurventilator en ventilatoraandrijving

Uitlaatsysteem

  • Ronde flensuitlaat met binnendiameter van 203 mm (8 in)
  • Uitlaatspruitstuk, droog

Brandstofsysteem

  • Brandstofkoeler
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider

Algemeen

  • Service rechts
  • Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Opties vliegwiel en vliegwielhuis - SAE

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C
  • 3 fasen, zonder borstels
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated Voltage Regulator)
  • Reactieve afname
  • Standaardgatenpatroon IEC
  • Isolatie NEMA klasse H
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • Uitstekende pool
  • 6 draden
  • Interne bekrachtiging (IE)

Regelsysteem

  • ADEM(tm) A4

Smeersysteem

  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Afvoer van dampen
  • Smeerolie
  • Integrale smeeroliekoeler
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok

Montagesysteem

  • Rubberen antitrillingsteunen
  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Starten en laden

  • Laaddynamo van 45 A
  • Elektrische startmotor 24 V
  • Accuschakelaar
  • Accu, frame en kabels

C32 (60 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Standaardluchtfilters
  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Luchtfilter met twee elementen

Onderbrekers

  • Kappen
  • 1600, 2000, 2500 en 3200 A, 3-polige, nominale IEC-Onderbrekers
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • Omkastingen - bedieningspakket
  • 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 en 3000 A, 3-polig, UL-100% nominale onderbrekers
  • Bedradingsgroepen onderbreker
  • Voedingsaansluitingskappen
  • Kabelsteunen
  • 800, 1600, 2000, 2500 en 3200 A, 4-polig, nominale IEC-Onderbrekers

Bedieningspanelen

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Koelsysteem

  • radiateur voor hoge omgevingstemperaturen
  • Extended Life-koelvloeistof
  • Standaardradiateur
  • Radiateurkanaalflens
  • Gecertificeerde radiateur

Omkastingen

  • Premium geluidgedempte omkasting
  • Pakket voor lage temperaturen
  • Kleuropties
  • DC-verlichtingspakket
  • Geluidgedempte omkasting
  • AC-paneel, aansluitingen en verlichting
  • Paneelbeugel
  • Opties omkasting brandstoftank
  • Omkastingslamellen - vaste en gemotoriseerde

Uitlaatsysteem

  • Montagekit elleboogstuk
  • Uitlaatdempers
  • Afschermings- en beschermingssysteem
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Flexibele koppelingen
  • Alle C32-motoren hebben uitlaten van 203 mm (8 in)
  • Flenzen
  • Set voor wanddoorvoer uitlaat

Algemeen

  • AID-embleem (VS)
  • Speciale lak

Generator en uitrustingsstukken

  • Optionele middenspanningsgeneratoren
  • Optionele laagspanningsgeneratoren

Smeersysteem

  • Oliepeilregelaar
  • Oliecarter
  • Handmatige voorsmeercarterpomp

Montagesysteem

  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • IBC-trillingsisolatoren
  • Typen bevestigingsbasis
  • Standaardpakket isolatoren

Voedingsaansluitingen

  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • Laagspanningsaansluitkabels
  • Neutrale massa-aansluiting

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd
  • Onderbrekers, conform IEC

Speciale testen/rapporten

  • Standaardmotortest
  • Seismische certificeringen IBC
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • TVA-rapport aangepaste generator
  • Testrapport van generator
  • Torsietrillingsanalyserapport (TVA) standaardgeneratorset
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • CSA-test en -certificering
  • Seismische certificeringen OSHPD

Starten/laden

  • Acculader 10 A omkasting
  • Acculader van 35 A
  • Anticondensatieverwarming
  • Watermantelverwarmer
  • Elektrische startmotor - standaard/zware uitvoering
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Acculader van 10 A
  • Acculader van 20 A

Vergelijk C32 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C32 dieselgeneratorsets

C32

C32

C32

C32 dieselgeneratorsets
C32
C32
C32

C32 60 Hz

C32 60 Hz

360 View