3516C (60 Hz) | Dieselgenerator 1650-2500 kW

Dieselgeneratorsets 3516C (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
2500/2250/2000 ekW
2500/2250/2000 ekW
Primair nominaal vermogen
2250/2045/1825 ekW
2250/2045/1825 ekW
Emissie/brandstofstrategie
EPA-certificering, Tier 2 (VS)
EPA-certificering, Tier 2 (VS)

Overzicht

Dieselgeneratorset 1650-2500 ekW

Onze 3516C dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 1825 ekW tot 2500 ekW bij 60 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, stand-by- en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor reactie op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De 3516C generatorsets zijn gecertificeerd voor laag brandstofverbruik en voldoen aan de US EPA-certificering voor vaste noodvoorzieningen (equivalent aan Tier 2 Non-Road-emissienorm).

Voordelen

Meer dan 4,000,000,000 bedrijfsuren wereldwijd

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Meer dan 200,000 Geleverd

Toonaangevend op de markt voor grote motoren sinds 1981

BMEP 17% Lager dan andere merken

Biedt een geweldige blokladingsmogelijkheid en duurzaamheid

Productspecificaties voor 3516C (60 Hz)

Stand-byclassificatie 2500/2250/2000 ekW 2500/2250/2000 ekW
Primair nominaal vermogen 2250/2045/1825 ekW 2250/2045/1825 ekW
Emissie/brandstofstrategie EPA-certificering, Tier 2 (VS) EPA-certificering, Tier 2 (VS)
Spanning 380-13800 V 380-13800 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Maximaal nominaal vermogen 2500 ekW 2500 ekW
Minimaal nominaal vermogen 1650 kW 1650 kW
Motortype 3516C, ATAAC, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3516C, ATAAC, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 7.48 in 190 mm
Slag - HD 8.46 in 215 mm
Cilinderinhoud 4764.73 in 78 L
Compressieverhouding 14.7:1 14.7:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur Adem™3 Adem™3
Lengte - minimaal 284.6 in 7229 mm
Lengte - maximaal 295.1 in 7495 mm
Breedte - minimum 93.7 in 2379 mm
Breedte - maximaal 101.2 in 2569 mm
Hoogte - minimum 116.5 in 2958 mm
Hoogte - maximaal 118.5 in 3009 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 35880 lb 16275 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 38780 lb 17590 kg

3516C (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; enkel element in huis

Koeling

  • In pakket gemonteerde radiateur

Uitlaat

  • Uitlaatflens

Bedieningspanelen

  • Communicatie:
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • 1 programmeerbare digitale uitgang
  • Regeling automatisch/start/stop -
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Motorafkoeltimer
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Bedieningselementen:
  • Generatorsetpakketten zijn inclusief Caterpillar spanningsregelaar (IVR). De IVR bevat reactieve afnamemodus, 3-fasige spanningsdetectie, kVA R/PF-modi, RFI-onderdrukking, min./max. bekrachtiger. Bewaking van begrenzer en bekrachtigingsdiode
  • Alarm bevestigen
  • Cat Connect
  • Motorcyclus tornen
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Cat ECS 100
  • 1 programmeerbare relaisuitgang (type C)
  • Noodstopdrukknop
  • Toerental afstellen
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Aantal I/O varieert afhankelijk van geselecteerde opties
  • 6 door klant programmeerbare digitale ingangen
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Belastingshistogramfunctie
  • Lampjestest
  • PLC-functionaliteit
  • Aanpasbare schermen -0, true-RMS wisselstroomdosering, 3-fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • Digitale indicatie voor:
  • Bedrijfsuren
  • tpm
  • Gelijkspanning
  • Frequentie (Hz)
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • V (L-L en L-N)
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Stroomsterkte (per Stage en gemiddeld)
  • kVAr (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • kVA (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • kW (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • Arbeidsfactor (per Stage en gemiddeld)
  • kW/uur (totaal)
  • kVAr/uur (totaal)
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Overtoeren
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • Noodstop
  • Lage oliedruk
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Generatorfasevolgorde
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Vermogen (kW) achteruit (32)

Brandstof

  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider

Generator

  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • IP23-beveiliging

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Bedieningspaneel

  • Cat ECS generatorsetregelaar

Koelsysteem

  • Gecertificeerd standaard PGS-testrapport geleverd

Uitlaatsysteem

  • Uitlaten met flens
  • Droog uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd
  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp

Algemeen

  • Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Rechterhandbediening
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Generator en uitrustingsstukken

  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • Klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Laagspanning:
  • Standaardgatenpatroon NEMA
  • Middenspanning:
  • Anticondensatieverwarming
  • 6 draden
  • Willekeurig gewikkeld
  • Vormwikkeling
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Isolatieklasse H, klasse F temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (105 °C primair/130 °C stand-by)
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • Hoogspanning:
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Stroomrailaansluitingen, verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant

Regelsysteem

  • ADEM™ A3

Documentatie

  • Onderdelenboek

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Afvoer van dampen
  • Integrale smeeroliekoeling
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype

Montagesysteem

  • Antitrillingssteunen (los meegeleverd)
  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd
  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging

Startsysteem

  • Accuschakelaar
  • Laaddynamo van 45 A
  • Elektrische startmotor 24 V
  • Accu en accuframe met kabels

3516C (60 Hz) Optionele uitrusting

Regelsysteem

  • EMCP 4.4

Uitlaat

  • Uitlaatdempers

Luchtinlaatsysteem

  • Filter met enkel element
  • Luchtfilter met twee elementen

Generator

  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtiging door permanentmagneet (PM) [ ] Interne bekrachtiging (IE)
  • Extra grote en speciale generatoren
  • Anti-condensatieverwarmer

Koelsysteem

  • Koelvloeistof
  • ATAAC-radiateurs met standaardomgevingswaarde
  • Optioneel geïnstalleerde radiateurs
  • Optioneel geïnstalleerde ATAAC-radiateurs
  • Standaardomgevingswaarde van radiateurs
  • Meters voor waterpeilschakelaar

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd
  • Onderbrekers, conform IEC

Cartersysteem

  • Explosieontlastkleppen
  • Ventilatiesysteem
  • Geen explosieontlastkleppen

Bedieningspanelen

  • Lastverdelingsmodule
  • Digitale I/O-module
  • Bewaking en beveiliging van generatortemperatuur
  • Software voor bewaking op afstand

Ophanging

  • Rubberen antitrillingsteunen
  • IBC-isolatoren

Uitlaatsysteem

  • Y-adapters
  • Flexibele koppelingen
  • Uitlaatoffset
  • Tier 4 schone-emissiemodule
  • Elleboogstukken
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Tier 4 schone-emissiemodulekits
  • Tier 4-doseringskast
  • Flenzen
  • Uitlaatdempers
  • Onderdelen voor schone emissie

Starten/Laden

  • Extra grote accu's
  • Acculaders
  • Laaddynamo
  • Luchtstartmotor met regeling en geluiddemper
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter

Algemeen

  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • UL 2200-pakket
  • CSA-certificering
  • EEG-verklaring van overeenstemming
  • Speciale lak (andere kleuren dan Caterpillar Yellow of hoogwaardige lakken)
  • Ingebouwde brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis
  • AID-embleem (VS)
  • Omkastingen: geluidgedempt, bescherming tegen slechte weersomstandigheden
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • Ingebouwde dubbelwandige brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis, UL-gecertificeerd

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Hoogspanning: 12.470, 13.200, 13.800 V, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667:2700, 300-frame
  • Hoogspanning: 6300, 6600, 6900 V, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 2700-, 3000-frame
  • Thermostaat voor Anticondensatieverwarming
  • Laagspanning/middenspanning: 380, 440, 480, 600 V, 3 fasen, 1800 tpm. RW, IE, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600-frame
  • Laagspanning/middenspanning: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 V, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600, 1800-frame
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT) 8,7 kV- en 15 KV-klassen
  • Generatorconversie
  • Anticondensatieverwarmingskit
  • Dynamo, luchtfilter

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Oliepeilregelaar
  • Smeerolie in standaardbak
  • Voorsmeerpompen

Montagesysteem

  • Puck-stijl laagrendementisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • IBC-trillingsisolatoren

Voedingsaansluitingen

  • Massakabels tussen generator en klemmenkast
  • Neutrale massa-aansluitingen
  • Elektrische aansluitingen links
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • Voedingsaansluitingen rechts
  • 2700-frame, vierdraads, vier aansluitingen
  • Achterste voedingsaansluitingen
  • LaagspanningsOnderbrekers

Speciale testen/rapporten

  • IBC-certificering
  • Brandstofverbruiktest
  • Testrapport van generator
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • Torsietrillingsanalyserapporten
  • OSHPD-certificering
  • Brandstofverbruiktest van generatorset
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • Standaardmotortestlading
  • CSA-certificering (Canadian Standards Association)

Starten en laden

  • Luchtdrukregelaar
  • Afdekking van startmotor
  • Luchtstartmotoren
  • Acculaders van 10, 20, 35 en 50 A
  • Elektrische startmotoren
  • Watermantelverwarmingen
  • 24 V accuset - droog
  • Motorblokkeringsmechanisme

Uitgebreide servicedekking

  • Uitvoeringen platina, goud en zilver

Vergelijk 3516C (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

3516C dieselgeneratorsets

Generatorsetpakket 3516C (rechtsachter)

Generatorsetpakket 3516C (linksachter)

Generatorsetpakket 3516C (linksvoor)

3516C dieselgeneratorsets
Generatorsetpakket 3516C (rechtsachter)
Generatorsetpakket 3516C (linksachter)
Generatorsetpakket 3516C (linksvoor)

360 View