C7.1 (60 Hz) | Dieselgenerator 114-200 kW

Dieselgeneratorsets C7.1 (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
200 ekW
200 ekW
Minimaal nominaal vermogen
114 kW
114 kW
Emissie/brandstofstrategie
Tier 3
Tier 3

Overzicht

Dieselgeneratorset voor 114-200 ekW

Onze C7.1 dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 114-200 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting. Alle C7.1 generatorsets zijn leverbaar met diverse emissieniveaus.

Voordelen

Geschikt voor ruwe en testomgevingen

Getest op betrouwbaarheid voor min. 500 uur

Zorgt ervoor dat u kunt rekenen op noodstroom wanneer het nodig is

Geoptimaliseerd voor 5% Lager brandstofverbruik

Langere looptijden tussen brandstofvullingen, verminderde operatiekosten

Productspecificaties voor C7.1 (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 200 ekW 200 ekW
Minimaal nominaal vermogen 114 kW 114 kW
Emissie/brandstofstrategie Tier 3 Tier 3
Spanning 208-480 V 208-480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C7.1 I-6, 4-takt diesel C7.1 I-6, 4-takt diesel
Boring 4.13 in 105 mm
Slag 5.31 in 135 mm
Cilinderinhoud 427.8 in³ 7.01 L
Compressieverhouding 16.5:1 16.5:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Commonrail Commonrail
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 98.4 in 2500 mm
Breedte - maximaal 52 in 1320 mm
Hoogte - maximaal 64 in 1626 mm

C7.1 (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.3

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Koelvloeistofaftapleiding met kleppen
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • Onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in torenpaneel
  • 12 draden
  • IP23-beveiliging
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Torenpaneel, IP22, kabelingang aan onderkant

Uitlaatsysteem

  • Pijpbocht, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant - los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Basis, gevormd staal met enkelwandige integrale 8-uurs brandstoftank
  • Standaard brandstoftank voor open set/basis meegeleverd

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleiding met klep

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator
  • Aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie
  • Inclusief hijsvoorziening en sleeppunten

Start-/Oplaadsysteem

  • 24 V-accu met frame en kabels

Regelsysteem

  • Mechanisch en elektrisch regelsysteem - afhankelijk van het model

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C7.1 (60 Hz) Optionele uitrusting

Dynamosysteem

  • Extra wikkeling R-frame: R2273L4 SE aux alt 07, aux alt 08 en aux alt 10
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • 3-fasendetectie
  • Dynamo met optioneel LC-frame en bescherming tegen maritieme omgeving
  • Uitbouw van dynamo
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Set voor kwadratuurcompensatie

Onderbrekers

  • Met hangslot vergrendelbaar onderbrekerapparaat
  • 4-polige onderbrekers van 250 A, 400 A en 630 A

Opties van bedieningspaneel

  • Contacten toerentalafstelling
  • Overbelastingsuitschakeling via onderbreker
  • Spanningsloze contacten
  • Aardlekschakelaar (alleen 2-draads)
  • Noodstop met sleutel
  • Acculader
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Aardlekschakelaar (uitsluitend 2-draads)
  • Potentiometer voor toerentalafstelling

Regelsysteem

  • GCCP 1.3
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • Bedieningspaneelverwarming
  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Statische batterijlader

Koelsysteem

  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Koelvloeistofverwarmer

Europese certificeringen

  • Upgrade naar standaardset voor CE

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen niveaus 1 en 2
  • Verhuuropties (alleen CAE) - CEE-contactdozen voor omkasting
  • Verhuuropties (alleen CAE) - afsluitplaat contactdoos
  • Verhuuropties (alleen CAE) - verhuurpakket
  • Verhuuropties (alleen CAE) - enkel hijsoog

Montageopties

  • Installatiekit voor geluiddemper
  • Uitbouw van accu
  • Elektronische regulateur
  • Geluiddemper voor woongebieden
  • Uitbouw van industriële geluiddemper

Brandstofsystemen

  • Compact basisplatform voor open sets
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • DEFRA dubbelwandige brandstoftank
  • Basisplatform voor CALG omkastingsets
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Alarm hoog brandstofpeil
  • Smalle tankbasis voor open sets

Testrapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0

Algemeen

  • Steenafschermingen/overgangsflens van radiateur

Wereldwijde certificeringen

  • Certificering voor CIS

Vermogensuitschakeling

  • Onderbreker, IEC, 4-polig

Accessoires/diversen

  • Pakketbehuizing - set met overkapping
  • Pakketbehuizing - compacte set

Vergelijk C7.1 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

C7.1 open set (rechtsachter)

C7.1 open set (linksachter)

C7.1 Open set (rechtsvoor)

C7.1 Open set (linksvoor)

Omkasting

Omkasting

C7.1 open set (rechtsachter)
C7.1 open set (linksachter)
C7.1 Open set (rechtsvoor)
C7.1 Open set (linksvoor)
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View