D175 GC C7.1 (60 Hz) | Dieselgenerator 175 kW

Dieselgeneratorsets D175 GC (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
175 kW
175 kW
Minimaal nominaal vermogen
175 kW
175 kW
Emissie/brandstofstrategie
EPA-certificering, Tier 3 (VS)
EPA-certificering, Tier 3 (VS)

Overzicht

Dieselgeneratorset 175 ekW

Onze D175 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 175 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons. Alle D175 GC generatorsets zijn leverbaar met diverse emissieniveaus.

Voordelen

Bespaart tot 16% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Getest op betrouwbaarheid voor 500 uur

Zorgt ervoor dat u kunt rekenen op noodstroom wanneer het nodig is

Reserveonderdelen 98% Uitvoering binnen 24 uur

Het beste netwerk voor productondersteuning ter wereld staat klaar voor onderhouds- en servicebehoeften

Productspecificaties voor D175 GC (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 175 kW 175 kW
Minimaal nominaal vermogen 175 kW 175 kW
Emissie/brandstofstrategie EPA-certificering, Tier 3 (VS) EPA-certificering, Tier 3 (VS)
Spanning 208-600 V 208-600 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C7.1 I-6, 4-takt diesel C7.1 I-6, 4-takt diesel
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5.31 in 135 mm
Cilinderinhoud 427.8 in³ 7.01 L
Compressieverhouding 16.7:1 16.7:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Elektronisch, commonrail Elektronisch, commonrail
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 103.7 in 2634 mm
Breedte - maximaal 51.2 in 1300 mm
Hoogte - maximaal 58.7 in 1492 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 3741 lb 1697 kg

D175 GC (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.2 bedieningspaneel

Koelsysteem

  • Koelvloeistofaftapleiding met kleppen
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Radiateur en koelventilator met afschermingen

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • Torenpaneel, IP22, kabelingang aan onderkant
  • IP23-beveiliging
  • 12 draden
  • Onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in torenpaneel
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)

Uitlaatsysteem

  • Pijpbocht, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant - los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Basis, gebogen staal met integrale enkelwandige brandstoftank voor 24 uur
  • Standaard brandstoftank voor open set/basis meegeleverd

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleiding met klep

Montagesysteem

  • Aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie
  • Inclusief hijsvoorziening en sleeppunten
  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator

Systeem starten/belasten

  • 24 V-accu met frame en kabels

Regelsysteem

  • Mechanisch en elektrisch regelsysteem - afhankelijk van het model

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

D175 GC (60 Hz) Optionele uitrusting

Dynamosysteem

  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Set voor kwadratuurcompensatie
  • Uitbouw van dynamo
  • 3-fasendetectie
  • Extra wikkeling R-frame: R2273L4 SE aux alt 07, aux alt 08 en aux alt 10
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Dynamo met optioneel LC-frame en bescherming tegen maritieme omgeving

Onderbrekers

  • Met hangslot vergrendelbaar onderbrekerapparaat
  • 4-polige onderbrekers van 250 A, 400 A en 630 A

Opties van bedieningspaneel

  • Aardlekschakelaar (uitsluitend 2-draads)
  • Contacten toerentalafstelling
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Spanningsloze contacten
  • Aardlekschakelaar (alleen 2-draads)
  • Overbelastingsuitschakeling via onderbreker
  • Bedieningspaneelverwarming
  • Potentiometer voor toerentalafstelling
  • Acculader
  • Noodstop met sleutel

Regelsysteem

  • Statische batterijlader
  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • GCCP 1.2

Koelsysteem

  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil

Omkastingen

  • Omkasting, geluidgedempt niveau 2

Montageopties

  • Elektronische regulateur
  • Installatiekit voor geluiddemper
  • Uitbouw van industriële geluiddemper
  • Uitbouw van accu
  • Geluiddemper voor woongebieden

Brandstofsystemen

  • Alarm laag brandstofpeil
  • Compact basisplatform voor open sets
  • DEFRA dubbelwandige brandstoftank
  • Smalle tankbasis voor open sets
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Basisplatform voor CALG omkastingsets
  • Alarm hoog brandstofpeil

Testrapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Algemeen

  • Steenafschermingen/overgangsflens van radiateur

Wereldwijde certificeringen

  • Certificering voor CIS

Vermogensuitschakeling

  • Onderbreker, IEC, 4-polig

Accessoires/diversen

  • Pakketbehuizing - compacte set
  • Pakketbehuizing - set met overkapping

Vergelijk D175 GC (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

D175 GC open set

D175 GC open set

D175 GC open set

D175 GC open set

Omkasting

Omkasting

D175 GC open set
D175 GC open set
D175 GC open set
D175 GC open set
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View
360 View