Dieselgenerator 3516C Tier 4 Final (60 Hz) | 1650-2500 kW

Dieselgeneratorsets 3516C Tier 4 Final (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
2500/2000 ekW
2500/2000 ekW
Primair nominaal vermogen
1825/2250 ekW
1825/2250 ekW
Emissie/brandstofstrategie
EPA-gecertificeerd voor Amerikaanse markt
EPA-gecertificeerd voor Amerikaanse markt

Overzicht

Dieselgeneratorset 1650-2500 ekW

Onze 3516C dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 1825 ekW tot 2500 ekW bij 60 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, stand-by- en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. Afhankelijk van het model hebben de 3516C generatorsets EPA-certificatie voor vaste/noodsystemen volgens Tier 2 of Tier 4 Final.

Voordelen

Meer dan 4,000,000,000 bedrijfsuren wereldwijd

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Meer dan 200,000 Geleverd

Toonaangevend op de markt voor grote motoren sinds 1981

Geoptimaliseerd voor 9% Lager brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen op bedrijfskosten

Productspecificaties voor 3516C Tier 4 Final (60 Hz)

Stand-byclassificatie 2500/2000 ekW 2500/2000 ekW
Primair nominaal vermogen 1825/2250 ekW 1825/2250 ekW
Emissie/brandstofstrategie EPA-gecertificeerd voor Amerikaanse markt EPA-gecertificeerd voor Amerikaanse markt
Spanning 480-13800 V 480-13800 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair Stand-by, essentieel, primair
Maximaal nominaal vermogen 2500 ekW 2500 ekW
Minimaal nominaal vermogen 1825 ekW 1825 ekW
Motortype 3516C HD, ATAAC, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3516C HD, ATAAC, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 8.46 in 215 mm
Cilinderinhoud 78 in 4764.73 L
Compressieverhouding 14.7:1 14.7:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - minimaal 275.4 in 6995 mm
Lengte - maximaal 285.5 in 7252 mm
Breedte - minimum 93.7 in 2379 mm
Breedte - maximaal 101.2 in 2569 mm
Hoogte - minimum 116.9 in 2970 mm
Hoogte - maximaal 118.7 in 3016 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 37200 lb 16874 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 40280 lb 18270 kg

3516C Tier 4 Final (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; enkel element in huis

Koeling

  • In pakket gemonteerde radiateur

Uitlaat

  • Uitlaatflens

Bedieningspanelen

  • Generatorfasevolgorde
  • 1 programmeerbare digitale uitgang
  • KAR/PF-modi
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • PLC-functionaliteit
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Generatorsetpakketten omvatten:
  • Regeling automatisch/start/stop
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • 0 True-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Bedrijfsuren
  • kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • RFI-onderdrukking
  • Noodstop
  • Digitale indicatie voor:
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • Min/max bekrachtiger
  • Aantal I/O varieert afhankelijk van geselecteerde opties
  • Belastingshistogramfunctie
  • Frequentie (Hz)
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Lampjestest
  • Motorafkoeltimer
  • Cat Connect
  • kW-hr (totaal) - kVAr-hr (totaal)
  • Bewaking van begrenzer en bekrachtigingsdiode
  • Communicatie:
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • 6 door klant programmeerbare digitale ingangen
  • Bedieningselementen:
  • Overtoeren
  • IVR is inclusief reactieve afnamemodus
  • Lage oliedruk
  • tpm
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • V (L-L en L-N)
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • 1 programmeerbare relaisuitgang (type C)
  • Regeling: snelheid aanpassen
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Aanpasbare schermen
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Caterpillar spanningsregelaar
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais
  • Alarm bevestigen
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Gelijkspanning
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Motorcyclus tornen
  • 3-fasige spanningsdetectie
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Noodstopdrukknop
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • 3 analoge ingangen

Brandstof

  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider

Generator

  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • IP23-beveiliging

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Bedieningspaneel

  • Cat ECS generatorsetregelaar

Koelsysteem

  • Gecertificeerd standaard PGS-testrapport geleverd

Uitlaatsysteem

  • Uitlaten met flens
  • Droog uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd

Algemeen

  • Rechterhandbediening
  • Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Generator en uitrustingsstukken

  • Vormwikkeling
  • Hoogspanning:
  • Standaardgatenpatroon NEMA
  • Isolatieklasse H, klasse F temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (105 °C primair/130 °C stand-by)
  • Laagspanning: Willekeurig gewikkeld - interne bekrachtiging - wikkelingstemperatuurdetectoren - NEMA-klasse H isolatie, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by) - stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant - NEMA-standaardgatenpatroon
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Middenspanning:
  • 6 draden
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • Stroomrailaansluitingen, verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Anticondensatieverwarming
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren

Regelsysteem

  • ADEM™ A3

Documentatie

  • Onderdelenboek

Smeersysteem

  • Integrale smeeroliekoeling
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Afvoer van dampen
  • Smeerolie
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok

Montagesysteem

  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging
  • Antitrillingssteunen (los meegeleverd)
  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd

Startsysteem

  • Accu en accuframe met kabels
  • Laaddynamo van 45 A
  • Elektrische startmotor 24 V
  • Accuschakelaar

3516C Tier 4 Final (60 Hz) Optionele uitrusting

Regelsysteem

  • EMCP 4.4

Luchtinlaatsysteem

  • Filter met enkel element
  • Luchtfilter met twee elementen

Uitlaat

  • Uitlaatdempers

Generator

  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Extra grote en speciale generatoren
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)

Koelsysteem

  • Koelvloeistof
  • Meters voor waterpeilschakelaar
  • Standaardomgevingswaarde van radiateurs
  • Optioneel geïnstalleerde ATAAC-radiateurs
  • Optioneel geïnstalleerde radiateurs
  • ATAAC-radiateurs met standaardomgevingswaarde

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd
  • Onderbrekers, conform IEC

Cartersysteem

  • Geen explosieontlastkleppen
  • Explosieontlastkleppen
  • Ventilatiesysteem

Bedieningspanelen

  • Software voor bewaking op afstand
  • Digitale I/O-module
  • Bewaking en beveiliging van generatortemperatuur
  • Lastverdelingsmodule

Uitlaatsysteem

  • Tier 4 schone-emissiemodule
  • Flexibele koppelingen
  • Flenzen
  • Tier 4 schone-emissiemodulekits
  • Uitlaatdempers
  • Tier 4-doseringskast
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Onderdelen voor schone emissie
  • Uitlaatoffset
  • Y-adapters
  • Elleboogstukken

Ophanging

  • IBC-isolatoren

Starten/Laden

  • Acculaders
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Laaddynamo
  • Luchtstartmotor met regeling en geluiddemper
  • Extra grote accu's

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter
  • Brandstofontluchtingspompen (Tier 4) - handmatig of elektrisch

Algemeen

  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • EEG-verklaring van overeenstemming
  • Omkastingen: geluidgedempt, bescherming tegen slechte weersomstandigheden
  • UL 2200-pakket
  • AID-embleem (VS)
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • Ingebouwde dubbelwandige brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis, UL-gecertificeerd
  • CSA-certificering
  • Speciale lak (andere kleuren dan Caterpillar Yellow of hoogwaardige lakken)
  • Ingebouwde brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Laagspanning/middenspanning: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 V, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600, 1800-frame
  • Generatorconversie
  • Thermostaat voor Anticondensatieverwarming
  • Dynamo, luchtfilter
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT) 8,7 kV- en 15 KV-klassen
  • Anticondensatieverwarmingskit
  • Hoogspanning: 6300, 6600, 6900 V, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 2700-, 3000-frame
  • Hoogspanning: 12.470, 13.200, 13.800 V, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667:2700, 300-frame
  • Laagspanning/middenspanning: 380, 440, 480, 600 V, 3 fasen, 1800 tpm. RW, IE, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600-frame

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Smeerolie in standaardbak
  • Voorsmeerpompen
  • Oliepeilregelaar

Montagesysteem

  • IBC-trillingsisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • Puck-stijl laagrendementisolatoren

Voedingsaansluitingen

  • Massakabels tussen generator en klemmenkast
  • Voedingsaansluitingen rechts
  • 2700-frame, vierdraads, vier aansluitingen
  • Neutrale massa-aansluitingen
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • Achterste voedingsaansluitingen
  • Elektrische aansluitingen links
  • Onderbrekers laagspanningscircuit

Speciale testen/rapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • IBC-certificering
  • CSA-certificering (Canadian Standards Association)
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • Brandstofverbruiktest van generatorset
  • Testrapport van generator
  • Torsietrillingsanalyserapporten
  • Standaardmotortestlading
  • OSHPD-certificering
  • Brandstofverbruiktest

Starten en laden

  • Watermantelverwarming
  • Elektrische startmotoren
  • Luchtstartmotoren
  • Acculaders van 10, 20, 35 en 50 A
  • Luchtdrukregelaar
  • 24 V accuset - droog
  • Motorblokkeringsmechanisme
  • Afdekking van startmotor

Uitgebreide servicedekking

  • Uitvoeringen platina, goud en zilver

Vergelijk 3516C Tier 4 Final (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim

360 View