DE50 GC (50 Hz) C3.3 | Dieselgenerator voor 50 kVA

Dieselgeneratorsets DE50 GC (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
50,0 kVA
50,0 kVA
Minimaal nominaal vermogen
50,0 kVA
50,0 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 50 kVA

Onze DE50 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 50 kVA bij 50 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.

Voordelen

Bespaart tot 18% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Registreert tot 250 gebeurtenissen

Het automatische hoofdbedieningspaneel van de GCCP creëert een indicator- en alarmgeschiedenis

Getest op betrouwbaarheid voor 500 uur

noodstroom waar u op kunt rekenen wanneer het nodig is

Productspecificaties voor DE50 GC (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 50,0 kVA 50,0 kVA
Minimaal nominaal vermogen 50,0 kVA 50,0 kVA
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype Cat® C3.3, viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders Cat® C3.3, viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 201.4 in³ 3.3 L
Compressieverhouding 17.25:1 17.25:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Lijn- Lijn-
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 89.7 in 2278 mm
Breedte - maximaal 35.4 in 900 mm
Hoogte - maximaal 52 in 1322 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 2273 lb 1031 kg

DE50 GC (50 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • C3.3, viertakt lijndieselmotor met drie cilinders

Besturing van de generatorset

  • GCCP 1.1

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

DE50 GC (50 Hz) Optionele uitrusting

Certificatie

  • Verklaring van overeenstemming
  • Australië, CIS, Golf-certificering

Dynamovereisten

  • Anticondensatieverwarming

Hulpvoeding

  • 120 V

Brandstofopslag

  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Enkelwandige tank met opvang
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Alarm hoog brandstofpeil

Besturing van de generatorset

  • Acculader
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Aardlek
  • Aardfout
  • Noodstop met sleutel
  • Communicatieapparaat USB naar RS485
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Accu
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil
  • Noodpakket (slimme watermantelverwarming, acculader)
  • Koelvloeistofverwarmer

Stroomonderbreker

  • 3-polige onderbreker 80 A
  • 3-polige onderbreker 63 A
  • 3-polige onderbreker 100 A
  • 3-polige onderbreker 125 A
  • 3-polige onderbreker 160 A
  • 3-polige onderbreker 200 A
  • 4-polige onderbreker 80 A
  • 4-polige onderbreker 63 A
  • 4-polige onderbreker 100 A
  • 4-polige onderbreker 125 A
  • 4-polige onderbreker 160 A
  • 4-polige onderbreker 200 A
  • Hangslot voor onderbreker
  • Neutrale aardingsverbinding
  • Overbelasting via de alarmschakelaar op de onderbreker

Testen en verpakken

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij 0,8 pF

Vergelijk DE50 GC (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC
DE50GC
DE50GC
DE50GC

360 View