DE33 GC (50 Hz) C3.3 | Dieselgenerator voor 33 kVA

Dieselgeneratorsets DE33 GC (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
33,0 kVA
33,0 kVA
Minimaal nominaal vermogen
33,0 kVA
33,0 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 33 kVA

Onze DE33 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 33 kVA bij 50 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.

Voordelen

Bespaart tot 22% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Dak uit één stuk, hellend 1° Voorkomt ophoping van water

Omkasting heeft waterbestendig ontwerp voor betrouwbaarheid en duurzaamheid

Tot 250 geregistreerde gebeurtenissen

Het automatische hoofdbedieningspaneel van de GCCP geeft toegang tot de geschiedenis van alarmindicatoren en operationele indicatoren

Productspecificaties voor DE33 GC (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 33,0 kVA 33,0 kVA
Minimaal nominaal vermogen 33,0 kVA 33,0 kVA
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype Cat® C3.3, viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders Cat® C3.3, viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 201.4 in³ 3.3 L
Compressieverhouding 19.25:1 19.25:1
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging
Brandstofsysteem Lijn- Lijn-
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 76.6 in 1945 mm
Breedte - maximaal 34.3 in 870 mm
Hoogte - maximaal 48.7 in 1238 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 2114 lb 959 kg

DE33 GC (50 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • C3.3, viertakt lijndieselmotor met drie cilinders

Besturing van de generatorset

  • GCCP 1.1

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

DE33 GC (50 Hz) Optionele uitrusting

Certificatie

  • Australië, CIS, Golf-certificering
  • Verklaring van overeenstemming

Dynamovereisten

  • Anticondensatieverwarming

Hulpvoeding

  • 120 V

Brandstofopslag

  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Enkelwandige tank met opvang
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Alarm hoog brandstofpeil

Besturing van de generatorset

  • Acculader
  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • Aardfout
  • Aardlek
  • Communicatieapparaat USB naar RS485
  • Noodstop met sleutel
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Noodpakket (slimme watermantelverwarming, acculader)
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil
  • Accu

Stroomonderbreker

  • 3-polige onderbreker 63 A
  • 3-polige onderbreker 80 A
  • 3-polige onderbreker 100 A
  • 3-polige onderbreker 125 A
  • 3-polige onderbreker 160 A
  • 3-polige onderbreker 200 A
  • 4-polige onderbreker 63 A
  • 4-polige onderbreker 80 A
  • 4-polige onderbreker 100 A
  • 4-polige onderbreker 125 A
  • 4-polige onderbreker 160 A
  • 4-polige onderbreker 200 A
  • Hangslot voor onderbreker
  • Neutrale aardingsverbinding
  • Overbelasting via de alarmschakelaar op de onderbreker

Testen en verpakken

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Vergelijk DE33 GC (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC
DE33GC
DE33GC
DE33GC

360 View