Technische samenvatting
Nominaal vermogensbereik | 200 tot 5000 A 200 tot 5000 A |
Type omschakeling | Open omschakeling Open omschakeling |
Type schakelaar | Stroomonderbreker Stroomonderbreker |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Cat® omschakelaars zijn ontworpen voor uiteenlopende noodvermogenstoepassingen. Ze bieden flexibiliteit, betrouwbaarheid en waarde in een compact pakket. De op een voedingskastschakelaar voor open omschakeling gebaseerde automatische omschakelaar (ATS, Automatic Transfer Switch) biedt volledig functionerende omschakeling in toepassingen waarin kortstondig vermogensverlies aanvaardbaar is bij terugschakelen van noodstroom naar normale voeding. De Cat op een voedingskastschakelaar gebaseerde ATS maakt ook periodieke controle van de noodstroombron mogelijk zonder onderbreking van de voeding aan de lasten en is leverbaar van 200 tot 5000 A.
Snelste schakeltijden op de markt (<3 cycli) Mogelijkheid om volledige cyclus van 60 kortstondig te weerstaan
aansluitingen hebben een waarde van 90º en alle regelingsbedrading is 16 AWG, type XLPE met een temperatuurwaarde van 125º.
De scharnieren worden geleverd met afsluitbare grendels en hebben verwijderbare scharnierpennen om de deuren eenvoudig te kunnen verwijderen
Nominaal vermogensbereik | 200 tot 5000 A 200 tot 5000 A |
Type omschakeling | Open omschakeling Open omschakeling |
Type schakelaar | Stroomonderbreker Stroomonderbreker |
Stuurstroom |
Vaste bevestiging 200-3200 A 2-, 3- of 4-polig Uittrektype 200-5000 A 2-, 3-, 4-polig Vaste bevestiging 200-3200 A 2-, 3- of 4-polig Uittrektype 200-5000 A 2-, 3-, 4-polig |
Toepassing systeemspanning | 120 - 600 VAC, 50/60 Hz 120 - 600 VAC, 50/60 Hz |
Tijdbestendigheid | 85.000 gedurende 30 cycli 85.000 gedurende 30 cycli |
Bestendigheid | 100.000 A bestendigheid/sluiten/onderbreken op 600 VAC 100.000 A bestendigheid/sluiten/onderbreken op 600 VAC |
Testgegevens |
CSA C22.2 nr. 178 gecertificeerd IBC 2006, CBC 2007 en OSHPD CSA C22.2 nr. 178 gecertificeerd IBC 2006, CBC 2007 en OSHPD |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.