DG275 GC (3-fasig)

Gasgeneratorsets DG275 GC (3-fasig)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Frequentie
60 Hz
60 Hz
Nominaal vermogen aardgas
275 kW
275 kW
Emissie/brandstofstrategie
U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening
U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening

Overzicht

Aardgasgeneratorset 275 kW

De Cat®-generatorserie met vonkontsteking voor stationaire toepassingen heeft permanentmagneetbekrachtiging, demperwikkeling, schuine stator, spanningsafstelling via de EMCP-regelaar, wikkeling van isolatieklasse H en ingebouwde hellingshoek 2/3.

Voordelen

Tot 908 skVA bij 30% spanningsdaling

In staat om grote verbonden motoren te starten tijdens een stroomuitval

Kenmerken dynamo Klasse H Isolatie

Hoogste classificatie verzekert duurzaamheid dynamo

Gecertificeerd certificering voor vaste noodvoorziening

Voldoet aan de emissienormen nodig voor plaatselijke vergunningen

Productspecificaties voor DG275 GC (3-fasig)

Frequentie 60 Hz 60 Hz
Nominaal vermogen aardgas 275 kW 275 kW
Emissie/brandstofstrategie U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening
Cilinderinhoud 864.71 in³ 14.17 L
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Brandstoftype Aardgas Aardgas
Brandstofsysteem Carburateur, afzuiging Carburateur, afzuiging
Compressieverhouding 9.5:1 9.5:1
Boring 5.31 in 135 mm
Slag 6.5 in 165 mm
Lengte 136 in 3455 mm
Breedte 57.6 in 1463 mm
Hoogte 66.1 in 1678 mm
Gewicht 6274 lb 2852 kg

DG275 GC (3-fasig) Standaarduitrusting

Koeling

  • Af fabriek gemonteerde radiateur
  • 50/50 ethyleenglycol antivries
  • Koelvloeistofterugwinningssysteem
  • Standaardomgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F)
  • Radiateur en koelventilator compleet met beschermplaten

Luchtinlaat

  • Luchtfilter met enkel element

Brandstof

  • Primaire en secundaire uitschakeling van brandstoftoevoer
  • Schakelaar lage brandstofdruk
  • Brandstofdruktestpoort
  • Dubbele afsluitkleppen
  • NPT-aansluiting
  • Aardgas of LP-damp

Generator

  • Materiaal van isolatieklasse H
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Dynamo met maximale belastingscapaciteit
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Ingebouwde spanningsregelaar
  • Materiaal van isolatieklasse H
  • Dynamo met maximale belastingscapaciteit
  • IP23-beveiliging
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren

Uitlaat

  • Uitlaat met 3"-pijp

Bedieningselementen

  • EMCP 4.2-serie generatorsetregelaar

Ophanging

  • Trillingsisolatie (Puck-type)
  • Rubberen trillingsisolatoren

Elektrisch starten en/of voorsmeren

  • Door solenoïde geactiveerde startmotor
  • Elektrisch systeem van motor
  • Accukabels
  • Door solenoïde geactiveerde startmotor

Elektrisch vermogen - voorvoegsel van serienummer van pakket

  • Laaddynamo accu

Regulateur

  • Elektronische regulateur (niet-afstelbaar)

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.2-serie generatorsetregelaar

Starten/Laden

  • Accu's met frame en kabels
  • 12 V-startmotor

DG275 GC (3-fasig) Optionele uitrusting

Starten/Laden

  • Laaddynamo
  • Watermantelverwarmer
  • Accuverwarming
  • Acculader - UL-vermelding, 10 A

Algemeen

  • Geschikt voor gebruik als service-uitrusting (SUSE)
  • CSA-certificering
  • Omkastingen: geluidgedempt, bescherming tegen slechte weersomstandigheden
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • UL 2200-pakket

Generator

  • Anti-condensatieverwarmer
  • Stroomonderbreker met shunt trip en hulpcontact
  • Thermisch-magnetische of elektronische MCCB's
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtigd door permanentmagneet (PM)
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Extra grote en speciale generatoren

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk DG275 GC (3-fasig) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Open generatorset

Omkasting

Open generatorset
Omkasting