G3516C 1675 kW

Gasgeneratorsets G3516C

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Continu nominaal vermogen
1660 ekW
1660 ekW
Brandstoftype
Aardgas
Aardgas
Maximale elektrische efficiëntie
37.70%
37.70%

Overzicht

Aardgasgenerator 1173 kW-1675 kW

Caterpillar heeft een groot assortiment betrouwbare stroomopwekkingsoplossingen op gas, van warmtekrachtkoppelingssystemen op aardgas en noodstroom voor faciliteiten tot duurzame biogasenergie ter ondersteuning van het lokale elektriciteitsnet, of elektriciteit gegenereerd uit steenkolenmijngassen.

Voordelen

Meer dan 30 jaar marktleiderschap

Meer dan 1,6 miljard bedrijfsuren

Bewezen in tienduizenden installaties bij toepassingen variërend van congeneratie tot compressie

Productspecificaties voor G3516C

Continu nominaal vermogen 1660 ekW 1660 ekW
Brandstoftype Aardgas Aardgas
Maximale elektrische efficiëntie 37.70% 37.70%
Maximaal nominaal noodstroomvermogen 1500 1500
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
tpm 1500/1800 1500/1800
Motortype G3516C G3516C
Cilinderinhoud 4210 in³ 69 L
Aanzuiging TA TA
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 7.5 in 190 mm
Lengte 219 in 5553 mm
Breedte 72 in 1828 mm
Hoogte 92 in 2340 mm
Drooggewicht - generatorset 31226 lb 14161 kg

G3516C Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Eentraps luchtfilter met twee elementen, omkasting en onderhoudsindicator

Bedieningspanelen

  • EMCP 4.3

Koeling

  • Watermantel, aangedreven SCAC-pompen en omloopleidingen
  • 2e fase SCAC-Cat flens
  • Door motor aangedreven waterpompen voor watermantel en nakoeler
  • Watermantel- en SCAC-thermostaten
  • ANSI/DN-flensverbindingen van de klant voor JW-inlaat en -uitlaat
  • Cat flenzen op SCAC-circuit

Uitlaat

  • Geïntegreerde detectiemodule (ISM)
  • Cat uitlaat met flenzen op turbocharger
  • Toont via CCM de temperatuur van de uitlaatpoort en de uitlaatpijptemperatuur op een scherm dat aan de klant wordt geleverd
  • Droge uitlaatspruitstukken, geïsoleerd en afgeschermd

Brandstofsysteem

  • ETR-gasafsluitklep, 24 V
  • Op motor geïnstalleerde brandstofdoseerklep
  • Gasklepplaat, 24 V DC-actuator, geregeld door ECM
  • Brandstofsysteem is op maat gemaakt voor droge aardgaspijpleidingen van 31,5-47,2 MJ/Nm3 met een druk van 10,2-34,5 kPa tot de brandstofregelklep
  • Brandstoffilter
  • Elektronische brandstofdoseerklep

Ontstekingssysteem

  • Detonatiegevoelige ontstekingstijdstipregeling (DST: Detonation Sensitive Timing) voor de afzonderlijke cilinders
  • Elektronische ontstekingsinstallatie (geregeld door ECM)

Generator

  • Anticondensatieverwarming
  • Stroomrailaansluitingen
  • Isolatieklasse H, temperatuurstijgingsklasse F
  • Reactieve afname
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • 3 fasen, zonder borstels, uitstekende pool
  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR) met 3-fasedetectie en KVAR/PF-regeling
  • SR4B
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren

Algemeen

  • Service rechts
  • Bedienings- en onderhoudshandleidingen
  • Krukastrillingsdemper en afscherming
  • Onderdelenboek

Starten/Laden

  • 24 V-startmotoren

G3516C Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Verticaal, horizontaal luchtfilter met twee elementen
  • Montagesteunen van omkasting en leidingen
  • Luchtfilter met voorfilter

Bedieningspaneel

  • Plaatselijke NFPA99-110-alarmmodule met LED's
  • Synchronisatiemodule
  • Afstandsbediening 8/16-lamps waarschuwingsinrichting (24 V)
  • Doorschakeling bij uitvallen motor
  • Communicatiemodule PL1000E/PL1000T
  • Aangepaste 8-lamps alarmmodule

Koeling

  • Inlaat-/uitlaataansluitingen
  • Verwarmer van watermantelkoelvloeistof
  • Luchtleidingen van nakoeler, nakoelerblok vervangen

Uitlaat

  • Flexibele koppelingen
  • Flensset 14"
  • Elleboogstuksets, 406 mm
  • Flenssets 406 mm
  • Uitlaatdemper (15/18/25 dBA geluidsniveaureductie) en uitlaatdemper met vonkenvanger met ANSI-tegenflenzen
  • 16" uitlaatdemper met vonkenvanger
  • Flens- en uitlaatexpander 356-406 mm
  • Geluidsniveaureductie uitlaatdemper 15/18/25 dBA

Brandstofsysteem

  • Gasdrukregelaar, 207-276 kPa, 30-40 psi
  • Hogedrukgasdrukregelaar 14-69 kPa (2-10 psi)
  • Gasafsluitklep, gasdrukregelaar - 24 VDC
  • Brandstoffilter, gasfilter

Generator

  • Kabeltoegangskast
  • Dwarsstroom- en differentieelstroomtransformatoren 8,7/15 kV (CCCT, DCT, CT)
  • Generatoren voor middenspanning en hoge spanning, en toebehoren
  • Generatoropties, 480/4160/13.200 V (60 Hz)
  • Generatorluchtfilter
  • Lagertemperatuurdetectoren
  • Europese rails
  • Generatoropties 415/400/380, 3300/6600/11.000 V (50 Hz)
  • Waarschuwingsinrichtingsmodules
  • Generator verwijderen
  • Uitschuifkast voor laagspanning

Regelsysteem

  • Lastverdelingsmodule

Algemeen

  • Speciale lak op bestelling
  • Gereedschapsset
  • AID-embleem (VS)
  • Blokkeringsgroep
  • Digitaal diagnoseapparaat

Starten/Laden

  • Laaddynamo 60 A, 24 V (door motor aangedreven pompen vereist)
  • Uitbouw van accu
  • 20 A-acculader
  • Accuschakelaar
  • Accu met kabels en rek (los meegeleverd)

Vergelijk G3516C met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

G3516C-gasgeneratorsets

G3516C-gasgeneratorsets

G3516C-gasgeneratorsets

G3516C-gasgeneratorsets

G3516C-gasgeneratorsets
G3516C-gasgeneratorsets
G3516C-gasgeneratorsets
G3516C-gasgeneratorsets

360 View