Cat XLM-schakelinrichting

Schakelinrichting en regelingen voor parallelschakeling Cat XLM-schakelinrichting

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Configuratie
Configureerbare op PLC gebaseerde schakelinrichting waarmee meerdere generatorsets, kabel-, nuts- en lastonderbrekers voor parallelschakelen van netvoeding kunnen worden geregeld en bewaakt.
Configureerbare op PLC gebaseerde schakelinrichting waarmee meerdere generatorsets, kabel-, nuts- en lastonderbrekers voor parallelschakelen van netvoeding kunnen worden geregeld en bewaakt.
Bedrijfsmodi
Noodstroom, netvoeding met stroomopname en stroomafgifte, piekafvlakking en bedrijf met basisbelasting met redundante bedieningselementen en componenten. Gesloten omschakeling naar/vanaf generatorvoeding
Noodstroom, netvoeding met stroomopname en stroomafgifte, piekafvlakking en bedrijf met basisbelasting met redundante bedieningselementen en componenten. Gesloten omschakeling naar/vanaf generatorvoeding
Toepassing
LV en mV (208 V - 38 kV
LV en mV (208 V - 38 kV

Overzicht

Het product voor noodomschakeling en load management (XLM) ondersteunt omschakeling tussen de netvoeding en generatorbus en maakt langdurige parallelle werking met de netvoeding mogelijk voor load management-toepassingen.

Voordelen

Flexibele bedrijfsmodi

Basislast, instelpunt import volgen, instelpunt export volgen of exportbeperking en noodmodus

Kortere inbedrijfstellingstijden

Zeer snelle netwerkverbindingen met de Caterpillar generatorsets verminderen de veldverbindingen

Prioriteitsregeling van generatorvraag

Stemt automatisch de online generatorcapaciteit af op de belastingen, en vermijdt onnodig bedrijf van generatorsets

Productspecificaties voor Cat XLM-schakelinrichting

Configuratie Configureerbare op PLC gebaseerde schakelinrichting waarmee meerdere generatorsets, kabel-, nuts- en lastonderbrekers voor parallelschakelen van netvoeding kunnen worden geregeld en bewaakt. Configureerbare op PLC gebaseerde schakelinrichting waarmee meerdere generatorsets, kabel-, nuts- en lastonderbrekers voor parallelschakelen van netvoeding kunnen worden geregeld en bewaakt.
Bedrijfsmodi Noodstroom, netvoeding met stroomopname en stroomafgifte, piekafvlakking en bedrijf met basisbelasting met redundante bedieningselementen en componenten. Gesloten omschakeling naar/vanaf generatorvoeding Noodstroom, netvoeding met stroomopname en stroomafgifte, piekafvlakking en bedrijf met basisbelasting met redundante bedieningselementen en componenten. Gesloten omschakeling naar/vanaf generatorvoeding
Toepassing LV en mV (208 V - 38 kV LV en mV (208 V - 38 kV
ANSI-beveiligingsvoorzieningen 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51
ANSI-beveiligingsvoorzieningen 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 50, 51, 86 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 50, 51, 86
Certificeringen IBS-, CBC-, UBC- en OSHPD-gecertificeerd IBS-, CBC-, UBC- en OSHPD-gecertificeerd
Omkasting van het bedieningspaneel NEMA 1 of NEMA 3R, vrijstaande constructie NEMA 1 of NEMA 3R, vrijstaande constructie
Bedrijfstemperatuur 0 graden tot 50 graden C 0 graden tot 50 graden C
Opslagtemperatuur -20 °C tot +60 °C -20 °C tot +60 °C
Laagspanningsnormen NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 of UL 891, NFPA 110, NFPA 99 en NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 of UL 891, NFPA 110, NFPA 99 en NFPA 70
Middenspanningsnormen NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 nr. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 en NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 nr. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 en NFPA 1110

Cat XLM-schakelinrichting Standaarduitrusting

Prioriteitsregeling van generatorvraag

  • Stemt automatisch de online generatorcapaciteit af op de belastingen, en vermijdt onnodig bedrijf van generatorsets.

Cat XLM-schakelinrichting Optionele uitrusting

Interface van gegevenstabel

  • Biedt ruimte aan interface met een gebouwbeheerssysteem voor bewaking van alle systeemparameters via Modbus RTU of TCP

Synchronisatie met aanvullende hardware controlerelais (ANSI 25-apparaat)

  • Verschaft aanvullende discrete synchronisatiebeveiliging

Bewakingssysteem op afstand voor vermogen

  • Om de status van onderbreker, alarmen, dosering en andere parameters te bewaken

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk Cat XLM-schakelinrichting met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat XLM-schakelinrichting

Cat XLM-schakelinrichting