C32 (50 Hz) Alleen voor Indiase markt | Dieselgenerator voor 1250 kVA

Dieselgeneratorsets C32 (50 Hz), alleen voor Indiase markt

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
1250 kVA
1250 kVA
Minimaal nominaal vermogen
1010 kVA
1010 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

Dieselgeneratorset 1010-1250 kVA

Onze C32 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 1010 kVA tot 1250 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. Generatorsets bieden een laag brandstofverbruik.

Voordelen

Speciaal ontworpen voor Indiase regelgeving

Geoptimaliseerd voor 8% Lager brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen op bedrijfskosten

geïntegreerd Cat Regelsysteem

Ontworpen om te voldoen aan de prestaties van de motor en de dynamo

Productspecificaties voor C32 (50 Hz), alleen voor Indiase markt

Maximaal nominaal vermogen 1250 kVA 1250 kVA
Minimaal nominaal vermogen 1010 kVA 1010 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Spanning 415 V 415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C32 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor C32 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 6.38 in 162 mm
Cilinderinhoud 1958.86 in³ 32.1 L
Compressieverhouding 15.0:1 15.0:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4

C32 (50 Hz), alleen voor Indiase markt Standaarduitrusting

Koelsysteem

  • Radiateur of warmtewisselaar

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.2

C32 (50 Hz), alleen voor Indiase markt Optionele uitrusting

Generator

  • Anti-condensatieverwarmer
  • Extra grote en speciale generatoren
  • Wikkeling- en lagertemperatuurdetectoren

Bedieningspanelen

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Digitale I/O-module
  • Lastverdelingsmodule
  • Temperatuurbewaking en -beveiliging van generator
  • Software voor bewaking op afstand

Starten/Laden

  • Watermantelverwarmer

Algemeen

  • Onderbrekerpaneel, afhankelijk van land en productconfiguratie
  • Zwaar uitgevoerd luchtfilter, afhankelijk van land en productconfiguratie
  • Optie voor montage van UIP op afstand, afhankelijk van land en productconfiguratie

Vergelijk C32 (50 Hz), alleen voor Indiase markt met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C32 dieselgeneratorset (rechtsachter)

C32 dieselgeneratorset (linksachter)

C32 dieselgeneratorset (linksvoor)

C32 dieselgeneratorset (rechtsvoor)

C32 dieselgeneratorset (rechtsachter)
C32 dieselgeneratorset (linksachter)
C32 dieselgeneratorset (linksvoor)
C32 dieselgeneratorset (rechtsvoor)