C9 (60 Hz) | Dieselgenerator 180-300 kW

Dieselgeneratorsets C9 (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
300 ekW
300 ekW
Minimaal nominaal vermogen
180 kW
180 kW
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, Tier 3
Laag brandstofverbruik, Tier 3

Overzicht

Dieselgeneratorset voor 180-300 ekW

Onze C9 dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 180 ekW tot 300 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting. Alle C9 generatorsets zijn vervaardigd conform de EPA-emissienormen voor vaste/noodsystemen (Tier 3).

Voordelen

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Connectiviteit op afstand 24/7/365 Bewaking

De Cat Connect-optie zorgt ervoor dat uw generatorset altijd klaar is om te starten en altijd presteert zoals verwacht

Geoptimaliseerd voor 5% Lager brandstofverbruik

Langere looptijden tussen brandstofvullingen, verminderde operatiekosten

Productspecificaties voor C9 (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 300 ekW 300 ekW
Minimaal nominaal vermogen 180 kW 180 kW
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, Tier 3 Laag brandstofverbruik, Tier 3
Spanning 220-480 V 220-480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C9 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor C9 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 4.41 in 112 mm
Slag 5.87 in 149 mm
Cilinderinhoud 537.01 in³ 8.8 L
Compressieverhouding 16.1:1 16.1:1
Aanzuiging Luchtgekoelde nakoeling Luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Hydraulische elektronische brandstofinspuiting Hydraulische elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 157 in 3988 mm
Breedte - maximaal 47.5 in 1207 mm
Hoogte - maximaal 73.5 in 1867 mm

C9 (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Turbocharger
  • Luchtfilter voor licht gebruik met papieren wegwerpfilter
  • Nakoelerblok

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog
  • Roestvaststalen flexibel uitlaatstuk, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant; los meegeleverd

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.3

Koelsysteem

  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Radiateur en koelventilator met afscherming

Brandstofsysteem

  • Standaard brandstoftank voor open set/basis meegeleverd
  • Brandstofkoeler
  • Brandstofvoorfilter met geïntegreerde waterafscheider en secundair filter
  • Basis, gevormd staal met enkelwandige integrale 8-uurs brandstoftank
  • Brandstofontluchtingspomp

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • Verplichte onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in voedingscentrale
  • IP23-beveiliging
  • 12 draden
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Isolatieklasse H en temperatuurstijging
  • Voedingscentrale, IP22
  • Zonder borstels, met zelfbekrachtiging, hellingshoek 2/3, willekeurig gewikkeld
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator
  • Inclusief hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Start-/Oplaadsysteem

  • 24 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

Smeersysteem

  • Oliekoeler
  • Olieaftapkleppen
  • Dampafvoer, uitstroomopening aan voorkant van radiateur
  • Smeerolie
  • Oliefilter en peilstok
  • Olieaftapleidingen met klep; uitstroomopening aan rand van basis

C9 (60 Hz) Optionele uitrusting

Certificeringen

  • EU-verklaring van overeenstemming
  • Wereldwijde certificering voor CIS

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met enkel element

Onderbrekers

  • Upgrades 4-polige onderbreker (IEC-100% nominaal): 400, 630, 800 en 1000 A (I assume 100 is an error in the source)

Bedieningspanelen

  • Beveiligingsinrichtingen bedieningspaneel: aardlekrelais; aardlek-massafoutrelais; overbelastingsuitschakeling via onderbreker; uitschakeling laag brandstofpeil; alarm laag brandstofpeil; brandstofpeilsensor
  • Bedieningspaneelopties: spanningsloze contacten; lokale alarmclaxon; weergave olietemperatuur

Koelsysteem

  • Radiateurkanaalflens
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkasting voor hoge omgevingstemperaturen
  • Geluidgedempte omkasting

Uitlaatsysteem

  • Flensadapter 5 - 6 in
  • Flens van 6 in
  • Uitlaatdempers - inlaat achter/uitlaat achter; geluiddemping van 10 dBA of 25 dBA
  • Kit met 5 in en 6 in bochtstuk

Brandstofsysteem

  • Integrale basis voor dubbelwandige brandstoftank

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Extra groot, AREP-, CIP generatoren

Montagesysteem

  • Smal basisplatform

Start-/Oplaadsysteem

  • Watermantelverwarmer
  • Enkele acculader 5 A
  • Accuschakelaar

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C9 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Open dieselgeneratorset C9 (rechtsachter)

Open dieselgeneratorset C9 (linksachter)

Open dieselgeneratorset C9 (rechtsvoor)

Open dieselgeneratorset C9 (linksvoor)

Omkasting

Omkasting

Open dieselgeneratorset C9 (rechtsachter)
Open dieselgeneratorset C9 (linksachter)
Open dieselgeneratorset C9 (rechtsvoor)
Open dieselgeneratorset C9 (linksvoor)
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View