DE605 GC (50 Hz) | 605 kVA Dieselgenerator

Dieselgeneratorsets DE605 GC (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
605 kVA
605 kVA
Minimaal nominaal vermogen
605 kVA
605 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 605 kVA

Onze DE605 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 605 kVA bij 50 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.

Voordelen

geïntegreerd Cat Regelsysteem

Ontworpen om te voldoen aan de prestaties van de motor en de dynamo

Connectiviteit op afstand 24/7/365 Bewaking

Cat Connect-optie zorgt ervoor dat uw generatorset altijd klaar is om te starten en altijd werkt zoals verwacht

Geoptimaliseerd voor 5% Lager brandstofverbruik

Langere looptijden tussen brandstofvullingen, verminderde operatiekosten

Productspecificaties voor DE605 GC (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 605 kVA 605 kVA
Minimaal nominaal vermogen 605 kVA 605 kVA
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C15, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders C15, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.4 in 137 mm
Slag 6.8 in 171 mm
Cilinderinhoud 928 in³ 15.2 L
Compressieverhouding 16.1:1 16.1:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem EUI EUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 131 in 3328 mm
Breedte - maximaal 60.6 in 1540 mm
Hoogte - maximaal 86.1 in 2187 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 8120 lb 3683 kg

DE605 GC (50 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • Cat® C15, viertakt lijndieselmotor met zes cilinders

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.1

Luchtinlaat

  • Luchtfilter

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Koelen

  • In pakket gemonteerde radiateur

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Koelsysteem

  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu

Elektrische opties

  • 3-polige onderbreker
  • Neutrale aardingsverbinding
  • 24 V-accu met frame en kabels

Brandstof

  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Generator

  • IP23-beveiliging
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • Lastregelingsmodule ontlast de motor bij belastingsimpact en verbetert lastacceptatie en hersteltijd

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow
  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Generator en uitrustingsstukken

  • Voedingscentrale, IP22
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Verplichte onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in voedingscentrale

Ophanging

  • Rubberen trillingsisolatoren

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleiding met klep
  • Oliekoeler
  • Olieaftapkleppen

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers
  • Hijsvoorziening en sleeppunten
  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator omvatten hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

DE605 GC (50 Hz) Optionele uitrusting

Uitlaat

  • Industrie, woonwijken, kritieke uitlaatdempers

Bedieningspaneel

  • Aanpasbare potentiometers voor snelheid en spanning
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Waarschuwingsinrichting
  • E-noodstop

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Generator

  • Anti-condensatieverwarmer
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtiging door permanentmagneet (PM) [ ] Interne bekrachtiging (IE)
  • Extra grote en speciale generatoren

Elektrische opties

  • 4-polige onderbreker
  • Hulpcontacten
  • Met hangslot afsluitbare onderbreker
  • Acculader
  • Natte accu

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, conform IEC
  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd

Dynamo

  • Anticondensatieverwarming
  • AVR

Brandstofsysteem

  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Enkelwandige 8 uur-tank met inperking
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Waarschuwingen voor laag en hoog brandstofniveau
  • Handbediende brandstofopvoerpomp
  • Bedieningselementen van brandstofopvoersysteem
  • Basis voor dubbelwandige brandstoftank

Generator en uitrustingsstukken

  • Generator met extra groot A-frame
  • CIP generator met LC-frame
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Anticondensatieverwarming
  • Indringingsbescherming
  • Generator met LC-frame
  • Generator met A-frame - IP21-bescherming
  • CIP generator met A-frame
  • Generator met extra groot LC-frame

Starten/Laden

  • Laaddynamo
  • Watermantelverwarmer
  • Acculaders
  • Extra grote accu's
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • 24 V-accu met frame en kabels

Luchtinlaatsysteem

  • Eentrapsluchtfilter
  • Luchtfilters met twee elementen

Certificeringen

  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • EAC-certificering

Algemeen

  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • EEG-verklaring van overeenstemming
  • Ingebouwde dubbelwandige brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis, UL-gecertificeerd
  • Brandstoftanks onder de basis met enkele of dubbele wand
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • CSA-certificering
  • UL 2200-pakket
  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • Ingebouwde brandstoftanks met enkele of dubbele wand
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • Geluidgedempte omkasting voor bescherming tegen slechte weersomstandigheden of hoge omgevingstemperaturen
  • Smalle, brede of schuifbare basis

Uitgebreide servicedekking

  • 3, 4, 5 en 10 jaar

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen voor hoge omgevingstemperaturen

Uitlaatsysteem

  • Industriële geluiddemper
  • 10 dB(A) geluidsniveaureductie
  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor
  • Uitlaatdempers met inlaat achter/uitlaat achter - geluiddemping van 10, 25 en 35 dB(A)
  • Flexibele uitlaatkoppelingen
  • Kit met 6 in en 8 in elleboogstuk
  • Flens van 6 in en 8 in, GP
  • Op de motor gemonteerde uitlaatdemper

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Montagesysteem

  • Smal basisplatform - vervangt standaardbrandstoftankbasis

Speciale test/rapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Systeem starten/belasten

  • Enkele acculader 5 A
  • Accuschakelaar
  • Watermantelverwarmer

Vergelijk DE605 GC (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE605 GC

DE605 GC

DE605 GC

DE605 GC

DE605 GC omkasting

DE605 GC omkasting

DE605 GC
DE605 GC
DE605 GC
DE605 GC
DE605 GC omkasting
DE605 GC omkasting

360 View
360 View