3512B (50 Hz) Alleen voor Indiase markt | Dieselgenerator 1500 kVA

Dieselgeneratorsets 3512B (50 Hz), alleen voor Indiase markt

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
1500 kVA
1500 kVA
Minimaal nominaal vermogen
1500 kVA
1500 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

3512B (50 Hz), alleen voor Indiase markt

Onze 3512 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 1500 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. Generatorsets bieden een laag brandstofverbruik.

Voordelen

Speciaal ontworpen voor Indiase regelgeving

Geoptimaliseerd voor 11% Lager brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen op bedrijfskosten

geïntegreerd Cat Regelsysteem

Ontworpen om te voldoen aan de prestaties van de motor en de dynamo

Productspecificaties voor 3512B (50 Hz), alleen voor Indiase markt

Maximaal nominaal vermogen 1500 kVA 1500 kVA
Minimaal nominaal vermogen 1500 kVA 1500 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Spanning Laag- (415 V), midden- en hoogspanning Laag- (415 V), midden- en hoogspanning
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype 3512B TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3512B TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 7.48 in 190 mm
Cilinderinhoud 3161.03 in³ 51.8 L
Compressieverhouding 14.0:1 14.0:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™ A3 ADEM™ A3
Lengte - maximaal 206.6 in 5249 mm
Breedte - maximaal 77.8 in 197 mm
Hoogte - maximaal 93.2 in 2367 mm

3512B (50 Hz), alleen voor Indiase markt Standaarduitrusting

Koelsysteem

  • Radiateur of warmtewisselaar

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.2

Algemeen

  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart

Vergelijk 3512B (50 Hz), alleen voor Indiase markt met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

Dieselgeneratorsets 3512B

Dieselgeneratorsets 3512B

Dieselgeneratorsets 3512B

Dieselgeneratorsets 3512B

Dieselgeneratorsets 3512B
Dieselgeneratorsets 3512B
Dieselgeneratorsets 3512B
Dieselgeneratorsets 3512B