C4.4 (50 Hz) | Dieselgenerator 50-110 kVA

Dieselgeneratorsets C4.4 (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
110 kVA
110 kVA
Minimaal nominaal vermogen
50 kVA
50 kVA
Emissie/brandstofstrategie
EU Stage II en R96/EUIIIa
EU Stage II en R96/EUIIIa

Overzicht

Dieselgeneratorset 50-110 kVA

Onze C4.4 dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 50 tot 110 kVA bij 50 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting. Alle C4.4 moeten aan de EPA Tier 3-emissienormen voor vaste noodvoorzieningen voldoen.

Voordelen

Geschikt voor ruwe en testomgevingen

Geoptimaliseerd voor 5% Lager brandstofverbruik

Langere looptijden tussen brandstofvullingen, verminderde operatiekosten

Getest op betrouwbaarheid voor min. 500 uur

Zorgt ervoor dat u kunt rekenen op noodstroom wanneer het nodig is

Productspecificaties voor C4.4 (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 110 kVA 110 kVA
Minimaal nominaal vermogen 50 kVA 50 kVA
Emissie/brandstofstrategie EU Stage II en R96/EUIIIa EU Stage II en R96/EUIIIa
Spanning 110-480 V 110-480 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype Cat® C4.4 Cat® C4.4
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 268.5 in³ 4.4 L
Compressieverhouding 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 of 18,3:1 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 of 18,3:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Directe inspuiting of common-rail Directe inspuiting of common-rail
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 75.8 in 1925 mm
Breedte - maximaal 44.1 in 1120 mm
Hoogte - maximaal 53.6 in 1361 mm

C4.4 (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Koelsysteem

  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu

Uitlaatsysteem

  • Pijpbocht, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant - los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Standaard geleverd met open set brandstoftank/basis van gevormd staal met enkelwandige integrale 8-uurs brandstoftank

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.3

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • Torenpaneel, IP22, kabelingang aan onderkant
  • IP23-beveiliging
  • Onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in torenpaneel
  • 12 draden
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)

Regelsysteem

  • Mechanisch en elektrisch regelsysteem - afhankelijk van het model

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator
  • Inclusief hijsvoorziening en sleeppunten
  • Aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Start-/Oplaadsysteem

  • Accu's
  • 24 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

Smeersysteem

  • Olieaftapleiding met klep
  • Smeerolie

C4.4 (50 Hz) Optionele uitrusting

Dynamosysteem

  • 3-fasendetectie
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Extra wikkeling R-frame
  • Dynamo met LC-frame
  • Set voor kwadratuurcompensatie
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • LC-frame-dynamo met bescherming tegen maritieme omgeving

Onderbrekers

  • Upgrades van onderbreker - 4-polige onderbreker naar 250 A, 400 A en 630 A

Koelsysteem

  • Koelvloeistofverwarmer
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.3

Opties van bedieningspaneel

  • Aardlekschakelaar (uitsluitend 2-draads)

Omkastingen

  • Omkasting, geluidgedempt niveau 2
  • Verhuurpakket - CAE-verhuur enige optie
  • Afsluitplaat contactdoos - CAE-verhuur enige optie
  • CEE-contactdozen - CAE-verhuur enige optie
  • Geluidgedempt niveau 1 (gegalv.)

Europese certificeringen

  • Upgrade naar standaardset voor CE

Accessoires van brandstofsysteem

  • Alarm hoog brandstofpeil
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Basisplatform voor CALG omkastingsets
  • Dubbelwandige brandstoftank
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Smalle tankbasis voor open sets
  • Compacte framebasis voor open set

Wereldwijde certificeringen

  • Certificering voor CIS

Montageopties

  • Installatiekit voor geluiddemper
  • Elektronische regulateur
  • Geluiddemper voor woongebieden
  • Extern enkel hijsoog - omkasting
  • Uitbouw van accu
  • Industriële geluiddemper

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd

Speciale verpakking/inspecties voor verzending

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Algemeen - accessoires/diversen

  • Steenafschermingen/overgangsflens van radiateur
  • Pakketbehuizing - set met overkapping
  • Pakketbehuizing - compacte set

Vergelijk C4.4 (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

C4.4 open set (rechtsachter)

C4.4 open set (linksachter)

C4.4 Open set (rechtsvoor)

C4.4 Open set (linksvoor)

Omkasting

Omkasting

C4.4 open set (rechtsachter)
C4.4 open set (linksachter)
C4.4 Open set (rechtsvoor)
C4.4 Open set (linksvoor)
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View
360 View