Bedieningspaneel Cat® energiebeheersysteem 200 (Cat ECS 200)

Bedieningspanelen voor elektrisch vermogen Bedieningspaneel Cat® energiebeheersysteem 200 (Cat ECS 200)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Overzicht

Cat® energiebeheersysteem 200 bedieningspaneel

Het bedieningspaneel Cat® energiebeheersysteem 200 (Cat ECS 200) biedt alle bedieningselementen en systeemindicatoren in één gemakkelijk toegankelijke interface voor het parallelschakelen van meerdere generatorsets.

Bedieningspaneel Cat® energiebeheersysteem 200 (Cat ECS 200) Standaarduitrusting

Besturing

  • Auto/Start/Stop
  • Noodstop
  • Motorafkoeltimer
  • Motorcyclus tornen
  • Programmeerbare cyclustimer
  • Aanpasbare potentiometers voor snelheid en spanning
  • Synchronisatie

Generatorvermogensbewaking

  • Monitoring van AC-spanning generator (+/- 0,25% precisie)
  • Monitoring van AC-spanning elektriciteitsnet (+/- 0,25% precisie)
  • Detectie via 3 fasen/4 draden (L-L & L-N)
  • Stroomsensor generator (3 fasen / 6-draads) (+/- 0,25% nauwkeurigheid)
  • AC-stroom generator (per fase en gemiddeld)
  • Generatorfrequentie
  • kWh, kVArh en import en export kVAh (totaal en dagteller)
  • Generatorstator en lagertemperatuur (met optionele module)
  • kW belastingshistogram
  • Eilandparallelschakeling van maximaal 32 generatorsets
  • Regeling onderbreker van generatorset
  • Basisbelasting met netspanning
  • Dead bus-arbitrage
  • Bedrijfszekere adaptieve lastverdeling/afnamebediening

Generatorbescherming

  • Generatorfasevolgorde (47G)
  • Volgorde busfasen (47)
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Te hoge/te lage frequentie (81 O/U)
  • Te hoge stroom, getimed en invers (50/51)
  • Te hoge stroom (curve thermische schade) (51)
  • Reëel vermogen (kW) achteruit (32)
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • Stroombalans (46)
  • Overbelasting (49)
  • Spanningsonbalans (60)
  • Onderhoudsmodus voor vonkoverslag
  • Detectie van open fase

Netvoedingsbeveiliging

  • Detectie van open fase
  • Over-/onderspanning en frequentie (27/59) en (81O/U)

Busbescherming

  • Over-/onderspanning en frequentie (27/59) en (81O/U)

Motorbewaking

  • Motoroliedruk (psi of kPa)
  • Motorolietemperatuur (°C of °F)
  • Temperatuur van motorkoelvloeistof (°C of °F)
  • Motortoerental (tpm).
  • Accuspanning
  • Teller voor torn-pogingen en succesvolle starten
  • Bedrijfsurenteller
  • Real-time klok

Beveiliging tegen overtoeren van de motor

  • Bedieningshendel niet in auto (alarm)
  • Lage oliedruk
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur (alarm en uitschakeling)
  • Alarm bij lage koelvloeistoftemperatuur
  • Laag koelvloeistofpeil (alarm en uitschakeling)
  • Hoge motorolietemperatuur (alarm en uitschakeling)
  • Lage, hoge en zwakke accuspanning
  • Mislukte start
  • Overtoeren
  • Te lang starten
  • Lage gasdruk (alarm en uitschakeling)

Communicatie

  • Primaire en aanvullende CAN-dataverbinding
  • Gegevensverbinding waarschuwingsinrichting op afstand
  • Cat gegevensverbinding - met optionele PLE702
  • Ethernet (Modbus TCP/IP) - 100 baseT
  • 8x 4-draads poorten/beheerde schakelaar (voor gebruik intern en door de klant)
  • 4x 2-draads poorten: intern apparaatnetwerk

Invoer & uitvoer

  • Digitale ingangen: noodstop
  • Digitale ingangen: starten op afstand
  • Digitale ingangen: 32 programmeerbare ingangen (configuratie van generatorset mogelijk van invloed op functies)
  • Digitale uitgangen: 24 programmeerbare uitgangen (totaal)
  • Digitale uitgangen: maximaal 4 programmeerbare uitgangen voor functionele veiligheid
  • Analoge uitgangen: 4 analoge uitgangen
  • PWM-uitgangen: 6 totaal (1 voor IVR - standaard)
  • Analoge ingangen: 6 programmeerbare ingangen 0-5 V of resistief (configuratie van generatorset kan invloed hebben op functies)

Taalhulp

  • Ondersteuning in meerdere talen

Milieu

  • Bedieningsmodule in kast
  • Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +70 °C (opslagtemperatuur: -55 °C tot +85 °C)
  • Bescherming tegen indringing: IP66 (HMI touchscreen vanaf de voorkant)

Bedieningspaneel Cat® energiebeheersysteem 200 (Cat ECS 200) Optionele uitrusting

Display

  • Externe HMI 'off-package'; de Cat ECS 200 ondersteunt tot vier volledig functionele externe HMI displays met toevoeging van een onbeheerde ethernetschakelaar. De grafische interface met interactief kleurentouchscreen dient voor weergave van alarmomstandigheden van het generatorsysteem en indicaties over de status; de waarschuwingsinrichting vergemakkelijkt naleving van NFPA110 (onder voorbehoud van goedkeuring door lokale autoriteit met wettelijke bevoegdheid)

RS-485 waarschuwingsinrichting

  • De RS-485 waarschuwingsinrichting op afstand wordt gebruikt om de alarmcondities en statusaanduidingen van het generatorsetsysteem weer te geven voor 16 punten in een standaard NFPA 99- en 110-label. De waarschuwingsinrichting werd ontworpen voor gebruik op de langeafstands gegevensverbinding waarschuwingsinrichting en kan eveneens worden gebruikt in toepassingen op afstand (voor een max. van 1200 m (4,000 voet)).
  • Een maximum van vier waarschuwingsinrichtingen mogen worden gebruikt met een Cat ECS 200

Module digitale input/output

  • De digitale invoer/uitvoer-module (DI/O) dient voor het leveren van uitbreidbare invoer en uitvoercapaciteit voor elke gebeurtenis en kan discrete ingangen lezen en relaisuitgangen instellen. De DI/O-module is ontworpen voor gebruik op het aanvullende communicatienetwerk en kan worden gebruikt in lokale (op de verpakking gemonteerd) of 'off-package' externe toepassingen (tot 244 meter of 800 voet).
  • Maximaal zes DI/O-modules mogen met een Cat ECS 200 worden gebruikt.

RTD-module

  • De RTD-module voorziet in de mogelijkheid van uitbreidbare generatortemperatuurbewaking in het bedieningssysteem van de Cat ECS 200 en kan tot acht RTD-ingangen van het type 2-draads, 3-draads en 4-draads uitlezen. De RTD-module is ontworpen voor gebruik op het aanvullende communicatienetwerk en kan zowel lokaal (pakketgemonteerd) als 'off-package' extern (tot 244 meter of 800 voet) toegepast worden.

Communicatie

  • Uitbreidings I/O-ethernetmodules - Ondersteunt de uitgebreide I/O-mogelijkheden van de Cat ECS 200 bediening: analoge en digitale I/O-temperatuurmeting (RTD) - Configureer I/O voor elke gebeurtenis (lees- en schrijffunctie) - Opties voor montage of los verzenden.

Vergelijk Bedieningspaneel Cat® energiebeheersysteem 200 (Cat ECS 200) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat ECS 100 bedieningspaneel

Cat ECS 100 bedieningspaneel