3612 (50 Hz) | Dieselgenerator 4400-4850 kVA

Dieselgeneratorsets 3612 (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
4850 kVA
4850 kVA
Minimaal nominaal vermogen
4400 kVA
4400 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

3612 (50 Hz)

Onze 3612 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 4400 kVA tot 4850 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorset is gecertificeerd voor laag brandstofverbruik.

Voordelen

Meer dan 200,000,000 Bedrijfsuren

op wereldwijde locaties

Tot 10% minder brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen

Meer dan 20% Lagere onderhoudstijd

Twee inspectiepoorten per cilinder, gesegmenteerd nokkenassen en afzonderlijke cilinderkoppen zorgen voor onderhoudsgemak

Productspecificaties voor 3612 (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 4850 kVA 4850 kVA
Minimaal nominaal vermogen 4400 kVA 4400 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 750 en 1000 tpm 750 en 1000 tpm
Belastingsduur Primair, continu Primair, continu
Motortype 3612, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3612, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 11 in 280 mm
Slag 11.8 in 300 mm
Cilinderinhoud 13524 in³ 222 L
Compressieverhouding 13:01 13:01
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Directe brandstofinspuiting Directe brandstofinspuiting
Type regulateur Bewakingssysteem voor generatorset (GMS, Generator Set Monitoring System) Bewakingssysteem voor generatorset (GMS, Generator Set Monitoring System)
Lengte - maximaal 404 in 10261.7 mm
Breedte - maximaal 99.62 in 2530.3 mm
Hoogte - maximaal 156.6 in 3977.7 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 112690 lb 51230 kg

3612 (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter
  • Turbocharger, watergekoeld, gesmeerd met motorolie
  • Ontluchter, carter, aan bovenkant gemonteerd
  • Nakoeler, zoetwater, corrosiebestendige coating (luchtzijde)
  • Luchtinlaatafsluiter

Koelsysteem

  • Thermostaat
  • Aftappunten motorkoelvloeistof
  • Watermantelthermostaten
  • Voorop gemonteerde turbochargers
  • Uit drie bundels bestaande oliekoeler

Uitlaatsysteem

  • Droog, gasdicht uitlaatspruitstuk
  • Cat boutpatroon van 457 mm (18'')
  • Inclusief adapter, flexibele uitlaatkoppeling

Brandstofsysteem

  • Enkelvoudig of dubbel

Generatorsysteem

  • Aangepast gegevensblad per generator, ingevuld door dealer

Regulateursysteem

  • UG-actuator

Smeersysteem

  • Centrifugaaloliefilters met enkele afsluiter
  • Olievulpijp en peilstok
  • Ontlastkleppen voor carterexplosie
  • Oliedrukregelklep
  • Nat oliecarter. Inclusief door motor aangedreven hoofdsmeer- en oliepompen, olieleidingen en oliecarter
  • Inspectieluiken aan onderhoudskant van de motor gemonteerd op cilinderblok

Montagesysteem

  • Demper, torsietrillingen
  • Motor- en generatorbevestiging

Start-/Oplaadsysteem

  • Leidinggroep voor aangepaste aansluiting op één punt
  • Luchtstartsysteem, schoeptype
  • Twee motoren, motor links achter gemonteerd
  • Geluiddemper

Algemeen:

  • Lak, Caterpillar Yellow
  • Pompen met tandwielaandrijving: brandstof/olie/watermantel/nakoeler/oliekoeler water

3612 (50 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Verticale steunbeugel
  • Roetfilter
  • Veiligheidsregelklep laaddruk
  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Jaloezie-eenheid van luchtfilter
  • Luchtinlaatadapter

Koelsysteem

  • Hulpmiddelen voor verwarming
  • Extra waterpomp
  • Expansievat
  • Warmtewisselaar voor één circuit
  • Hulpmiddelen voor koelsysteem

Uitlaatsysteem

  • Flexibele uitlaatkoppelingen
  • Lasflens en bijbehorende onderdelen

Brandstofsysteem

  • Dubbele brandstofvoorzeef
  • Aansluitingen van brandstofsysteem
  • Brandstofontluchtingspomp

Generatorsysteem

  • Anticondensatieverwarmingen
  • Isolatieklasse F
  • Stroomrailaansluitingen
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • 3 fasen, zes draden, ster

Regulateursysteem

  • 230 UA
  • EGB-actuator
  • Digitale programmeurs
  • Elektronisch/actuators
  • 723 Plus
  • Accuback-up/voeding

Smeersysteem

  • Aftapklep carter
  • Smering ANSI-adapter (noodaansluiting)

Montagesysteem

  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • Verticaal tegengehouden
  • Isolator
  • Niet-verticaal tegengehouden

Start-/Oplaadsysteem

  • Flexibele persluchtslang
  • Redundant luchtstartsysteem
  • Drukreduceerklep
  • Luchtstartsysteem, turbineschoeptype

Algemeen:

  • Aangepaste lakkleuren

Vergelijk 3612 (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

3612

3612