C18 (60 Hz) | Dieselgenerator 455-600 kW

Dieselgeneratorsets C18 (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
600 ekW
600 ekW
Minimaal nominaal vermogen
455 ekW
455 ekW
Emissie/brandstofstrategie
EPA-certificering, Tier 2 (VS)
EPA-certificering, Tier 2 (VS)

Overzicht

Dieselgeneratorset voor 455-600 ekW

De C18 dieselgeneratorsets zijn ontwikkeld voor uw toepassingen voor essentieel, stand-by en primair vermogen. Ze produceren betrouwbare vermogens van 455-600 ekW bij 60 Hz conform de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en nemen 100% van de nominale belasting in één stap op. De motoren zijn met betrekking tot de emissies/brandstofstrategie EPA-gecertificeerd (VS) voor vaste noodvoorziening (equivalent aan Tier 2 Non-Road-emissienormen).

Voordelen

Hoger dan 15% kW/m2

Tot 55% verkleining van oppervlak

Minder ruimte voor installatie nodig

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Productspecificaties voor C18 (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 600 ekW 600 ekW
Minimaal nominaal vermogen 455 ekW 455 ekW
Emissie/brandstofstrategie EPA-certificering, Tier 2 (VS) EPA-certificering, Tier 2 (VS)
Spanning 208-600 V 208-600 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C18 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor C18 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1106.4 L 18.1 in³
Compressieverhouding 14.5:1 14.5:1
Aanzuiging Luchtgekoelde nakoeling Luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 5550 in 218.5 mm
Breedte - maximaal 80.9 in 2056 mm
Hoogte - maximaal 107.8 in 2737 mm

C18 (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Luchtfilter

Luchtinlaatsysteem

  • Turbocharger
  • Luchtfilter in lichte uitvoering
  • Nakoelerblok

Koeling

  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Radiateur en koelventilator met afscherming
  • In pakket gemonteerde radiateur

Uitlaat

  • Uitlaatflens

Uitlaatsysteem

  • Roestvaststalen flexibel uitlaatstuk, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant; los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Standaard open brandstoftankset voor 8 uur

Brandstof

  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider

Generator en uitrustingsstukken

  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Voedingscentrale, IP22
  • Generator met A-frame - IP21-bescherming
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated Voltage Regulator)
  • Verplichte onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in voedingscentrale
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated Voltage Regulator)

Generator

  • IP23-beveiliging
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • Lastregelingsmodule ontlast de motor bij belastingsimpact en verbetert lastacceptatie en hersteltijd

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Regelsysteem

  • GCCP 1.2
  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Bedieningspaneel

  • EMCP 4 generatorsetregelaar

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapkleppen

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator omvatten hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Ophanging

  • Rubberen trillingsisolatoren

Starten/Laden

  • 24 V-accu met frame en kabels
  • 24 V startmotor
  • Accu's

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow
  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart

C18 (60 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met enkel element
  • Luchtfilter met twee elementen

Uitlaat

  • Industrie, woonwijken, kritieke uitlaatdempers

Generator

  • Extra grote en speciale generatoren
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtiging door permanentmagneet (PM) [ ] Interne bekrachtiging (IE)
  • Anti-condensatieverwarmer

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd
  • Onderbrekers, conform IEC

Onderbrekers

  • 3-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd
  • 4-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd
  • Shunt-trip voor IEC-onderbreker
  • Voedingsklemmenstrook
  • Hulpcontacten van onderbreker (IEC)
  • 3-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - in een pakket gemonteerd
  • Met hangslot afsluitbare onderbreker
  • 4-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - in een pakket gemonteerd

Bedieningspanelen

  • Software voor bewaking op afstand
  • Lastverdelingsmodule
  • Waarschuwingsmodules, lokaal en op afstand
  • GCCP 1.2, GCCP 1.5
  • Digitale I/O-module

Regelsysteem

  • Plaatselijke alarmmodules
  • Spanningsloos contact
  • Lokale alarmclaxon
  • Waarschuwingsinrichtingsmodule op afstand
  • Weergave olietemperatuur
  • Beveiligingsinrichtingen: aardlekrelais - aardlek-massafout - overbelastingsuitschakeling via onderbreker - alarm laag brandstofpeil - uitschakeling laag brandstofpeil - alarm hoog brandstofpeil - brandstofpeilsensor
  • GCCP 1.5

Koelsysteem

  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur
  • Radiateurkanaalflens

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen

Starten/Laden

  • Watermantelverwarmer
  • Acculaders
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Extra grote accu's
  • Laaddynamo

Uitlaatsysteem

  • Universele flenzen van 8 in en 10 in
  • Sets elleboogstukken van 8 in en 10 in
  • Op de motor gemonteerde uitlaatdemper
  • Uitlaatdempers 10, 25 en 35, einde in/einde uit
  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor

Brandstofsysteem

  • Handbediende brandstofopvoerpomp
  • Brandstofopvoersysteem
  • Integrale basis voor dubbelwandige brandstoftank

Algemeen

  • Geluidgedempte omkasting voor bescherming tegen slechte weersomstandigheden of hoge omgevingstemperaturen
  • Ingebouwde dubbelwandige brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis, UL-gecertificeerd
  • CSA-certificering
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • Brandstoftanks onder de basis met enkele of dubbele wand
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • EEG-verklaring van overeenstemming
  • UL 2200-pakket
  • Ingebouwde brandstoftanks met enkele of dubbele wand
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Smalle, brede of schuifbare basis
  • Omkastingen: geluidgedempt, bescherming tegen slechte weersomstandigheden

Generator en uitrustingsstukken

  • Anticondensatieverwarming
  • A-frame -CIP generator
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Generator met LC-frame
  • Extra grote A-frame generator
  • Indringingsbescherming
  • CIP generator met LC-frame
  • Extra grote LC-frame generatoren

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Starten en laden

  • Accuschakelaar
  • Watermantelverwarmingen
  • Acculader van 5 A

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C18 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

C18 (rechtsachter)

C18 (linksachter)

C18 (rechtsvoor)

C18 (linksvoor)

Omkasting

Omkasting

C18 (rechtsachter)
C18 (linksachter)
C18 (rechtsvoor)
C18 (linksvoor)
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View