DE450 GC (50 Hz) | 450 kVA Dieselgenerator

Dieselgeneratorsets DE450 GC (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
450 kVA
450 kVA
Minimaal nominaal vermogen
450 kVA
450 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 450 kVA

Onze DE450 GC dieselgeneratorsets, aangedreven door een C13 dieselmotor, produceren betrouwbaar vermogen van 450 kW bij 50 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.

Voordelen

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Connectiviteit op afstand 24/7/365 Bewaking

De Cat Connect-optie zorgt ervoor dat uw generatorset altijd klaar is om te starten en altijd presteert zoals verwacht

Geoptimaliseerd voor 5% Lager brandstofverbruik

Langere looptijden tussen brandstofvullingen, verminderde operatiekosten

Productspecificaties voor DE450 GC (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 450 kVA 450 kVA
Minimaal nominaal vermogen 450 kVA 450 kVA
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C13, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders C13, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.1 in 130 mm
Slag 6.2 in 157 mm
Cilinderinhoud 763 in³ 12.5 L
Compressieverhouding 15.8:1 15.8:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem EUI EUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 122 in 3100 mm
Breedte - maximaal 52.7 in 1338 mm
Hoogte - maximaal 83.4 in 2129 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 6402 lb 2904 kg

DE450 GC (50 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • Cat® C13, viertakt lijndieselmotor met zes cilinders

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.1

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu

Elektrische opties

  • 3-polige onderbreker
  • Neutrale aardingsverbinding
  • 24 V-accu met frame en kabels

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleiding met klep

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers
  • Hijsvoorziening en sleeppunten

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

DE450 GC (50 Hz) Optionele uitrusting

Bedieningspaneel

  • Aanpasbare potentiometers voor snelheid en spanning
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Waarschuwingsinrichting
  • E-noodstop

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Elektrische opties

  • 4-polige onderbreker
  • Hulpcontacten
  • Met hangslot afsluitbare onderbreker
  • Acculader
  • Natte accu

Dynamo

  • Anticondensatieverwarming
  • AVR

Brandstofsysteem

  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Enkelwandige 8 uur-tank met inperking
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Waarschuwingen voor laag en hoog brandstofniveau

Uitlaatsysteem

  • Industriële geluiddemper
  • 10 dB(A) geluidsniveaureductie

Luchtinlaatsysteem

  • Eentrapsluchtfilter
  • Luchtfilters met twee elementen

Certificeringen

  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • EAC-certificering

Uitgebreide servicedekking

  • 3, 4, 5 en 10 jaar

Vergelijk DE450 GC (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE450 GC

DE450 GC

DE450 GC

DE450 GC

DE450 GC omkasting

DE450 GC omkasting

DE450 GC
DE450 GC
DE450 GC
DE450 GC
DE450 GC omkasting
DE450 GC omkasting

360 View
360 View