C13 (60 Hz) | Dieselgenerator 320-400 kW

Dieselgeneratorsets C13 (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
400 ekW
400 ekW
Minimaal nominaal vermogen
320 ekW
320 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

Dieselgeneratorset voor 320-400 ekW

De C13 dieselgeneratorsets zijn ontwikkeld voor uw toepassingen voor essentieel, stand-by en primair vermogen. Ze produceren betrouwbare vermogens van 320-400 ekW bij 60 Hz en elke generatorset is ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en neemt 100% van de nominale belasting in één stap op. Onze C13 generatorsets voldoen aan de emissienormen voor een laag brandstofverbruik / met betrekking tot de brandstofstrategie.

Voordelen

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Geoptimaliseerd voor 5% Lager brandstofverbruik

Langere looptijden tussen brandstofvullingen, verminderde operatiekosten

Connectiviteit op afstand 24/7/365 Bewaking

De Cat Connect-optie zorgt ervoor dat uw generatorset altijd klaar is om te starten en altijd presteert zoals verwacht

Productspecificaties voor C13 (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 400 ekW 400 ekW
Minimaal nominaal vermogen 320 ekW 320 ekW
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C13 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor C13 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 5.12 in 130 mm
Slag 6.18 in 157 mm
Cilinderinhoud 762.8 in³ 12.5 L
Compressieverhouding 16.3:1 16.3:1
Aanzuiging Luchtgekoelde nakoeling Luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 186.7 in 4743 mm
Breedte - maximaal 79.3 in 2014 mm
Hoogte - maximaal 84 in 2133 mm

C13 (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Nakoelerblok
  • Luchtfilter; voor licht gebruik met papieren wegwerpfilter
  • Turbocharger

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.3

Koelsysteem

  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Radiateur en koelventilator met afscherming

Uitlaatsysteem

  • Roestvaststalen flexibel uitlaatstuk, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant; los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Basis, gevormd staal met enkelwandige integrale 8-uurs brandstoftank
  • Standaard brandstoftank voor open set/basis meegeleverd

Generator en uitrustingsstukken

  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Voedingscentrale, IP22
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated Voltage Regulator)
  • Verplichte onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in voedingscentrale
  • Generator met A-frame - IP21-bescherming
  • Generator met optioneel LC-frame - IP23-beveiliging

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Generatorset in pakket

  • Onderhoudsindicator
  • Radiateurpakket gemonteerd
  • Sensor voor laag koelvloeistofpeil
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil
  • Wegwerpluchtfilter

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapkleppen
  • Oliekoeler

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator
  • Inclusief hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Start-/Oplaadsysteem

  • 24 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C13 (60 Hz) Optionele uitrusting

Europese verklaringen

  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • Wereldwijde certificering voor CIS

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met enkel element
  • Luchtfilter met twee elementen

Onderbrekers

  • 4-polige onderbreker (IEC-100% nominaal)
  • Hulpcontacten van onderbreker (IEC)
  • 4-polige onderbreker (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd
  • Met hangslot afsluitbare onderbreker
  • Voedingsklemmenstrook
  • Shunt trip voor IEC-Onderbreker
  • 3-polige onderbreker (IEC-100% nominaal)
  • 3-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.4
  • Plaatselijke alarmmodules: plaatselijke waarschuwingsinrichting
  • Spanningsloze contacten
  • Beveiligingsinrichtingen bedieningspaneel: aardlekrelais; aardlek-massafout; overbelastingsuitschakeling via onderbreker; alarm laag brandstofpeil; uitschakeling laag brandstofpeil; alarm hoog brandstofpeil; brandstofpeilsensor
  • Waarschuwingsinrichtingsmodule op afstand

Koelsysteem

  • Steenafschermingen
  • Radiateurkanaalflens
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen
  • Geluidgedempte omkastingen voor hoge omgevingstemperaturen

Uitlaatsysteem

  • Kit met 6 in en 8 in elleboogstuk
  • Flexibele uitlaatkoppelingen van 8 in
  • Flens van 6 in en 8 in, GP
  • Uitlaatdempers - einde in / einde uit
  • Geluidsniveaureductie van 10, 25 en 35 dB(A)

Brandstofsysteem

  • Handbediende brandstofopvoerpomp
  • Integrale basis voor dubbelwandige brandstoftank
  • Bedieningselementen van brandstofopvoersysteem

Generator en uitrustingsstukken

  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Generator met LC-frame
  • LC CIP generator
  • A-frame -CIP generator
  • Extra grote A-frame generator
  • Indringingsbescherming
  • Anticondensatieverwarming

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Montagesysteem

  • Smal basisplatform

Start-/Oplaadsysteem

  • Enkele acculader 5 A
  • Watermantelverwarmer
  • Accuschakelaar

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C13 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

C13 dieselgenerator (rechtsvoor)

C13 dieselgenerator (linksvoor)

C13 dieselgenerator (rechtsachter)

C13 dieselgenerator (linksachter)

Omkasting

Omkasting

C13 dieselgenerator (rechtsvoor)
C13 dieselgenerator (linksvoor)
C13 dieselgenerator (rechtsachter)
C13 dieselgenerator (linksachter)
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View
360 View