CG170B-16 1840 kW

Gasgeneratorsets CG170B-16

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Continu nominaal vermogen
1840 ekW bij 1,0 pf
1840 ekW bij 1,0 pf
Brandstoftype
Aardgas, biogas, steenkoolgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Aardgas, biogas, steenkoolgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Maximale elektrische efficiëntie
44.70%
44.70%

Overzicht

Generatorset van 1840 kW

Geavanceerde componenten die meer kracht leveren: het compacte ontwerp, de geschiktheid voor vele verschillende toepassingen en de hoogste efficiëntiewaarden in deze klassen zorgen hiervoor. De nieuwe CG170B-serie wordt geregeld door een slim en veilig regelsysteem, en biedt de optimale balans tussen winstgevendheid en betrouwbaarheid.

Voordelen

Warmtekrachtkoppeling tot 13% Besparing

op eigendoms- en bedrijfskosten door verbeterde efficiëntie

Digitale installatieregeling

Het TPEM-systeem (Total Plant and Energy Management) geeft u uitgebreide en flexibele digitale controle over de efficiëntie en de prestaties van uw generatorset, waardoor u de plannings- en installatiekosten kunt verlagen.

Tot 25% waterstofmengsel als brandstofoptie

Hierdoor kan een waterstofmengsel van max. 25% (volume) met aardgas uit het gasnet als brandstof worden gebruikt.

Productspecificaties voor CG170B-16

Continu nominaal vermogen 1840 ekW bij 1,0 pf 1840 ekW bij 1,0 pf
Brandstoftype Aardgas, biogas, steenkoolgas, waterstofmengsel (tot 25%) Aardgas, biogas, steenkoolgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Maximale elektrische efficiëntie 44.70% 44.70%
Maximaal nominaal noodstroomvermogen 1840 1840
Frequentie 50 Hz 50 Hz
tpm 1500 tpm 1500 tpm
Motortype CG170B-16 CG170B-16
Aanzuiging TA TA
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 7.7 in 195 mm
Lengte 240 in 6100 mm
Breedte 67 in 1710 mm
Hoogte 86 in 2190 mm
Drooggewicht - generatorset 38360 lb 17400 kg

CG170B-16 Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Turbocharger met een watergekoeld lagerhuis voor alle cilinders
  • Eentraps luchtfilter met één element, omkasting en service-indicator

Bedieningspanelen

  • TPEM (Total Plant & Energy Management-systeem)

Koeling

  • Flensverbindingen voor JW-inlaat en -uitlaat
  • Elektrische koelvloeistofpomp voor watermantel en nakoeler
  • Watermantel- en SCAC-thermostaten
  • ANSI/DN-flensverbindingen van de klant voor JW-inlaat en -uitlaat

Uitlaat

  • PEARL/uitlaatsysteem met lage weerstand
  • Overdrukklep van uitlaat voor de CG170B-16
  • Gesloten carterventilatiesysteem

Brandstofsysteem

  • Elektronische brandstofdoseerklep
  • Onafhankelijk geregelde cilinderbewaking en ontstekingssysteem
  • Bougies in voorkamer

Generator

  • Kortgekoppelde generator zorgt ervoor dat het koppel niet aan het basisframe wordt overgedragen
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Stroomrailaansluitingen
  • 3-fasedetectie en KVAR/PF-regeling
  • stroomnetcodegenerator
  • Reactieve afname
  • Anticondensatieverwarming

Starten/Laden

  • 24 V-startmotoren
  • Accuschakelaar

Algemeen

  • Krukastrillingsdemper en afscherming

CG170B-16 Optionele uitrusting

Koeling

  • CHP-steun

Volgens normering lichtnet

  • 50 Hz: Duitsland, België, VK, Italië, Polen en Nederland

Vergelijk CG170B-16 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

CG170B-16

CG170B-16 (aanzicht rechtsvoor)

CG170B-16 (aanzicht rechtsachter)

CG170B-16 (aanzicht linksachter)

CG170B-16 (aanzicht linksvoor)

CG170B-16
CG170B-16 (aanzicht rechtsvoor)
CG170B-16 (aanzicht rechtsachter)
CG170B-16 (aanzicht linksachter)
CG170B-16 (aanzicht linksvoor)

Gasgeneratorset CG170B van Cat®

Gasgeneratorset CG170B van Cat®

360 View