C15 generatorset | Dieselgenerator 320-500 kW

Dieselgeneratorsets C15 (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
500 ekW
500 ekW
Minimaal nominaal vermogen
320 ekW
320 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, Tier 2, Tier 3, EU Stage IIIA
Laag brandstofverbruik, Tier 2, Tier 3, EU Stage IIIA

Overzicht

Dieselgeneratorset voor 320-500 ekW

De dieselgeneratorsets C15 zijn ontwikkeld voor uw toepassingen voor essentieel, stand-by en primair vermogen. Ze produceren betrouwbare vermogens van 320-500 ekW bij 60 Hz conform de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en nemen 100% van de nominale belasting in één stap op. De motoren voldoen aan de emissienormen voor laag brandstofverbruik, aan de EPA-certificering voor vaste noodvoorziening (VS) (equivalent aan Non-Road Tier -2 of Tier 3-emissienorm), aan de EU Stage IIIA Non-Road-emissienorm en de China Non-Road III-emissienorm.

Voordelen

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Connectiviteit op afstand Geoptimaliseerd Brandstofverbruik

Meer dan 1,600 Dealerlocaties wereldwijd

Cat dealers in meer dan 190 landen bieden onderdelen en ondersteuning bij onderhoud en garantie voor een maximale productiviteit

Productspecificaties voor C15 (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 500 ekW 500 ekW
Minimaal nominaal vermogen 320 ekW 320 ekW
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, Tier 2, Tier 3, EU Stage IIIA Laag brandstofverbruik, Tier 2, Tier 3, EU Stage IIIA
Spanning 208-600 V 208-600 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C15 ATAAC, I-6, watergekoelde viertakt dieselmotor C15 ATAAC, I-6, watergekoelde viertakt dieselmotor
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6.75 in 171.4 mm
Cilinderinhoud 927.56 in³ 15.2 L
Compressieverhouding 16.1:1 16.1:1
Aanzuiging Luchtgekoelde nakoeling Luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 168.2 in 4273 mm
Breedte - maximaal 81 in 2058 mm
Hoogte - maximaal 126.3 in 3209 mm

C15 (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Luchtfilter

Luchtsysteem

  • Turbocharger
  • Luchtfilter - wegwerpfilter zonder bus
  • Nakoelerblok

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.3
  • GCCP generatorsetregelaar

Koeling

  • In pakket gemonteerde radiateur

Koelsysteem

  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Radiateur en koelventilator met afscherming
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep

Uitlaat

  • Basis, gevormd staal met enkelwandige integrale 8-uurs brandstoftank
  • Standaard brandstoftank voor open set/basis meegeleverd
  • Uitlaatflens

Brandstof

  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Brandstofontluchtingspomp

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter met geïntegreerde waterafscheider en secundair filter
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Motorbrandstofopvoerpomp
  • Flexibele brandstofleidingen
  • Brandstofkoeler

Generator

  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • Lastregelingsmodule ontlast de motor bij belastingsimpact en verbetert lastacceptatie en hersteltijd
  • IP23-beveiliging

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Generator en uitrustingsstukken

  • Verplichte onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in voedingscentrale
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated Voltage Regulator)
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Generator met optioneel LC-frame - IP23-beveiliging
  • Voedingscentrale, IP22
  • Generator met A-frame - IP21-bescherming

Ophanging

  • Rubberen trillingsisolatoren

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Smeersysteem

  • Oliekoeler
  • Olieaftapkleppen

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator omvatten hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Starten/Laden

  • 24 V-accu met frame en kabels
  • 24 V startmotor
  • Accu's

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow
  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart

C15 (60 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met enkel element
  • Luchtfilter met twee elementen

Uitlaat

  • Industrie, woonwijken, kritieke uitlaatdempers

Certificeringen

  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • Wereldwijde certificering voor CIS

Onderbrekers

  • Shunt trip voor IEC-Onderbreker
  • Met hangslot afsluitbare onderbreker
  • 4-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd
  • Hulpcontacten, onderbreker
  • 3-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd
  • 3-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - in een pakket gemonteerd
  • 4-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - in een pakket gemonteerd
  • Voedingsklemmenstrook

Generator

  • Extra grote en speciale generatoren
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtiging door permanentmagneet (PM) [ ] Interne bekrachtiging (IE)

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd
  • Onderbrekers, conform IEC

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.4
  • Spanningsloze contacten
  • Lokale waarschuwingsinrichting
  • Waarschuwingsinrichtingsmodule op afstand
  • Lokale alarmclaxon
  • Weergave olietemperatuur
  • Beveiligingsinrichtingen: aardlekrelais - aardlek-massafout - overbelastingsuitschakeling via onderbreker - alarm laag brandstofpeil - uitschakeling laag brandstofpeil - alarm hoog brandstofpeil - brandstofpeilsensor

Starten/Laden

  • Watermantelverwarmer
  • Laaddynamo
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Acculaders
  • Extra grote accu's

Koelsysteem

  • Steenafschermingen
  • Radiateurkanaalflens
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen
  • Geluidgedempte omkastingen voor hoge omgevingstemperaturen

Algemeen

  • Geluidgedempte omkasting voor bescherming tegen slechte weersomstandigheden of hoge omgevingstemperaturen
  • CSA-certificering
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • EEG-verklaring van overeenstemming
  • Ingebouwde dubbelwandige brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis, UL-gecertificeerd
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • Brandstoftanks onder de basis met enkele of dubbele wand
  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • Ingebouwde brandstoftanks met enkele of dubbele wand
  • Smalle, brede of schuifbare basis
  • UL 2200-pakket

Uitlaatsysteem

  • Op de motor gemonteerde uitlaatdemper
  • Uitlaatdempers met inlaat achter/uitlaat achter - geluiddemping van 10, 25 en 35 dB(A)
  • Kit met 6 in en 8 in elleboogstuk
  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor
  • Flexibele uitlaatkoppelingen
  • Flens van 6 in en 8 in, GP

Brandstofsysteem

  • Handbediende brandstofopvoerpomp
  • Basis voor dubbelwandige brandstoftank
  • Bedieningselementen van brandstofopvoersysteem

Generator en uitrustingsstukken

  • Anticondensatieverwarming
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Indringingsbescherming
  • Generator met LC-frame
  • Generator met extra groot A-frame
  • CIP generator met LC-frame
  • CIP generator met A-frame
  • Generator met extra groot LC-frame

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Montagesysteem

  • Smal basisplatform - vervangt standaardbrandstoftankbasis

Speciale test/rapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Start-/Oplaadsysteem

  • Enkele acculader 5 A
  • Accuschakelaar
  • Watermantelverwarmer

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C15 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C15 (rechtsachter)

C15 (linksachter)

C15 (rechtsvoor)

C15 (linksachter)

Omkasting

Omkasting

C15 (rechtsachter)
C15 (linksachter)
C15 (rechtsvoor)
C15 (linksachter)
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View