Technische samenvatting
Nominaal vermogensbereik | 200-5000 A 200-5000 A |
Type omschakeling | Omloopisolatie, zonder onderbreking Omloopisolatie, zonder onderbreking |
Type schakelaar | Stroomonderbreker Stroomonderbreker |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Cat omschakelaars zijn ontworpen voor uiteenlopende noodvermogenstoepassingen. Ze bieden flexibiliteit, betrouwbaarheid en waarde in een compact pakket. Een automatische omschakelaar (ATS) met omloopisolatie biedt volledig functionerende omschakeling in toepassingen waarin noodstroom naar kritieke lasten te allen tijde zonder onderbreking in stand moet worden gehouden. Dit type ontwerp maakt inspectie, onderhoud en vervanging van de vermogenschakelmechanismen mogelijk zonder onderbreking in de stroomtoevoer. Op onderbreker gebaseerde ATS met omloopisolatie zijn verkrijgbaar van 200 A tot 5000 A.
Vermogen om volledige cyclus van 30 kortstondig te weerstaan, cyclus van 30, 85 kA kortdurend vermogen op stroomonderbreker
aansluitingen hebben een waarde van 90º en alle regelingsbedrading is 16 AWG, type XLPE met een temperatuurwaarde van 125º.
De scharnieren worden geleverd met afsluitbare grendels en hebben verwijderbare scharnierpennen om de deuren eenvoudig te kunnen verwijderen.
Nominaal vermogensbereik | 200-5000 A 200-5000 A |
Type omschakeling | Omloopisolatie, zonder onderbreking Omloopisolatie, zonder onderbreking |
Type schakelaar | Stroomonderbreker Stroomonderbreker |
Stuurstroom |
200-5000 A, 2-, 3-, 4-polig 100% nominale kortsluiting 200-5000 A, 2-, 3-, 4-polig 100% nominale kortsluiting |
Toepassing systeemspanning | 120-600 VAC 50/60 Hz 120-600 VAC 50/60 Hz |
Tijdbestendigheid | 85.000 gedurende 30 cycli 85.000 gedurende 30 cycli |
Bestendigheid | 100 kAIC bij 600V, 3 cycli 100 kAIC bij 600V, 3 cycli |
Testgegevens |
CSA C22.2 nr. 178-gecertificeerd UL 1008-vermelding tot 3200 A UL 891-vermelding tot 4000 A en 5000 A CSA C22.2 nr. 178-gecertificeerd UL 1008-vermelding tot 3200 A UL 891-vermelding tot 4000 A en 5000 A |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.