D550 GC C18 (60 Hz) | Dieselgenerator 550 kW

Dieselgeneratorsets D550 GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
550 ekW
550 ekW
Minimaal nominaal vermogen
550 ekW
550 ekW
Emissie/brandstofstrategie
EPA voor vaste noodvoorziening
EPA voor vaste noodvoorziening

Overzicht

Dieselgeneratorset 550 ekW

De D550 GC dieselgeneratorsets zijn ontwikkeld voor uw stand-bytoepassingen. Ze produceren betrouwbare vermogens van 550 ekW bij 60 Hz conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons en nemen 100% van de nominale belasting in één stap op. Onze D550 GC generatorsets voldoen aan de emissievereisten van de EPA-certificering (Tier 2) voor vaste noodvoorzieningen

Voordelen

Bespaart tot 20% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Weegt tot 18% minder

Makkelijkere bediening; minder structurele versterking nodig om het gewicht van de generatorset te ondersteunen

Standaard 105 of 130 °C Temperatuurstijging dynamo

Voldoet een de meeste specificaties; zorgt voor een lange levensduur van de dynamo

Productspecificaties voor D550 GC

Maximaal nominaal vermogen 550 ekW 550 ekW
Minimaal nominaal vermogen 550 ekW 550 ekW
Emissie/brandstofstrategie EPA voor vaste noodvoorziening EPA voor vaste noodvoorziening
Spanning 480-600 V 480-600 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype Cat® C18, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Cat® C18, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1106 in³ 18.1 L
Compressieverhouding 14.5:1 14.5:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 196.1 in 4980 mm
Breedte - maximaal 73.4 in 1865 mm
Hoogte - minimum 79.1 in 2009 mm
Hoogte - maximaal 100.9 in 2563 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 8776.6 lb 3981 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 11464 lb 5200 kg

D550 GC Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter - wegwerpfilter zonder bus
  • Nakoelerblok
  • Turbocharger

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.2

Koelsysteem

  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving, centrifugaal
  • Radiateur, pakket gemonteerd.
  • Kijkglas voor radiateur
  • Thermostaten en behuizing
  • Ventilator en ventilatoraandrijving met afscherming
  • Koelvloeistofaftapleidingsklep.

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog

Brandstofsysteem

  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstofvoorfilter met geïntegreerde waterafscheider en secundair filter, opschroefbaar
  • Motorbrandstofopvoerpomp
  • Brandstofkoeler
  • Integrale tankbasis, 24 uur, UL142

Generatorset

  • Compleet systeem ontworpen en gebouwd in ISO 9001:2000-gecertificeerde faciliteiten
  • Alle beschermende apparaten en controlefuncties gesimuleerd en gecontroleerd
  • In de fabriek getest volgens ontwerpspecificaties bij volledige belasting

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • Isolatiesysteem, klasse H
  • Standaard wikkelbescherming voor niet-ruwe omgevingen met relatieve vochtigheid ? 95%
  • Aansluitkast, IP22 RHS-zijde, kabelingang aan onderkant
  • IP23-beveiliging
  • 6 draden
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • Gemakkelijk toegang tot AVR en klemmen
  • Borstelloos, zelfbekrachtigend 2/3 helling (600 V gebruikt interne bekrachtiging)

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Smeersysteem

  • Smeerolie, CK-4 (10W-30)
  • Oliekoeler
  • Olieaftapleiding met klep.
  • Ondiep carter
  • Oliefilter, opschroefbaar.
  • Dampafvoer naar voorkant van radiateur.
  • Olievulpijp en peilstok

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator
  • Inclusief hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Bescherming

  • Veiligheidsuitschakeling - overtoeren
  • Veiligheidsuitschakeling - lage oliedruk
  • Veiligheidsuitschakeling - hoge watertemperatuur

Start- en laadsysteem

  • Elektrische startmotor, 24 V
  • Laaddynamo van 24 V, 45 A.

Algemeen

  • Hijsogen
  • Onderdelenboek
  • Trillingsdemper

D550 GC Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter - wegwerpfilter zonder bus

Basis, bevestiging en brandstoftanks

  • Integrale tankbasis, 24 uur, UL142
  • Vulpijp voor brandstoftank en afsluitbare dop
  • Hoorbaar en visueel brandstofalarm (bij 90% brandstofniveau)
  • Opvang gemorste vloeistof, 5 US-Gall
  • Overloopbeveiligingsklep
  • Brede basis - schrank

Stroomonderbreker

  • 400 A LS/I
  • 1200 A LS/I
  • Hulpcontacten
  • 800 A LSI
  • 800 A LS/I
  • 600 A LSI
  • 600 A LS/I
  • 400 A LSI
  • 1200 A LSI

Regelsysteem

  • Spanningsloze contacten
  • 20 A GFCI (aardfoutcircuitonderbreker)
  • 16-lamps NFPA 99/110 waarschuwingsinrichting
  • Openen met draaibeweging, noodstop met rode knop
  • Product Link hardware voor bewaking op afstand
  • 100 A laadcentrum
  • Aardlekrelais
  • Geluidssignaal Gp
  • Waarschuwingsinrichtingkast
  • Noodstopknop op afstand
  • Lokale waarschuwingsinrichting
  • Discrete I/O-module
  • Spanningsloos contact
  • Aardlek-/massafoutrelais

Omkastingen

  • Omkasting, geluidgedempt niveau 2 (wit)
  • AC- en DC-lichtbronnen
  • Noodstop
  • Geluidgedempte omkasting

Uitlaatsysteem

  • Flexibele uitlaataansluiting
  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor
  • 8 in uitlaatdemper - 25 dB(A) geluidsniveaureductie

Generator

  • Anticondensatieverwarming
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)

Startsysteem

  • Standaardbatterijset: 1000 CCA, 90 Ah.
  • Acculader (UL-gecertificeerd)
  • Watermantelverwarmer
  • Overmaatse accuset, 1400 CCA, 200 Ah

Algemeen

  • CSA-certificering
  • Uitgebreide servicedekking
  • UL2200-certificering
  • Testrapport van generator
  • Gereedschapsset

Onderbrekers

  • Gemotoriseerde enkele LSI-Onderbreker
  • Hulpcontacten
  • Nulrails (208 V)

Koelsysteem

  • Watermantelverwarmer met pomp
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Steenafschermingen

Basis/brandstoftank

  • Hoorbaar en visueel brandstofalarm

Brandstofsysteem

  • Integrale smalle tankbasis voor 8 uur

Starten en laden

  • Overmaatse accuset
  • Accuschakelaar
  • Acculader van 5 A
  • Standaard accuset

Certificeringen

  • UL2200-gecertificeerd
  • CSA 22.2
  • Seismisch

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Vergelijk D550 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

D550 GC open set

D550 GC open set

D550 GC open set

D550 GC open set

Omkasting

Omkasting

D550 GC open set
D550 GC open set
D550 GC open set
D550 GC open set
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View