D500 GC C15 (60 Hz) | Dieselgenerator 500 kW

Dieselgeneratorsets D500 GC (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
500 ekW
500 ekW
Minimaal nominaal vermogen
500 ekW
500 ekW
Emissie/brandstofstrategie
EPA voor vaste noodvoorziening
EPA voor vaste noodvoorziening

Overzicht

Dieselgeneratorset 500 ekW

De D500 GC dieselgeneratorsets zijn ontwikkeld voor uw stand-bytoepassingen. Ze produceren betrouwbare vermogens van 500 ekW bij 60 Hz conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons en nemen 100% van de nominale belasting in één stap op. US EPA-certificering alleen voor vaste noodvoorziening (equivalent aan Tier 3 Non-Road-emissienormen)

Voordelen

Bespaart tot 31% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; meer ruimte beschikbaar voor lopende operaties.

Weegt tot 26% minder

Makkelijkere bediening; minder structurele versterking nodig om het gewicht van de generatorset te ondersteunen

Standaard 105 of 130 °C Temperatuurstijging dynamo

Voldoet een de meeste specificaties; zorgt voor een lange levensduur van de dynamo

Productspecificaties voor D500 GC (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 500 ekW 500 ekW
Minimaal nominaal vermogen 500 ekW 500 ekW
Emissie/brandstofstrategie EPA voor vaste noodvoorziening EPA voor vaste noodvoorziening
Spanning 480-600 V 480-600 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype Cat® C15, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Cat® C15, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.4 in 137 mm
Slag 6.8 in 171 mm
Cilinderinhoud 928 in³ 15.2 L
Compressieverhouding 16.1:1 16.1:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 189.6 in 4815 mm
Breedte - maximaal 64.2 in 1630 mm
Hoogte - minimum 2034 in 80.1 mm
Hoogte - maximaal 101.7 in 2584 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 8280.6 lb 3756 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 10346.3 lb 4693 kg

D500 GC (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter - wegwerpfilter zonder bus
  • Turbocharger
  • Nakoelerblok

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.2

Koelsysteem

  • Ventilator en ventilatoraandrijving met afscherming
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving, centrifugaal
  • Kijkglas voor radiateur
  • Koelvloeistofaftapleidingsklep.
  • Thermostaten en behuizing
  • Radiateur, pakket gemonteerd.

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog

Brandstofsysteem

  • Motorbrandstofopvoerpomp
  • Brandstofvoorfilter met geïntegreerde waterafscheider en secundair filter, opschroefbaar
  • Integrale tankbasis, 24 uur, UL142
  • Brandstofkoeler
  • Brandstofontluchtingspomp

Generatorset

  • Alle beschermende apparaten en controlefuncties gesimuleerd en gecontroleerd
  • In de fabriek getest volgens ontwerpspecificaties bij volledige belasting
  • Compleet systeem ontworpen en gebouwd in ISO 9001:2000-gecertificeerde faciliteiten

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • Gemakkelijk toegang tot AVR en klemmen
  • Standaard wikkelbescherming voor niet-ruwe omgevingen met relatieve vochtigheid ? 95%
  • IP23-beveiliging
  • 6 draden
  • Borstelloos, zelfbekrachtigend 2/3 helling (600 V gebruikt interne bekrachtiging)
  • Aansluitkast, IP22 RHS-zijde, kabelingang aan onderkant
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • Isolatiesysteem, klasse H

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Smeersysteem

  • Ondiep carter
  • Oliefilter, opschroefbaar.
  • Olieaftapleiding met klep.
  • Smeerolie, CK-4 (10W-30)
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp en peilstok
  • Dampafvoer naar voorkant van radiateur.

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator
  • Inclusief hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Bescherming

  • Veiligheidsuitschakeling - hoge watertemperatuur
  • Veiligheidsuitschakeling - overtoeren
  • Veiligheidsuitschakeling - lage oliedruk

Start- en laadsysteem

  • Laaddynamo van 24 V, 45 A.
  • Elektrische startmotor, 24 V

Algemeen

  • Hijsogen
  • Trillingsdemper
  • Onderdelenboek

D500 GC (60 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter - wegwerpfilter zonder bus

Basis, bevestiging en brandstoftanks

  • Hoorbaar en visueel brandstofalarm (bij 90% brandstofniveau)
  • Brede basis - schrank
  • Opvang gemorste vloeistof, 5 US-Gall
  • Vulpijp voor brandstoftank en afsluitbare dop
  • Overloopbeveiligingsklep
  • Integrale tankbasis, 24 uur, UL142

Uitlaat

  • Industrie, woonwijken, kritieke uitlaatdempers

Stroomonderbreker

  • Hulpcontacten
  • 600 A LSI
  • 600 A LS/I
  • 1200 A LSI
  • 1200 A LS/I
  • 400 A LSI
  • 800 A LSI
  • 800 A LS/I
  • 400 A LS/I

Regelsysteem

  • Openen met draaibeweging, noodstop met rode knop
  • Aardlekrelais
  • 20 A GFCI (aardfoutcircuitonderbreker)
  • Spanningsloze contacten
  • Product Link hardware voor bewaking op afstand
  • Geluidssignaal Gp
  • 16-lamps NFPA 99/110 waarschuwingsinrichting
  • 100 A laadcentrum

Omkastingen

  • Noodstop
  • AC- en DC-lichtbronnen
  • Omkasting, geluidgedempt niveau 2 (wit)

Uitlaatsysteem

  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor
  • 8 in uitlaatdemper - 25 dB(A) geluidsniveaureductie
  • Flexibele uitlaataansluiting

Generator

  • Anti-condensatieverwarmer
  • Extra grote en speciale generatoren
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtiging door permanentmagneet (PM) [ ] Interne bekrachtiging (IE)
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Anticondensatieverwarming

Startsysteem

  • Watermantelverwarmer
  • Acculader (UL-gecertificeerd)
  • Overmaatse accuset, 1400 CCA, 200 Ah
  • Standaardbatterijset: 1000 CCA, 90 Ah.

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd
  • Onderbrekers, conform IEC

Algemeen

  • CSA-certificering
  • Uitgebreide servicedekking
  • Testrapport van generator
  • UL2200-certificering
  • CSA-certificering
  • UL 2200-pakket

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Montagesysteem

  • Smal basisplatform - vervangt standaardbrandstoftankbasis

Vergelijk D500 GC (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

D500 GC open set

D500 GC open set

D500 GC open set

D500 GC open set

Omkasting

Omkasting

D500 GC open set
D500 GC open set
D500 GC open set
D500 GC open set
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View