DE165 GC (60 Hz) C7.1 | Dieselgenerator 150 kW

Dieselgeneratorsets DE165 GC (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
150 ekW
150 ekW
Minimaal nominaal vermogen
150 ekW
150 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 150 ekW

Onze DE165 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 150 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.

Voordelen

Vermindert tot 12% meeliftende belasting

Optionele slimme timerschakelaar/regelaar voor acculader en koelvloeistofverwarmer vermindert het gebruik van netstroom

Getest op betrouwbaarheid voor 500 uur

Zorgt ervoor dat u kunt rekenen op noodstroom wanneer het nodig is

Dak uit één stuk, hellend 1° Voorkomt ophoping van water

Omkasting heeft waterbestendig ontwerp voor betrouwbaarheid en duurzaamheid

Productspecificaties voor DE165 GC (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 150 ekW 150 ekW
Minimaal nominaal vermogen 150 ekW 150 ekW
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 220-480 V 220-480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C7.1 I-6, 4-takt diesel C7.1 I-6, 4-takt diesel
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5.3 in 135 mm
Cilinderinhoud 427.8 in³ 7 L
Compressieverhouding 16.0:1 16.0:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Lijn- Lijn-
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 130.9 in 3325 mm
Breedte - maximaal 44.6 in 1134 mm
Hoogte - maximaal 65.6 in 1666 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 4043 lb 1834 kg

DE165 GC (60 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • C7.1, viertakt lijndieselmotor met zes cilinders

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.1

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

DE165 GC (60 Hz) Optionele uitrusting

Hulpvoeding

  • 120 V

Certificatie

  • Australië, CIS, Golf-certificering
  • Verklaring van overeenstemming

Dynamovereisten

  • Anticondensatieverwarming

Brandstofopslag

  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Enkelwandige tank met opvang
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Alarm hoog brandstofpeil
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau

Besturing van de generatorset

  • Acculader
  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • Aardlek
  • Communicatieapparaat USB naar RS485
  • Aardfout
  • Noodstop met sleutel
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Accu
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil
  • Noodpakket (slimme watermantelverwarming, acculader)

Brandstofsystemen

  • Alarm hoog brandstofpeil

Stroomonderbreker

  • 3-polige onderbreker 630 A
  • 4-polige onderbreker 250 A
  • 4-polige onderbreker 200 A
  • 3-polige onderbreker 200 A
  • 4-polige onderbreker 630 A
  • 4-polige onderbreker 400 A
  • Hangslot voor onderbreker
  • Neutrale aardingsverbinding
  • Overbelasting via de alarmschakelaar op de onderbreker
  • 3-polige onderbreker 400 A

Testen en verpakken

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij 0,8 pF

Vergelijk DE165 GC (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC
DE165GC
DE165GC
DE165GC

360 View

Neem de interactieve virtuele productrondleiding om de geweldige kenmerken en voordelen van het DE165 GC (60 Hz).

Rondleiding van DE165 GC (60 Hz) starten
close