C7.1 (50 Hz) | Dieselgenerator 135-220 kVA

Dieselgeneratorsets C7.1 (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
220 kVA
220 kVA
Minimaal nominaal vermogen
135 kVA
135 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Geen regelgeving, EU Stage IIIA
Geen regelgeving, EU Stage IIIA

Overzicht

Dieselgeneratorset 135-220 kVA

Onze C7.1 dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 135 tot 220 kVA bij 50 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting. Alle C7.1 generatorsets zijn leverbaar met diverse emissieniveaus.

Voordelen

Geschikt voor ruwe en testomgevingen

Geoptimaliseerd voor 5% Lager brandstofverbruik

Langere looptijden tussen brandstofvullingen, verminderde operatiekosten

Getest op betrouwbaarheid voor min. 500 uur

Zorgt ervoor dat u kunt rekenen op noodstroom wanneer het nodig is

Productspecificaties voor C7.1 (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 220 kVA 220 kVA
Minimaal nominaal vermogen 135 kVA 135 kVA
Emissie/brandstofstrategie Geen regelgeving, EU Stage IIIA Geen regelgeving, EU Stage IIIA
Spanning 110-480 V 110-480 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype Cat® C7.1 Cat® C7.1
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5.3 in 135 mm
Cilinderinhoud 427.8 in³ 7 L
Compressieverhouding 16.0:1, 18.2:1 16.0:1, 18.2:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Directe injectie Directe injectie
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 98.4 in 2500 mm
Breedte - maximaal 52 in 1320 mm
Hoogte - maximaal 64 in 1626 mm

C7.1 (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Bedieningspanelen

  • EMCP 4.1

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Koelvloeistofaftapleiding met kleppen
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof

Brandstofsysteem

  • Basis, gevormd staal met enkelwandige integrale 8-uurs brandstoftank
  • Standaard brandstoftank voor open set/basis meegeleverd

Uitlaatsysteem

  • Pijpbocht, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant - los meegeleverd

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • Torenpaneel, IP22, kabelingang aan onderkant
  • 12 draden
  • IP23-beveiliging
  • Onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in torenpaneel

Regelsysteem

  • Mechanisch en elektrisch regelsysteem - afhankelijk van het model

Smeersysteem

  • Olieaftapleiding met klep
  • Smeerolie

Montagesysteem

  • Inclusief hijsvoorziening en sleeppunten
  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator
  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator
  • Aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Start-/Oplaadsysteem

  • 24 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C7.1 (50 Hz) Optionele uitrusting

Dynamosysteem

  • 3-fasendetectie
  • Dynamo's met optioneel LC-frame
  • Dynamo met optioneel LC-frame en bescherming tegen maritieme omgeving
  • Extra wikkeling R-frame: R2273L4 SE aux alt 07, aux alt 08 en aux alt 10
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Set voor kwadratuurcompensatie
  • Uitbouw van dynamo
  • Anti-condensatieverwarmer

Onderbrekers

  • 4-polige onderbrekers van 250 A, 400 A en 630 A
  • Met hangslot vergrendelbaar onderbrekerapparaat

Regelsysteem

  • 1000001235
  • Statische batterijlader
  • Bedieningspaneelverwarming
  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset

Opties van bedieningspaneel

  • Overbelastingsuitschakeling via onderbreker

Koelsysteem

  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Lage koelvloeistoftemperatuur

Omkastingen

  • Verhuuropties (alleen CAE) - enkel hijsoog
  • Verhuuropties (alleen CAE) - verhuurpakket
  • Verhuuropties (alleen CAE) - CEE-contactdozen voor omkasting
  • Omkasting, geluidgedempt niveau 2
  • Geluidgedempte omkasting niveau 1
  • Verhuuropties (alleen CAE) - afsluitplaat contactdoos

Europese certificeringen

  • Upgrade naar standaardset voor CE

Brandstofsystemen

  • Basisplatform voor CALG omkastingsets
  • Smalle tankbasis voor open sets
  • Alarm laag brandstofpeil
  • DEFRA dubbelwandige brandstoftank
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Alarm hoog brandstofpeil
  • Compact basisplatform voor open sets

Wereldwijde certificeringen

  • Certificering voor CIS

Montageopties

  • Elektronische regulateur
  • Uitbouw van industriële geluiddemper
  • Geluiddemper voor woongebieden
  • Uitbouw van accu
  • Installatiekit voor geluiddemper

Testrapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Algemeen

  • Steenafschermingen/overgangsflens van radiateur

Vermogensuitschakeling

  • Onderbreker, IEC, 4-polig

Accessoires/diversen

  • Pakketbehuizing - compacte set
  • Pakketbehuizing - set met overkapping

Vergelijk C7.1 (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

C7.1 dieselgenerator (rechtsachter)

C7.1 dieselgenerator (linksachter)

C7.1 dieselgenerator (rechtsvoor)

C7.1 dieselgenerator (linksvoor)

Omkasting

Omkasting

C7.1 dieselgenerator (rechtsachter)
C7.1 dieselgenerator (linksachter)
C7.1 dieselgenerator (rechtsvoor)
C7.1 dieselgenerator (linksvoor)
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View
360 View