Hoofdbedieningspaneel

Schakelinrichting en regelingen voor parallelschakeling EMCP 4.4-hoofdbedieningspaneel

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Configuratie
Bewaking en regeling op afstand voor maximaal 8 generatorsets via een snel netwerk. Maakt parallelschakelen van een groep met EMCP 4.4 uitgeruste generatorsets aan een enkele netvoeding mogelijk.
Bewaking en regeling op afstand voor maximaal 8 generatorsets via een snel netwerk. Maakt parallelschakelen van een groep met EMCP 4.4 uitgeruste generatorsets aan een enkele netvoeding mogelijk.
Bedrijfsmodi
Noodstroom, eilandwerking, parallelschakelen van netvoeding
Noodstroom, eilandwerking, parallelschakelen van netvoeding
Toepassing
LV en mV (208 V - 38 kV)
LV en mV (208 V - 38 kV)

Overzicht

Het EMCP 4.4-hoofdbedieningspaneel is een wandgemonteerd systeem dat maximaal 8 motorgeneratoren bewaakt en aanstuurt voor parallelbedrijf met of zonder één netvoeding.

Voordelen

Regeling en bewaking op systeemniveau

Volledig overzicht van systeem op grafische kleureninterface van 15 in

Communicatie op hoge snelheid

Netwerkverbinding met alle generatoren en het gebouwbeheersysteem

Warmtekrachtkoppeling

Dankzij optionele configuraties kunnen maximaal 8 generatoren parallel aan het elektriciteitsnet worden geschakeld

Productspecificaties voor EMCP 4.4-hoofdbedieningspaneel

Configuratie Bewaking en regeling op afstand voor maximaal 8 generatorsets via een snel netwerk. Maakt parallelschakelen van een groep met EMCP 4.4 uitgeruste generatorsets aan een enkele netvoeding mogelijk. Bewaking en regeling op afstand voor maximaal 8 generatorsets via een snel netwerk. Maakt parallelschakelen van een groep met EMCP 4.4 uitgeruste generatorsets aan een enkele netvoeding mogelijk.
Bedrijfsmodi Noodstroom, eilandwerking, parallelschakelen van netvoeding Noodstroom, eilandwerking, parallelschakelen van netvoeding
Toepassing LV en mV (208 V - 38 kV) LV en mV (208 V - 38 kV)
ANSI-beveiligingsvoorzieningen 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51
ANSI-beveiligingsvoorzieningen 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (industriële klasse) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47 (industriële klasse)
Certificeringen IBC-, CBC-, UBC- en OSHPD-gecertificeerd IBC-, CBC-, UBC- en OSHPD-gecertificeerd
Omkasting van het bedieningspaneel Op wand gemonteerde NEMA 1-constructie Op wand gemonteerde NEMA 1-constructie
Bedrijfstemperatuur 0 °C tot 50 °C 0 °C tot 50 °C
Opslagtemperatuur -20 °C tot +60 °C -20 °C tot +60 °C
Laagspanningsnormen NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 of UL 891, NFPA 110, NFPA 99 en NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 of UL 891, NFPA 110, NFPA 99 en NFPA 70
Middenspanningsnormen NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 nr. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 en NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 nr. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 en NFPA 1110

EMCP 4.4-hoofdbedieningspaneel Standaarduitrusting

Configuratie

  • Het aan de wand gemonteerde overzichtsbedieningssysteem biedt centrale bewaking en regeling van maximaal 8 generatoren die met EMCP4.4-regelpanelen voor parallelschakelen zijn uitgerust.

Toepassing

  • LV en MV (208 V - 15 kV), 50/60 Hz

Bedrijfstemperatuur

  • 0-50 °C

Middenspanningsnormen

  • UL 508A

Standaarduitrusting van regelsysteem voor omschakeling van last in noodsituaties

  • Interface van gegevenstabel
  • Kleuren-touchscreen van 19 in

EMCP 4.4-hoofdbedieningspaneel Optionele uitrusting

Optionele uitrusting van regelsysteem voor omschakeling van last in noodsituaties

  • Netvoedingsbewaking en I/O van onderbrekerregeling in XLM-versie van hoofdbedieningspaneel in XLM-versie van hoofdbedieningspaneel

Verwante producten - uitrustingsstukken

  • Dieselgeneratorsets - C9, C13, C15, C18, C27, C32, 3500, C175

Vergelijk EMCP 4.4-hoofdbedieningspaneel met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Hoofdbedieningspaneel

Hoofdbedieningspaneel