C18 (60 Hz)

Dieselgeneratorsets C18 (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
600 ekW
600 ekW
Minimaal nominaal vermogen
500 ekW
500 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

Dieselgeneratorset voor 500-600 ekW

De C18 dieselgeneratorsets zijn ontwikkeld voor uw toepassingen voor essentieel, stand-by en primair vermogen. Ze produceren betrouwbare vermogens van 500-600 ekW bij 60 Hz conform de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en nemen 100% van de nominale belasting in één stap op. Onze C18 generatorsets variëren van systemen met laag brandstofverbruik tot systemen met EPA-certificatie voor vaste/noodsystemen (Tier 2).

Voordelen

Hoger dan 15% kW/m2

Tot 55% verkleining van oppervlak

Minder ruimte voor installatie nodig

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Productspecificaties voor C18 (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 600 ekW 600 ekW
Minimaal nominaal vermogen 500 ekW 500 ekW
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Spanning 220-380 V 220-380 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C18 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor C18 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1106.4 in³ 18.1 L
Compressieverhouding 14.5:1 14.5:1
Aanzuiging Luchtgekoelde nakoeling Luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 218.5 in 5550 mm
Breedte - maximaal 80.9 in 2056 mm
Hoogte - maximaal 107.8 in 107.8 mm

C18 (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Luchtfilter

Koeling

  • In pakket gemonteerde radiateur

Uitlaat

  • Uitlaatflens

Brandstof

  • Brandstofontluchtingspomp
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider

Generator

  • IP23-beveiliging
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • Lastregelingsmodule ontlast de motor bij belastingsimpact en verbetert lastacceptatie en hersteltijd

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.3

Ophanging

  • Rubberen trillingsisolatoren

Starten/Laden

  • 24 V startmotor
  • Accu's

Algemeen

  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart

C18 (60 Hz) Optionele uitrusting

Uitlaat

  • Industrie, woonwijken, kritieke uitlaatdempers

Generator

  • Anti-condensatieverwarmer
  • Extra grote en speciale generatoren
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtiging door permanentmagneet (PM) [ ] Interne bekrachtiging (IE)

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd
  • Onderbrekers, conform IEC

Bedieningspanelen

  • Software voor bewaking op afstand
  • Waarschuwingsmodules, lokaal en op afstand
  • Digitale I/O-module
  • GCCP 1.4
  • Lastverdelingsmodule

Starten/Laden

  • Extra grote accu's
  • Acculaders
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Watermantelverwarmer
  • Laaddynamo

Algemeen

  • Smalle, brede of schuifbare basis
  • CSA-certificering
  • UL 2200-pakket
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • Omkastingen: geluidgedempt, bescherming tegen slechte weersomstandigheden
  • Ingebouwde brandstoftanks met enkele of dubbele wand
  • Ingebouwde dubbelwandige brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis, UL-gecertificeerd
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • Geluidgedempte omkasting voor bescherming tegen slechte weersomstandigheden of hoge omgevingstemperaturen
  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • Brandstoftanks onder de basis met enkele of dubbele wand
  • EEG-verklaring van overeenstemming
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C18 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C18 (rechtsachter)

C18 (linksachter)

C18 (rechtsvoor)

C18 (linksvoor)

Omkasting

Omkasting

C18 (rechtsachter)
C18 (linksachter)
C18 (rechtsvoor)
C18 (linksvoor)
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View