Dieselgenerator 1320-1875 kVA

Dieselgeneratorsets 3512B (50 Hz) 1600-1875 kVA

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
1875/1750 kVA
1875/1750 kVA
Primair nominaal vermogen
1700/1600 kVA
1700/1600 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden

Overzicht

Dieselgeneratorset 1600-1875 kVA

Onze 3512B dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 1600 tot 1875 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorsets bieden zowel een laag brandstofverbruik als lage emissies.

Voordelen

Meer dan 4,000,000,000 bedrijfsuren wereldwijd

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Meer dan 200,000 Geleverd

Toonaangevend op de markt voor grote motoren sinds 1981

Geoptimaliseerd voor 11% Lager brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen op bedrijfskosten

Productspecificaties voor 3512B (50 Hz) 1600-1875 kVA

Stand-byclassificatie 1875/1750 kVA 1875/1750 kVA
Primair nominaal vermogen 1700/1600 kVA 1700/1600 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair Stand-by, essentieel, primair
Maximaal nominaal vermogen 1875 kVA 1875 kVA
Minimaal nominaal vermogen 1600 kVA 1600 kVA
Motortype 3512B TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3512B TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 8.46 in 215 mm
Cilinderinhoud 3576 in³ 58.6 L
Slagvolume - HD 3576 in³ 58.56 L
Compressieverhouding 15.5:1 HD 15.5:1 HD
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™ A3 ADEM™ A3
Slag - HD 8.46 in 215 mm
Lengte - minimaal 224.8 in 5709 mm
Lengte - maximaal 224.8 in 5709 mm
Breedte - minimum 90 in 2286 mm
Breedte - maximaal 90 in 2286 mm
Hoogte - minimum 95.3 in 2420 mm
Hoogte - maximaal 95.3 in 2420 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 27132 lb 12307 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 27132 lb 12307 kg

3512B (50 Hz) 1600-1875 kVA Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Bustype luchtfilter met enkel element met service-indicator

Luchtinlaat

  • Luchtfilter

Koeling

  • In pakket gemonteerde radiateur (behalve C175)

Bedieningspaneel

  • Toerental afstellen
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Bedrijfsuren
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • Gelijkspanning
  • Frequentie (Hz)
  • 2 programmeerbare relaisuitgangen (type C)
  • kVAr/uur (totaal)
  • V (L-L en L-N)
  • tpm
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Bedieningselementen:
  • Motorafkoeltimer
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • 2 programmeerbare digitale uitgangen
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Overtoeren
  • Alarm bevestigen
  • Lampjestest
  • kW/uur (totaal)
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Noodstop
  • Generatorfasevolgorde
  • Regeling automatisch/start/stop
  • Cat ECS 100
  • Lage oliedruk
  • Motorcyclus tornen
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Digitale indicatie voor:
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Noodstopknop
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • 6 programmeerbare digitale ingangen
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Communicatie
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • True-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-2%

Uitlaat

  • Uitlaatflens

Brandstof

  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp

Regelsysteem

  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Regeling automatisch/start/stop
  • Cat ECS 100
  • Lampjestest
  • Noodstopdrukknop
  • 4 programmeerbare digitale ingangen
  • V (L-L en L-N)
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Overtoeren
  • frequentie (Hz)
  • Motorcyclus tornen
  • Gelijkspanning
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Alarm bevestigen
  • True-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • Communicatie
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Motorafkoeltimer
  • tpm
  • Waarschuwingen/stopzetverklikkers
  • Digitale indicatie voor:
  • Oliedruk
  • Lage oliedruk
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • Toerental afstellen
  • Noodstop
  • 4 programmeerbare digitale uitgangen
  • Bedrijfsuren
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Woodward 2301A isochrone regulateur

Generator

  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • IP23-beveiliging

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Generatorsysteem

  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Isolatie NEMA klasse H
  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR)
  • Klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C
  • 3-fasenspanningsdetectie
  • Stroomrailaansluitingen
  • min/max bekrachtiger
  • Willekeurig gewikkeld
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • RFI-onderdrukking
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • 6 draden

Documentatie

  • Bedienings- en onderhoudshandleiding
  • Onderdelenboek

Koelsysteem

  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Radiateurventilator en ventilatoraandrijving
  • Ventilator en riemkappen
  • JWAC
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof. (Niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur, geïnstalleerde SF44CTS, los meegeleverde radiateurs of warmtewisselaars)
  • Koelvloeistofpeilsensoren (niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur)

Uitlaatsysteem

  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Uitlaten met flens

Brandstofsysteem

  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur

Generatoren en uitrustingsstukken

  • 6 draden
  • Opmerking: 1800-frames zijn vormgewikkeld, permanentmagneet, met wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • kVA R/PF-modi
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Generatorsetpakketten omvatten: Regelaar (CDVR)
  • RFI-onderdrukking
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Isolatie NEMA klasse H
  • 50 Hz-modellen: Standaardgatenpatroon IEC
  • Reactieve afnamemodus
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • Bekrachtigingsdiodebewaking
  • Begrenzer min./max. bekrachtiger
  • Willekeurig gewikkeld
  • 3-fasige spanningsdetectie
  • LV
  • Klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR) omvat:

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Afvoer van dampen
  • Integrale smeeroliekoeler
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok

Montagesysteem

  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd
  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging

Start-/Oplaadsysteem

  • Elektrische startmotor 24 V
  • Accu en accuframe met kabels
  • Accuschakelaar

Algemeen

  • Lak: Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Service rechts
  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00

3512B (50 Hz) 1600-1875 kVA Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilters met twee elementen
  • Op afstand bediende luchtinlaatadapters
  • Luchtinlaatbescherming

Uitlaat

  • Uitlaatdempers

Generator

  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Extra grote en speciale generatoren
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)

Onderbrekers

  • Kabelingangsopties
  • Optionele voedingsaansluitingen stroomrail
  • EMAX-onderbrekeraansluitingen
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • 2000, 2500, 3200 en 4000 A, 3-polig, nominale IEC-onderbrekers
  • Kabelbomen stroomonderbeker
  • 2000, 2500, 3200 en 4000 A, 4-polig, nominale IEC-onderbrekers
  • Bedieningspakket - omkastingen
  • Stroomrailaansluitingen
  • EMAX-onderbrekers

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd
  • Onderbrekers, conform IEC

Ophanging

  • Rubberen antitrillingsteunen
  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • IBC-isolatoren

Bedieningspanelen

  • Waarschuwingsinrichtingsmodules
  • Bewakingsmodule voor generatortemperatuur
  • Vandalismebestendige paneeldeur
  • Extra kasten
  • Montagegroep - externe kastklemmen
  • Massa (automatisch geselecteerd)
  • Op afstand toerental afstellen
  • Lokale pc-bewaking
  • Door klant geleverde aansluitlocaties
  • EMCP 4.4
  • Regulateurs
  • Optionele interfacemodules voor de klant

Starten/Laden

  • Extra grote accu's
  • Luchtstartmotor met regeling en geluiddemper
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Watermantelverwarmer
  • Laaddynamo
  • Acculaders

Koelsysteem

  • Meters voor waterpeilschakelaar
  • Warmtewisselaars
  • Optionele radiateuruitvoeringen

Europese certificeringen

  • Generatorset volgens Europese richtlijn, DOI (Declaration of Incorporation, verklaring van inbouw)
  • EU-conformiteitsverklaring
  • Certificeringen van de Europese Unie
  • Conformiteitsmarkering Eurazië (EAC)

Uitlaatsysteem

  • Installatieset voor wanddoorvoer
  • Uitlaatdempers
  • Montagesets uitlaatdemper
  • Flexibele koppelingen

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Generatorconversie
  • 1500 tpm, 380/400/415 V bij 50 Hz, 3 fasen, willekeurig gewikkeld, permanentmagneet, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667
  • Anticondensatieverwarming
  • 1500 tpm, 380/400/415 V bij 50 Hz, 3 fasen, vormgewikkeld, permanentmagneet, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667
  • 1500 tpm, 380/400/415 V bij 50 Hz, 3 fasen, willekeurig gewikkeld, interne bekrachtiging, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Oliepeil reg-1 ondiep carter
  • Handmatige carterpompen voor voorsmering
  • Elektrische voorsmeerpompen

Montagesysteem

  • IBC-trillingsisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd

Beschermingssysteem

  • Explosieontlastkleppen

Speciale testen/rapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0.80
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • Seismische certificeringen IBC
  • Neutrale massa - LV
  • Neutrale massa-aansluiting

Start-/Oplaadsysteem

  • 24 V dubbele elektrische startmotor
  • Overmaatse accuset
  • Watermantelverwarming
  • Etherstarthulp
  • Acculader van 20 A
  • Acculaders van 10 A

Algemeen

  • Motorblokkeringsgroep

Vergelijk 3512B (50 Hz) 1600-1875 kVA met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Dieselgeneratorsets 3512B (rechtsachter)

Dieselgeneratorsets 3512B (linksachter)

Dieselgeneratorsets 3512B (linksvoor)

Dieselgeneratorsets 3512B (rechtsvoor)

Dieselgeneratorsets 3512B (rechtsachter)
Dieselgeneratorsets 3512B (linksachter)
Dieselgeneratorsets 3512B (linksvoor)
Dieselgeneratorsets 3512B (rechtsvoor)