3516 (60 Hz) | Dieselgenerator voor 1450-1750 kW

Dieselgeneratorsets 3516 (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
1750 ekW
1750 ekW
Primair nominaal vermogen
1600 ekW
1600 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden

Overzicht

Dieselgeneratorset voor 1450-1750 ekW

Onze dieselgeneratorsets 3516 produceren betrouwbaar vermogen van 1450-1750 ekW bij 60 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw kritieke toepassingen voor continu en stand-by-vermogen, en voorbelasting. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorsets bieden zowel een laag brandstofverbruik als lage emissies.

Voordelen

Meer dan 4,000,000,000 bedrijfsuren wereldwijd

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Meer dan 200,000 Geleverd

Toonaangevend op de markt voor grote motoren sinds 1981

Geoptimaliseerd voor 6% Lager brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen op bedrijfskosten

Productspecificaties voor 3516 (60 Hz)

Stand-byclassificatie 1750 ekW 1750 ekW
Primair nominaal vermogen 1600 ekW 1600 ekW
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Spanning 380-13800 V 380-13800 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Maximaal nominaal vermogen 1750 ekW 1750 ekW
Minimaal nominaal vermogen 1450 ekW 1450 ekW
Motortype 3516 TA, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3516 TA, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 7.48 in 190 mm
Cilinderinhoud 4210.64 in³ 69 L
Compressieverhouding 13.0:1 13.0:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Mechanische injectie Mechanische injectie
Type regulateur Woodward Woodward
Lengte - minimaal 245.2 in 6228 mm
Lengte - maximaal 245 in 6228 mm
Breedte - minimum 90 in 2286 mm
Breedte - maximaal 90 in 2286 mm
Hoogte - minimum 94.9 in 2410 mm
Hoogte - maximaal 94.9 in 2410 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 28840 lb 13080 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 28840 lb 13080 kg

3516 (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; enkel element in huis

Bedieningspanelen

  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • EMCP 4.2B
  • 6 door klant programmeerbare digitale ingangen
  • Communicatie:
  • Belastingshistogramfunctie
  • Overtoeren
  • Alarm bevestigen
  • kW/uur (totaal)
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • 1 programmeerbare relaisuitgang (type C)
  • kVAr/uur (totaal)
  • Noodstopdrukknop
  • PLC-functionaliteit
  • Toerental afstellen
  • Lampjestest
  • Regeling automatisch/start/stop
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Generatorfasevolgorde
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • tpm
  • Te hoge stroom (50/51)
  • De IVR bevat reactieve afnamemodus, 3-fasige spanningsdetectie, kVA R/PF-modi, RFI-onderdrukking, min./max. bekrachtiger. Bewaking van begrenzer en bekrachtigingsdiode
  • Bedieningselementen:
  • Aantal I/O varieert afhankelijk van geselecteerde opties
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • 0 True-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Aanpasbare schermen
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Gelijkspanning
  • Lage oliedruk
  • Bediening: toerentalafstelling - automatisch/start/stop-regeling - timer voor afkoelen van motor- motorcyclus tornen - alarm bevestigen - lamptest - histogramfunctie voor belasting - PLC-functionaliteit - aanpasbare schermen - 0 true-RMS-wisselstroomdosering, 3 fasen, +/-2% nauwkeurigheid
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • Frequentie (Hz)
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • 3 analoge ingangen
  • Cat Connect
  • kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • Motorcyclus tornen
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • Noodstop
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • Motorafkoeltimer
  • V (L-L en L-N)
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • Bedrijfsuren
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Digitale indicatie voor:
  • 1 programmeerbare digitale uitgang
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)

Koelsysteem

  • Gecertificeerd standaard PGS-testrapport geleverd

Uitlaatsysteem

  • Uitlaten met flens
  • Droog uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd
  • Brandstofontluchtingspomp

Algemeen

  • Rechterhandbediening
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Standaarddraairichting volgens SAE

Generator en uitrustingsstukken

  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Isolatieklasse H, klasse F temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (105 °C primair/130 °C stand-by)
  • Zes draden
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Middenspanning:
  • Willekeurig gewikkeld
  • Anticondensatieverwarming
  • Laagspanning:
  • Hoogspanning:
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • Vormwikkeling
  • Stroomrailaansluitingen, verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant
  • Vormwikkeling
  • Standaardgatenpatroon NEMA
  • Standaardgatenpatroon NEMA

Regelsysteem

  • ADEM™ A3

Documentatie

  • Onderdelenboek

Smeersysteem

  • Afvoer van dampen
  • Smeerolie
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Integrale smeeroliekoeling

Montagesysteem

  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging
  • Antitrillingssteunen (los meegeleverd)
  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd

Startsysteem

  • Accu en accuframe met kabels
  • Laaddynamo van 45 A
  • Accuschakelaar
  • Elektrische startmotor 24 V

3516 (60 Hz) Optionele uitrusting

Regelsysteem

  • Controller: EMCP 4.2B
  • Plaatselijke waarschuwingsinrichtingsmodule: [ ] NFPA 110 [ ] Aangepast

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met twee elementen
  • Filter met enkel element

Koelsysteem

  • Standaardomgevingswaarde van radiateurs
  • Koelvloeistof
  • Optioneel geïnstalleerde ATAAC-radiateurs
  • Optioneel geïnstalleerde radiateurs
  • Meters voor waterpeilschakelaar
  • ATAAC-radiateurs met standaardomgevingswaarde

Motoropties

  • Startmotoren: [ ] Standaard [ ] Zware uitvoering
  • Accu's: [ ] Standaard (1400 CCA) [ ] Zware uitvoering (2800 CCA)
  • Starthulpmiddelen: [ ] Watermantelverwarmer, 220 V 50 Hz
  • Acculader: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A
  • Luchtfilter: [ ] Luchtfilters met enkel element [ ] Luchtfilter met twee elementen [ ] Luchtfilters in zware uitvoering
  • Uitlaatdemper: [ ] industriële klasse

Cartersysteem

  • Geen explosieontlastkleppen
  • Ventilatiesysteem
  • Explosieontlastkleppen

Dynamo's

  • Temperatuurstijging (bij omgevingstemperatuur hoger dan 40 °C): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Uitlaatsysteem

  • Y-adapters
  • Tier 4 schone-emissiemodule
  • Tier 4-doseringskast
  • Elleboogstukken
  • Tier 4 schone-emissiemodulekits
  • Uitlaatoffset
  • Flenzen
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Flexibele koppelingen
  • Uitlaatdempers
  • Onderdelen voor schone emissie

Brandstofsysteem

  • Brandstofontluchtingspompen (Tier 4) - handmatig of elektrisch
  • Brandstofvoorfilter

Algemeen

  • AID-embleem (VS)
  • Speciale lak (andere kleuren dan Caterpillar Yellow of hoogwaardige lakken)
  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • UL 2200-pakket
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Hoogspanning: 12.470, 13.200, 13.800 V, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667:2700, 300-frame
  • Generatorconversie
  • Laagspanning/middenspanning: 380, 440, 480, 600 V, 3 fasen, 1800 tpm. RW, IE, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600-frame
  • Thermostaat voor Anticondensatieverwarming
  • Laagspanning/middenspanning: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 V, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600, 1800-frame
  • Dynamo, luchtfilter
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT)
  • Hoogspanning: 6300, 6600, 6900 V, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 2700-, 3000-frame
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT) 8,7 kV- en 15 KV-klassen
  • Anticondensatieverwarmingskit

Vermogensuitschakeling

  • Werking onderbreker: [ ] Elektrisch
  • Onderbreker: [ ] 2000 A [ ] 2500 A [ ] 3200 A [ ] 4000 A
  • Uitschakelinrichting met onderbreker: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Vermogensuitschakeling: [ ] Stroomrail [ ] Onderbreker

Verlengd servicecontract (ESC)

  • Verlengd servicecontract (ESC): [ ] 2 jaar [ ] 3 jaar [ ] 5 jaar

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Smeerolie in standaardbak
  • Voorsmeerpompen
  • Oliepeilregelaar

Montagesysteem

  • Puck-stijl laagrendementisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • IBC-trillingsisolatoren

Voedingsaansluitingen

  • Massakabels tussen generator en klemmenkast
  • Neutrale massa-aansluitingen
  • 2700-frame, vierdraads, vier aansluitingen
  • Achterste voedingsaansluitingen
  • Voedingsaansluitingen rechts
  • Elektrische aansluitingen links
  • Onderbrekers laagspanningscircuit
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen

Speciale testen/rapporten

  • Testrapport van generator
  • OSHPD-certificering
  • CSA-certificering (Canadian Standards Association)
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • IBC-certificering
  • Brandstofverbruiktest
  • Brandstofverbruiktest van generatorset
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • Standaardmotortestlading
  • Torsietrillingsanalyserapporten

Starten en laden

  • Elektrische startmotoren
  • Luchtdrukregelaar
  • Afdekking van startmotor
  • Luchtstartmotoren
  • 24 V accuset - droog
  • Acculaders van 10, 20, 35 en 50 A
  • Watermantelverwarming
  • Motorblokkeringsmechanisme

Uitgebreide servicedekking

  • Uitvoeringen platina, goud en zilver

Vergelijk 3516 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Generatorset met modulaire regeling en overhang achter 3516 (3516 MUI) (rechtsachter)

Generatorset met modulaire regeling en overhang achter 3516 (3516 MUI) (linksachter)

Generatorset met modulaire regeling en overhang achter 3516 (3516 MUI) (rechtsvoor)

Generatorset met modulaire regeling en overhang achter 3516 (3516 MUI) (linksvoor)

Generatorset met modulaire regeling en overhang achter 3516 (3516 MUI) (rechtsachter)
Generatorset met modulaire regeling en overhang achter 3516 (3516 MUI) (linksachter)
Generatorset met modulaire regeling en overhang achter 3516 (3516 MUI) (rechtsvoor)
Generatorset met modulaire regeling en overhang achter 3516 (3516 MUI) (linksvoor)

360 View