3516B (50 Hz) Alleen voor Indiase markt | Dieselgenerator 2000 kVA

Dieselgeneratorsets 3516B (50 Hz), alleen voor Indiase markt

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
2250 kVA
2250 kVA
Minimaal nominaal vermogen
2000 kVA
2000 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

DIESELGENERATORSET VOOR 2250 kVA

Onze 3516B dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 2000 kVA tot 2250 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorsets bieden zowel een laag brandstofverbruik als lage emissies.

Voordelen

Geoptimaliseerd voor 8% Lager brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen op bedrijfskosten

Speciaal ontworpen voor Indiase regio

Externe connectiviteit Bewaking

*extra optie

Productspecificaties voor 3516B (50 Hz), alleen voor Indiase markt

Maximaal nominaal vermogen 2250 kVA 2250 kVA
Minimaal nominaal vermogen 2000 kVA 2000 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Spanning Spanning - laag- (415 V), midden- en hoogspanning Spanning - laag- (415 V), midden- en hoogspanning
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype 3516B TA, V-16, watergekoelde viertakt dieselmotor 3516B TA, V-16, watergekoelde viertakt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 7.48 in 190 mm
Cilinderinhoud 4210.6 in 69 L
Compressieverhouding 14.0:1 14.0:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur Adem™3 Adem™3
Lengte - maximaal 234.4 in 5953 mm
Breedte - maximaal 234.4 in 5953 mm
Hoogte - maximaal 94.9 in 2410 mm

3516B (50 Hz), alleen voor Indiase markt Standaarduitrusting

Koeling

  • Radiateur of warmtewisselaar

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.2

Vergelijk 3516B (50 Hz), alleen voor Indiase markt met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Dieselgeneratorsets 3516B

Dieselgeneratorsets 3516B

Dieselgeneratorsets 3516B

Dieselgeneratorsets 3516B

Dieselgeneratorsets 3516B
Dieselgeneratorsets 3516B
Dieselgeneratorsets 3516B
Dieselgeneratorsets 3516B