DG125 (een- en 3-fasig)

Gasgeneratorsets DG125 (een- en 3-fasig)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Frequentie
60 Hz
60 Hz
Nominaal gasnoodstroomvermogen
125 ekW
125 ekW
Emissie/brandstofstrategie
US EPA-certificering voor vaste noodvoorziening
US EPA-certificering voor vaste noodvoorziening

Overzicht

Dieselgeneratorset 125 ekW

De Cat® generatorsets met vonkontsteking voor stationaire nood- en niet-noodtoepassingen (vraagrespons) bieden een veel schonere en duurzame oplossing voor uw stroombehoeften. De mogelijkheid om op verschillende soorten gasvormige brandstoffen te werken, de aanpassing van de automatische brandstofomschakeling en de compatibiliteit met een microgrid maken deze producten geschikt voor een breed scala aan toepassingen.

Productspecificaties voor DG125 (een- en 3-fasig)

Frequentie 60 Hz 60 Hz
Nominaal gasnoodstroomvermogen 125 ekW 125 ekW
Emissie/brandstofstrategie US EPA-certificering voor vaste noodvoorziening US EPA-certificering voor vaste noodvoorziening
Spanning 208-600 208-600
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Nominaal vermogen aardgas 125 ekW 125 ekW
Motortype V8, 6,2 L TCAC V8, 6,2 L TCAC
Boring 4 in 101.6 mm
Slag 3.75 in 95.3 mm
Cilinderinhoud 378.3 in³ 6.2 L
Compressieverhouding 9.8:1 9.8:1
Aanzuiging TCAC TCAC
Brandstofsysteem Elektronisch Elektronisch
Lengte 96 in 2438 mm
Breedte 51 in 1295 mm
Hoogte 57 in 1448 mm
Drooggewicht - generatorset 3226 lb 1464 kg

DG125 (een- en 3-fasig) Standaarduitrusting

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.2.

DG125 (een- en 3-fasig) Optionele uitrusting

Starten/Laden

  • Watermantelverwarmer

Brandstofsysteem

  • Gasdrukregelaar

Algemeen

  • Luchtfilter met enkel element of dubbel element,
  • Onderbrekerpaneel, afhankelijk van land en productconfiguratie

Vergelijk DG125 (een- en 3-fasig) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DG125 aanzicht linksvoor

DG125 aanzicht linksvoor

DG125 aanzicht rechtsvoor

DG125 aanzicht linksachter

DG125 omkasting aanzicht linksvoor

DG125 omkasting aanzicht rechtsvoor

DG125 aanzicht linksvoor
DG125 aanzicht linksvoor
DG125 aanzicht rechtsvoor
DG125 aanzicht linksachter
DG125 omkasting aanzicht linksvoor
DG125 omkasting aanzicht rechtsvoor