3512C (60 Hz) | Dieselgenerator 1230-1500 kW

Dieselgeneratorsets 3512C (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
1500 ekW
1500 ekW
Primair nominaal vermogen
1360 ekW
1360 ekW
Emissie/brandstofstrategie
EPA-gecertificeerd voor Amerikaanse markt
EPA-gecertificeerd voor Amerikaanse markt

Overzicht

1230-1500 ekW dieselgeneratorset

Onze 3512C dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 1230 ekW tot 1500 ekW bij 60 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorsets zijn EPA-gecertificeerd (VS) voor vaste noodvoorziening (equivalent aan Tier 2 Non-Road-emissienormen)

Voordelen

Meer dan 4,000,000,000 bedrijfsuren wereldwijd

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Meer dan 200,000 Geleverd

Toonaangevend op de markt voor grote motoren sinds 1981

BMEP 19% Lager dan andere merken

Biedt een geweldige blokladingsmogelijkheid en duurzaamheid

Productspecificaties voor 3512C (60 Hz)

Stand-byclassificatie 1500 ekW 1500 ekW
Primair nominaal vermogen 1360 ekW 1360 ekW
Emissie/brandstofstrategie EPA-gecertificeerd voor Amerikaanse markt EPA-gecertificeerd voor Amerikaanse markt
Spanning 380-13800 V 380-13800 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Maximaal nominaal vermogen 1500 ekW 1500 ekW
Minimaal nominaal vermogen 1230 kW 1230 kW
Motortype 3512C ATAAC, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3512C ATAAC, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 7.48 in 190 mm
Cilinderinhoud 3161.03 in³ 51.8 L
Compressieverhouding 14.7:1 14.7:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™ A3 ADEM™ A3
Lengte - minimaal 222.2 in 5618 mm
Lengte - maximaal 221.2 in 5618 mm
Breedte - minimum 89.7 in 2279 mm
Breedte - maximaal 89.7 in 2279 mm
Hoogte - minimum 104.4 in 2652 mm
Hoogte - maximaal 104.4 in 2652 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 28971 lb 13141 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 28971 lb 13141 kg

3512C (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; enkel element, type bus, met service-indicator

Luchtinlaat

  • Luchtfilter

Koeling

  • In pakket gemonteerde radiateur

Uitlaat

  • Uitlaatflens

Brandstof

  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Brandstofontluchtingspomp

Generator

  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • IP23-beveiliging

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Bedieningspaneel

  • Cat ECS generatorsetregelaar

Regelsysteem

  • Alarm bevestigen
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • V (L-L en L-N)
  • Generatorsetpakketten zijn inclusief Caterpillar spanningsregelaar (IVR). De IVR bevat reactieve afnamemodus, 3-fasige spanningsdetectie, kVA R/PF-modi, RFI-onderdrukking, min/max bekrachtiger. Bewaking van begrenzer en bekrachtigingsdiode
  • kW/uur (totaal)
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Lage oliedruk
  • Cat ECS 100
  • Digitale indicatie voor:
  • Motorafkoeltimer
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Gelijkspanning
  • 1 programmeerbare relaisuitgang (type C)
  • Overtoeren
  • kVAr/uur (totaal)
  • 1 programmeerbare digitale uitgang
  • Communicatie
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • True-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • Cat Connect
  • Aanpasbare schermen
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • Regeling automatisch/start/stop
  • Bedieningselementen:
  • Motorcyclus tornen
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Noodstop
  • Toerental afstellen
  • Aantal I/O varieert afhankelijk van geselecteerde opties
  • Lampjestest
  • tpm
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Noodstopdrukknop
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Frequentie (Hz)
  • Generatorfasevolgorde
  • Belastingshistogramfunctie
  • PLC-functionaliteit
  • ADEM™ III

Koelsysteem

  • Koelvloeistofpeilsensoren (niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur)
  • SCAC
  • Radiateurventilator en ventilatoraandrijving
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Ventilator en riemkappen
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof (niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur, SF44CTS geïnstalleerd)

Uitlaatsysteem

  • Uitlaten met flens
  • Droog uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Secundaire brandstoffilters
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd
  • Brandstofontluchtingspomp

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Middenspanning:
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Hoogspanning
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Stroomrailaansluitingen, verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • Laagspanning:
  • Isolatieklasse H, klasse F temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (105 °C primair/130 °C stand-by)
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Standaardgatenpatroon NEMA
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • Standaardgatenpatroon NEMA
  • 6 draden
  • Willekeurig gewikkeld
  • Standaardgatenpatroon NEMA
  • Vormwikkeling

Documentatie

  • Onderdelenboek

Smeersysteem

  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Afvoer van dampen
  • Smeerolie
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Integrale smeeroliekoeler

Montagesysteem

  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd

Start-/Oplaadsysteem

  • Laaddynamo van 45 A
  • Accu en accuframe met kabels
  • Accuschakelaar
  • Elektrische startmotor 24 V

Algemeen

  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Rechterhandbediening
  • Lak: Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur

3512C (60 Hz) Optionele uitrusting

Bedieningspanelen

  • EMCP 4.4

Uitlaat

  • Uitlaatdempers

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Filter met enkel element

Generator

  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Extra grote en speciale generatoren
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Anti-condensatieverwarmer

Koelsysteem

  • Koelvloeistof
  • ATAAC-radiateurs standaard geïnstalleerd
  • Optioneel geïnstalleerde ATAAC-radiateurs
  • Optioneel geïnstalleerde radiateurs
  • Meters voor waterpeilschakelaar
  • Standaard geïnstalleerd radiateurs

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, conform IEC
  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd

Uitlaatsysteem

  • Flenzen
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Y-adapters
  • Flexibele koppelingen
  • Elleboogstukken
  • Uitlaatdempers

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter

Algemeen

  • AID-embleem (VS)

Ophanging

  • IBC-isolatoren
  • Rubberen antitrillingsteunen
  • Trillingsisolatoren, geveerd

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT) 15 KV-klasse
  • RW, IE, 6 draden, hellingshoek 0,6667
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT) 8,7 KV-klasse
  • 1400-, 1600-, 2700-frames
  • Anticondensatieverwarming
  • Generatorluchtfilter
  • Generatorconversie van IE naar PM
  • Laagspanning: 380/440/480 V, 3 fasen, 1800 tpm

Starten/Laden

  • Watermantelverwarmer
  • Luchtstartmotor met regeling en geluiddemper
  • Acculaders
  • Laaddynamo
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Extra grote accu's

Instrumenten

  • Bedrading GP zonder cilindersensoren
  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Voorsmeerpompen
  • Oliepeilregelaar
  • Olieaftappen
  • Smeerolie in standaardcarter

Carterbescherming

  • Geen explosieontlastkleppen
  • Geen ontlastklep voor carterexplosie
  • Explosieontlastkleppen
  • Carterventilatiesysteem

Montagesysteem

  • Puck-stijl laagrendementisolatoren
  • IBC-trillingsisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd

Voedingsaansluitingen

  • Kabelingang - rechterkant
  • Centraal gemonteerde rail
  • Achterste voedingsaansluitingen
  • Voedingsaansluitingen rechts
  • 2000, 2500, 3200 A, 3-polig, nominale onderbrekers IEC
  • 1600, 2000, 2500, 3000, 4000 A, 3-polige, UL-100% nominale onderbrekers
  • Elektrische aansluitingen links
  • Zesdraads, optie van zes aansluitingen
  • 2000, 2500 A, 4-polig, nominale onderbrekers IEC
  • Neutrale massa-aansluitingen
  • Aardingsgroepen

Speciale testen/rapporten

  • Standaardmotortestlading
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • CSA-certificering
  • IBC seismische certificering
  • Brandstofverbruiktest
  • Torsietrillingsanalyse
  • Testrapport van generator
  • Brandstofverbruiktest van generator
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Start-/Oplaadsysteem

  • Acculader van 10 A
  • 24 V accuset - droog
  • Motorblokkeringsmechanisme
  • Acculader van 35 A
  • Luchtstartmotor
  • Luchtdrukregelaar
  • Accu's, frames en kabels:
  • Watermantelverwarming
  • Elektrische startmotoren
  • Afdekking van startmotor

Vergelijk 3512C (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

3512C 50 Hz verzonken gemonteerd (rechtsachter)

3512C 50 Hz verzonken gemonteerd (linksachter)

3512C 50 Hz verzonken gemonteerd (linksvoor)

3512C 50 Hz verzonken gemonteerd (rechtsvoor)

3512C 50 Hz verzonken gemonteerd (rechtsachter)
3512C 50 Hz verzonken gemonteerd (linksachter)
3512C 50 Hz verzonken gemonteerd (linksvoor)
3512C 50 Hz verzonken gemonteerd (rechtsvoor)

360 View