C18 (50 Hz) China Non-Road | Dieselgenerator 550-715 kVA

Dieselgeneratorsets C18 (50 Hz) China Non-Road

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
715 kVA
715 kVA
Minimaal nominaal vermogen
550 kVA
550 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, EU Stage IIIA
Laag brandstofverbruik, EU Stage IIIA

Overzicht

Dieselgeneratorset 550-715 kVA

De C18 dieselgeneratorsets zijn ontwikkeld voor uw toepassingen voor essentieel, stand-by en primair vermogen. Ze produceren betrouwbare vermogens van 550-715 kVA bij 50 Hz conform de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en nemen 100% van de nominale belasting in één stap op. Gecertificeerd voor laag brandstofverbruik, EU Stage IIIA Non-Road-emissienormen, China Non-Road III-emissienormen Emissies/Brandstofstrategie.

Voordelen

Hoger dan 15% kW/m2 *Verhoogd nominaal noodstroomvermogen bij 50 Hz

Tot 37% verkleining van oppervlak

Minder ruimte voor installatie nodig

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Productspecificaties voor C18 (50 Hz) China Non-Road

Maximaal nominaal vermogen 715 kVA 715 kVA
Minimaal nominaal vermogen 550 kVA 550 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, EU Stage IIIA Laag brandstofverbruik, EU Stage IIIA
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C18 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor C18 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1106.4 in³ 18.1 L
Compressieverhouding 14.5:1 14.5:1
Aanzuiging Luchtgekoelde nakoeling Luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - minimaal 218.5 in 5550 mm
Lengte - maximaal 218.5 in 5550 mm
Breedte - maximaal 80.9 in 2056 mm
Hoogte - maximaal 107.8 in 2737 mm

C18 (50 Hz) China Non-Road Standaarduitrusting

Luchtsysteem

  • Luchtfilter, licht gebruik
  • Turbocharger

Luchtinlaat

  • Luchtfilter

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.3
  • GCCP generatorsetregelaar

Koeling

  • In pakket gemonteerde radiateur

Koelsysteem

  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Radiateur en koelventilator met afscherming
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof

Uitlaat

  • Uitlaatflens

Uitlaatsysteem

  • Roestvaststalen flexibel uitlaatstuk, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant; los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Standaard geleverd met open set brandstoftank/basis van gevormd staal met enkelwandige integrale 8-uurs brandstoftank

Brandstof

  • Brandstofontluchtingspomp
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider

Generator

  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • IP23-beveiliging
  • Lastregelingsmodule ontlast de motor bij belastingsimpact en verbetert lastacceptatie en hersteltijd

Generator en uitrustingsstukken

  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Voedingscentrale, IP22
  • Generator met optioneel LC-frame - IP23-beveiliging,
  • Verplichte optie van achterste onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in voedingscentrale
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated Voltage Regulator)
  • Generator met A-frame - IP21-bescherming

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Smeersysteem

  • Olieaftapkleppen
  • Smeerolie

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator omvatten hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Starten/laden

  • 24 V-accu met frame en kabels

Starten/Laden

  • 24 V startmotor
  • Accu's

Ophanging

  • Rubberen trillingsisolatoren

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow
  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart

C18 (50 Hz) China Non-Road Optionele uitrusting

Certificeringen

  • Wereldwijd
  • Europese certificeringen - EU-verklaring van overeenstemming (CE)

Uitlaat

  • Industrie, woonwijken, kritieke uitlaatdempers

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met twee elementen
  • Luchtfilter met enkel element

Generator

  • Extra grote en speciale generatoren
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtiging door permanentmagneet (PM) [ ] Interne bekrachtiging (IE)
  • Anti-condensatieverwarmer

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, conform IEC
  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd

Onderbrekers

  • 4-polig (IEC-100% nominaal) - op het pakket gemonteerd
  • 3-polig (IEC-100% nominaal) - op het pakket gemonteerd
  • Met hangslot afsluitbare voorziening
  • 4-polig (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd
  • Voedingsklemmenstrook
  • 3-polig (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.4

Bedieningspanelen

  • Waarschuwingsmodules, lokaal en op afstand
  • Digitale I/O-module
  • Lastverdelingsmodule
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Software voor bewaking op afstand

Regelsysteem

  • Plaatselijke alarmmodules
  • Beveiligingsvoorzieningen op bedieningspaneel
  • Waarschuwingsinrichtingsmodule op afstand
  • Spanningsloze contacten

Koelsysteem

  • Radiateurkanaalflens

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen

Starten/Laden

  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Acculaders
  • Laaddynamo
  • Extra grote accu's
  • Watermantelverwarmer

Uitlaatsysteem

  • Set elleboogstukken
  • Uitlaatdempers - einde in / einde uit
  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor
  • Op de motor gemonteerde uitlaatdemper
  • Flensgroepen; lasflenzen van 8 in en 10 in en pakkingen

Brandstofsysteem

  • Integrale basis voor dubbelwandige brandstoftank
  • Handbediend brandstofopvoersysteem
  • Brandstofopvoersysteem

Algemeen

  • Ingebouwde dubbelwandige brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis, UL-gecertificeerd
  • UL 2200-pakket
  • Smalle, brede of schuifbare basis
  • Omkastingen: geluidgedempt, bescherming tegen slechte weersomstandigheden
  • Geluidgedempte omkasting voor bescherming tegen slechte weersomstandigheden of hoge omgevingstemperaturen
  • EEG-verklaring van overeenstemming
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • Brandstoftanks onder de basis met enkele of dubbele wand
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • CSA-certificering
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • Ingebouwde brandstoftanks met enkele of dubbele wand

Generator en uitrustingsstukken

  • A-frame -CIP generator
  • Generator met LC-frame
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Extra grote LC-frame generator
  • Anticondensatieverwarming
  • Indringingsbescherming
  • CIP generator met LC-frame
  • Extra grote A-frame generator

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Montagesysteem

  • Smal basisplatform

Start-/Oplaadsysteem

  • Acculader van 5 A
  • Watermantelverwarmer
  • Accuschakelaar

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C18 (50 Hz) China Non-Road met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

C18 (rechtsachter)

C18 (linksachter)

C18 (rechtsvoor)

C18 (linksvoor)

Omkasting

Omkasting

C18 (rechtsachter)
C18 (linksachter)
C18 (rechtsvoor)
C18 (linksvoor)
Omkasting
Omkasting

360 View