CG170-16 1560 kW

Gasgeneratorsets CG170-16

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Continu nominaal vermogen
1560 ekW bij 1,0 pf
1560 ekW bij 1,0 pf
Brandstoftype
Aardgas, biogas, gas uit steenkool
Aardgas, biogas, gas uit steenkool
Maximale elektrische efficiëntie
43.30%
43.30%

Overzicht

Generatorset voor 1560 kW

Caterpillar heeft een groot assortiment betrouwbare stroomopwekkingsoplossingen op gas, van warmtekrachtkoppelingssystemen op aardgas en noodstroom voor faciliteiten tot duurzame biogasenergie ter ondersteuning van het lokale elektriciteitsnet, of elektriciteit gegenereerd uit steenkolenmijngassen.

Voordelen

Tot 47% Langere olieverversingsinterval

Lager smeerolieverbruik zorgt voor een grotere smeerolieverversingsinterval

Tot 14% besparingen op onderhoud

Verlengt de onderhoudsintervallen wat leidt tot lagere onderhoudskosten

Tot 1900 l/jaar Lager smeerolieverbruik

leidt tot lagere onderhoudskosten en verlengt de onderhoudsintervallen

Productspecificaties voor CG170-16

Continu nominaal vermogen 1560 ekW bij 1,0 pf 1560 ekW bij 1,0 pf
Brandstoftype Aardgas, biogas, gas uit steenkool Aardgas, biogas, gas uit steenkool
Maximale elektrische efficiëntie 43.30% 43.30%
Frequentie 50 of 60 Hz 50 of 60 Hz
tpm 1500 of 1800 tpm 1500 of 1800 tpm
Motortype CG170-16 CG170-16
Cilinderinhoud 4320 in³ 70.8 L
Aanzuiging TA TA
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 7.7 in 195 mm
Lengte 261.4 in 6640 mm
Breedte 70 in 1778 mm
Hoogte 87 in 2210 mm
Drooggewicht - generatorset 32848.5 lb 14900 kg

CG170-16 Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Turbocharger met een watergekoeld lagerhuis voor alle cilinders
  • Eentraps luchtfilter met één element, omkasting en service-indicator

Bedieningspanelen

  • TEM (totale elektronische regeling)

Koeling

  • Watermantel- en SCAC-thermostaten
  • Elektrische koelvloeistofpomp voor watermantel en nakoeler
  • Flensverbindingen voor JW-inlaat en -uitlaat
  • Cat flenzen op SCAC-circuit

Uitlaat

  • PEARL/uitlaatsysteem met lage weerstand
  • Gesloten carterventilatiesysteem

Brandstofsysteem

  • Onafhankelijk geregelde cilinderbewaking en ontstekingssysteem
  • Bougies in voorkamer
  • Elektronische brandstofdoseerklep

Generator

  • Stroomrailaansluitingen
  • Anticondensatieverwarming
  • Kortgekoppelde generator zorgt ervoor dat het koppel niet aan het basisframe wordt overgedragen
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Reactieve afname
  • 3-fasedetectie en KVAR/PF-regeling
  • stroomnetcodegenerator

Starten/Laden

  • 24 V-startmotoren
  • Accuschakelaar

Algemeen

  • Krukastrillingsdemper en afscherming

CG170-16 Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Montagesteun
  • Luchtfilter met voorfilter

Koeling

  • CHP-steun

Volgens normering lichtnet

  • 50 Hz: Duitsland, België, VK, Italië, Polen en Nederland

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk CG170-16 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

CG170-16-gasgeneratorsets

CG170-16-gasgeneratorsets