Dieselgenerator 3516E (50 Hz) | 3000-3500 kVA

Dieselgeneratorsets 3516E (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
3500/3250/3000 kVA
3500/3250/3000 kVA
Primair nominaal vermogen
3175/2950/2725 kVA
3175/2950/2725 kVA
Emissie/brandstofstrategie
US EPA-certificering Tier 2 / Lage NOx
US EPA-certificering Tier 2 / Lage NOx

Overzicht

Dieselgeneratorset 3000-3500 kVA

Onze dieselgeneratorsets 3516E zijn gemaakt voor uw toepassingen voor stand-by-, essentieel en primair vermogen en zijn afgestemd op uw vermogensnormen. Ze leveren betrouwbaar vermogen van 2725-3500 kVA bij 50 Hz en elke generatorset is ontworpen conform ISO 8528-5 voor omschakelrespons en neemt 100% van de nominale belasting in één stap op. De generator is gecertificeerd als gelijkwaardig aan US EPA Tier 2 voor vaste noodvoorzieningen / lage NOx (1/2 TA Luft).

Voordelen

Bespaart tot 16% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig

Weegt tot 30% minder

Minder structurele ondersteuning nodig

Vol vermogen tot 50 °C omgevingstemperatuur

Levert zelfs op de warmste dag van het jaar vol vermogen

Productspecificaties voor 3516E (50 Hz)

Stand-byclassificatie 3500/3250/3000 kVA 3500/3250/3000 kVA
Primair nominaal vermogen 3175/2950/2725 kVA 3175/2950/2725 kVA
Emissie/brandstofstrategie US EPA-certificering Tier 2 / Lage NOx US EPA-certificering Tier 2 / Lage NOx
Spanning 380-11.000 V 380-11.000 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair Stand-by, essentieel, primair
Maximaal nominaal vermogen 3500 kVA 3500 kVA
Minimaal nominaal vermogen 2725 kVA 2725 kVA
Motortype 3516E, V-16, watergekoelde viertaktdieselmotor 3516E, V-16, watergekoelde viertaktdieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 8.46 in 215 mm
Cilinderinhoud 4765 in³ 78.1 L
Compressieverhouding 14.0:1 14.0:1
Aanzuiging ATAAC ATAAC
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™ A5 ADEM™ A5
Lengte - minimaal 302.6 in 7685 mm
Lengte - maximaal 306.5 in 7785 mm
Breedte - maximaal 102.8 in 2612 mm
Hoogte - maximaal 131.6 in 3342 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 44930 lb 20380 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 45651 lb 20707 kg

3516E (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; enkel element in huis

Regelsysteem

  • Generatorsetpakketten omvatten:
  • Noodstopdrukknop
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • kVA R/PF-modi
  • IVR is inclusief reactieve afnamemodus
  • Cat ECS 100
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • RFI-onderdrukking
  • 3-fasige spanningsdetectie
  • Caterpillar spanningsregelaar
  • Min/max bekrachtiger
  • Bewaking van begrenzer en bekrachtigingsdiode
  • Bedieningselementen:
  • Toerental afstellen
  • Regeling automatisch/start/stop
  • Motorcyclus tornen
  • Motorkoeling
  • Alarm bevestigen
  • PLC-functionaliteit
  • Aanpasbare schermen
  • Lampjestest
  • Belastingshistogramfunctie
  • Generatorfasevolgorde
  • 1 programmeerbare relaisuitgang (type C)
  • tpm
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Aantal I/O varieert afhankelijk van geselecteerde opties
  • Digitale indicatie voor:
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • Te hoge stroom (50/51)
  • 6 door klant programmeerbare digitale ingangen
  • 3 analoge ingangen
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Nauwkeurigheid +/- 2%
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Cat Connect
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • 1 programmeerbare digitale uitgang
  • 0 True-RMS wisselstroomdosering
  • 3 fasen
  • Communicatie:
  • Overtoeren
  • Gelijkspanning
  • Bedrijfsuren
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • V (L-L en L-N)
  • Arbeidsfactor (per Stage en gemiddeld)
  • Frequentie (Hz)
  • Stroomsterkte (per Stage en gemiddeld)
  • kW (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • kVA (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • kVAr (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • Lage oliedruk
  • kVAr/uur (totaal)
  • kW/uur (totaal)
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor: lage oliedruk - hoge koelvloeistoftemperatuur - overtoeren - noodstop - storing bij starten (overmatig getornd) - lage koelvloeistoftemperatuur - laag koelvloeistofpeil -
  • ADEM™ A5

Koelsysteem

  • ATAAC - pakketradiateurs 3516E geïnstalleerd geleverd
  • Gecertificeerd standaard PGS-testrapport geleverd

Uitlaatsysteem

  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Uitlaten met flens

Brandstofsysteem

  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Secundaire brandstoffilters
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd

Algemeen

  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Rechterhandbediening
  • Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur

Generator en uitrustingsstukken

  • Anticondensatieverwarming
  • Laagspanning: Willekeurig gewikkeld - interne bekrachtiging - wikkelingstemperatuurdetectoren - NEMA-klasse H isolatie, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by) - stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant - NEMA-standaardgatenpatroon
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Hoogspanning:
  • Middenspanning:
  • Isolatieklasse H, klasse F temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (105 °C primair/130 °C stand-by)
  • Standaardgatenpatroon NEMA
  • 6 draden
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Vormwikkeling
  • Stroomrailaansluitingen, verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant

Documentatie

  • Onderdelenboek
  • Bedienings- en onderhoudshandleiding

Smeersysteem

  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Smeerolie
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Integrale smeeroliekoeling
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Afvoer van dampen

Montagesysteem

  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging
  • Antitrillingssteunen (los meegeleverd)
  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd

Startsysteem

  • Elektrische startmotor 24 V
  • Laaddynamo van 45 A
  • Accu en accuframe met kabels
  • Accuschakelaar

3516E (50 Hz) Optionele uitrusting

Regelsysteem

  • EMCP 4.4

Luchtinlaatsysteem

  • Filter met enkel element
  • Luchtfilter met twee elementen

Koelsysteem

  • ATAAC-radiateurs met standaardomgevingswaarde
  • Meters voor waterpeilschakelaar
  • Optioneel geïnstalleerde ATAAC-radiateurs
  • Koelvloeistof
  • Optioneel geïnstalleerde radiateurs
  • Standaardomgevingswaarde van radiateurs

Cartersysteem

  • Ventilatiesysteem
  • Explosieontlastkleppen
  • Geen explosieontlastkleppen

Uitlaatsysteem

  • Y-adapters

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter
  • Brandstofontluchtingspompen (Tier 4) - handmatig of elektrisch

Algemeen

  • AID-embleem (VS)
  • Speciale lak (andere kleuren dan Caterpillar Yellow of hoogwaardige lakken)

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Thermostaat voor Anticondensatieverwarming
  • Dynamo, luchtfilter
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT) 8,7 kV- en 15 KV-klassen
  • Generatorconversie
  • Anticondensatieverwarming
  • Laagspanning/middenspanning: 380/400/415 V, 3 fasen, 1500 tpm. RW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600- en 1800-frames
  • Laagspanning/middenspanning: 380/400/415 V, 3 fasen, 1500 tpm. RW, IE, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600-frame

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Smeerolie in standaardbak
  • Voorsmeerpompen
  • Oliepeilregelaar

Montagesysteem

  • Puck-stijl laagrendementisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • IBC-trillingsisolatoren

Voedingsaansluitingen

  • Neutrale massa-aansluitingen
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • Voedingsaansluitingen rechts

Speciale testen/rapporten

  • Brandstofverbruiktest van generatorset
  • Torsietrillingsanalyserapporten
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • IBC-certificering
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • CSA-certificering (Canadian Standards Association)
  • Standaardmotortestlading
  • Testrapport van generator
  • Brandstofverbruiktest
  • OSHPD-certificering

Starten en laden

  • Luchtdrukregelaar
  • Watermantelverwarmingen
  • Luchtstartmotoren
  • 24 V accuset - droog
  • Afdekking van startmotor
  • Motorblokkeringsmechanisme
  • Acculaders van 10, 20, 35 en 50 A
  • Elektrische startmotoren

Uitgebreide servicedekking

  • Uitvoeringen platina, goud en zilver

Vergelijk 3516E (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

3516E 50 Hz Tier 2 / lage NOx

3516E 50 Hz Tier 2 / lage NOx

3516E 50 Hz Tier 2 / lage NOx

3516E 50 Hz Tier 2 / lage NOx

3516E, 50 Hz, 3000 kVA (rechtsachter)

3516E, 50 Hz, 3000 kVA (linksachter)

3516E, 50 Hz, 3000 kVA (rechtsvoor)

3516E, 50 Hz, 3000 kVA (linksvoor)

3516E 50 Hz Tier 2 / lage NOx
3516E 50 Hz Tier 2 / lage NOx
3516E 50 Hz Tier 2 / lage NOx
3516E 50 Hz Tier 2 / lage NOx
3516E, 50 Hz, 3000 kVA (rechtsachter)
3516E, 50 Hz, 3000 kVA (linksachter)
3516E, 50 Hz, 3000 kVA (rechtsvoor)
3516E, 50 Hz, 3000 kVA (linksvoor)

3516E 50 Hz voor 3500 kVA

3516E 50 Hz voor 3500 kVA

360 View
3516E 50 Hz Kenmerken

3516E 50 Hz Kenmerken

3516E 50 Hz Kenmerken