C3.3 (60 Hz) | Dieselgenerator 27-60 kW

Dieselgeneratorsets C3.3 (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
60,0 ekW
60,0 ekW
Minimaal nominaal vermogen
27,0 ekW
27,0 ekW
Emissie/brandstofstrategie
EU Stage II en R96/EUIIIa
EU Stage II en R96/EUIIIa

Overzicht

Dieselgeneratorset voor 27-60 ekW

Onze C3.3 dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 27,0 ekW tot 60,0 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting. Alle C3.3 generatorsets voldoen aan de R96/EUIIIa-emissienormen.

Voordelen

Geschikt voor ruwe en testomgevingen

Geoptimaliseerd voor 5% Lager brandstofverbruik

Langere looptijden tussen brandstofvullingen, verminderde operatiekosten

Getest op betrouwbaarheid voor min. 500 uur

Zorgt ervoor dat u kunt rekenen op noodstroom wanneer het nodig is

Productspecificaties voor C3.3 (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 60,0 ekW 60,0 ekW
Minimaal nominaal vermogen 27,0 ekW 27,0 ekW
Emissie/brandstofstrategie EU Stage II en R96/EUIIIa EU Stage II en R96/EUIIIa
Spanning 110-480 V 110-480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype Cat® C3.3 Cat® C3.3
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 201.4 in³ 3.3 L
Compressieverhouding 17.25:1, 19.25:1 17.25:1, 19.25:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Directe injectie Directe injectie
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 43.9 in 1115 mm
Breedte - maximaal 38.2 in 970 mm
Hoogte - maximaal 53.6 in 1361 mm

C3.3 (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.3

Koelsysteem

  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu

Uitlaatsysteem

  • Pijpbocht, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant; los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Standaard brandstoftank voor open set/basis meegeleverd
  • Basis, gevormd staal met enkelwandige integrale 8-uurs brandstoftank

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • Onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in torenpaneel
  • IP23-beveiliging
  • Torenpaneel, IP22, kabelingang aan onderkant
  • 12 draden
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)

Regelsysteem

  • Mechanisch regelsysteem - afhankelijk van het model
  • Mechanisch en elektrisch regelsysteem - afhankelijk van het model

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleiding met klep

Montagesysteem

  • inclusief hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor koelvloeistof
  • Inclusief hijsvoorziening en sleeppunten
  • Aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie
  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator

Start-/Oplaadsysteem

  • 12 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C3.3 (60 Hz) Optionele uitrusting

Dynamosysteem

  • Dynamo met LC-frame
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Dynamo met LC-frame en bescherming tegen maritieme omgeving
  • Extra wikkeling R-frame

Dynamo

  • Opties voor uitbouwen van dynamo

Onderbrekers

  • 4-polige onderbreker tot 250 A
  • Met hangslot vergrendelbaar onderbrekerapparaat

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.3

Opties van bedieningspaneel

  • Overbelastingsuitschakeling via onderbreker
  • Spanningsloze contacten
  • Aardlekschakelaar (alleen 2-draads)
  • Potentiometer voor toerentalafstelling
  • Spanningsregelpotentiometer
  • Acculader
  • Bedieningspaneelverwarming
  • Aardlekschakelaar (uitsluitend 2-draads)
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Noodstop met sleutel

Koelsysteem

  • Koelvloeistofverwarmer
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur

Certificeringen

  • Europese upgrade naar standaardset voor inCE in
  • Wereldwijde certificering voor CIS

Omkastingen

  • CEE voor contactdozen voor omkasting
  • Afsluitplaat contactdoos
  • Geluidgedempte omkasting niveau 1 (GALV)
  • Omkasting, geluidgedempt niveau 2, CE
  • Verhuurpakket (alleen CAE)

Brandstofsysteem

  • Basisplatform voor CALG omkastingsets
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Alarm hoog brandstofpeil
  • Compact basisplatform voor open sets
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Dubbelwandige brandstoftank
  • Smalle tankbasis voor open sets

Montageopties

  • Installatiekit voor geluiddemper
  • Uitbouw van accu
  • Elektronische regulateur
  • Geluiddemper voor woongebieden
  • Extern enkel hijsoog - omkasting

Speciale verpakkingsinspecties

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0

Algemeen

  • Steenafschermingen/overgangsflens van radiateur
  • Pakketbehuizing - compacte set
  • Pakketbehuizing - set met overkapping

Vergelijk C3.3 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

C3.3 open set (rechtsachter)

C3.3 open set (linksachter)

C3.3

C3.3 Open set

C3.3 omkasting

C3.3 omkasting

C3.3 open set (rechtsachter)
C3.3 open set (linksachter)
C3.3
C3.3 Open set
C3.3 omkasting
C3.3 omkasting

360 View
360 View