XQ2280 (2000 kW) Tier 4 Final voor verhuur

Mobiele generatorsets XQ2280 Tier 4 Final

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogen primair
1825 ekW (2280 kVA)
1825 ekW (2280 kVA)
Frequentie
60 Hz
60 Hz
Spanning
480/277 V
480/277 V

Overzicht

Mobiele dieselgeneratorset van 1825 ekW

De Cat® XQ2280 vermogensmodule voor verhuur breidt het assortiment Cat Rental Power-modules uit die voldoen aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final.
De Cat XQ2280 vermogensmodule wordt aangedreven door de Cat 3516C motor en levert tot 2 MW noodstroomvermogen of 1825 kW primair vermogen.
De XQ2280 is voorzien van een geavanceerd regelsysteem, ontworpen om de installatie- en opstarttijd te verkorten.
Geavanceerde productautonomie en bewakingsmogelijkheden verkleinen de behoefte aan ondersteuning door mankracht, minimaliseren de blootstelling van de machinist aan gevaren en maken het mogelijk de prestaties van de locatie en de onderhoudsgegevens gemakkelijk te bekijken, te archiveren en te analyseren.
Deze module is ideaal in een autonome omgeving, gecombineerd met tientallen eenheden in een krachtcentraleoplossing of de ondersteuning van netvoedingssystemen wereldwijd.
De Cat XQ2280 is geschikt voor datacenters, zorginstellingen, gemeentelijke infrastructuur, waterzuiveringsinstallaties en andere nutsbedrijven, mijnbouw- en steengroevenlocaties en andere grootschalige toepassingen.

Productspecificaties voor XQ2280 Tier 4 Final

Nominaal vermogen primair 1825 ekW (2280 kVA) 1825 ekW (2280 kVA)
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Spanning 480/277 V 480/277 V
Brandstof/emissiestrategie US EPA Tier 4 Final US EPA Tier 4 Final
Stand-byclassificatie 2000 ekW (2500 kVA) 2000 ekW (2500 kVA)
Motor Cat® 3516C Cat® 3516C
Brandstof Diesel Diesel
Breedte - zonder chassis 96 in 2438 mm
Hoogte-zonder chassis 2896 mm 114 in
Lengte-zonder chassis 576 in 14630 mm
Gewicht - zonder chassis, met smeerolie en koelvloeistof 82000 lb 37195 kg

XQ2280 Tier 4 Final Standaarduitrusting

Cat 3516C dieselmotor

  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • Elektronische ADEM™ A4-motorregeling
  • Voldoet aan EPA Tier 4 Final en met CARB-emissiecertificering
  • Met turbocharger, lucht/water nakoeling
  • Nabehandelingsmodule. DEF-systeem

Dynamo en dynamohulpstukken

  • 3-fasig, borstelloos, 12-draads, bekrachtigd door een permanentmagneet
  • 1667-frame
  • Isolatiebescherming voor aan kust en anticondensatieverwarmingen
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR) met VAr-/pF-regeling
  • Gedimensioneerd voor een temperatuurstijging van 120 °C bij een omgevingstemperatuur van 40 °C

Bedieningspanelen

  • Op de generatorset gemonteerde digitale EMCP 4.4-regelaar
  • Extern toegankelijk HMI bedieningscentrum met kleuren-touchscreen
  • Mogelijkheid voor handmatige en automatische parallelschakeling

Regelsysteem

  • Elektrisch regelsysteem ADEM™ A3

Cat Connect bewaking op afstand

  • Biedt pakketbewaking en -beheer

Koelsysteem

  • Horizontale, geïsoleerd gemonteerde radiateur met verticale luchtafvoer uit de container
  • Geschikt voor omgevingstemperaturen tot 43 °C bij nominale voorbelasting en 500 m

Oplaad-/startsysteem

  • Acculader van 120 V, 50 A
  • Laaddynamo van 60 A
  • Oplader op zonne-energie voor accu's
  • Twee elektrische startmotoren van 24 V

Brandstofsysteem

  • Dubbelwandige brandstoftank van 3975 L (1050 gal), gecertificeerd conform UL 142 en ULC 601, en voldoet aan de eisen van Transport Canada, 10 uur looptijd bij 75% voorbelasting, met externe vulvoorziening
  • Opvoerpomp voor brandstof aan boord en buiten boord
  • Brandstofvoorfilters (3x) met waterafscheider
  • Externe aansluitingen voor brandstofoverdracht en brandstoftankoverloop

Distributie

  • Extern toegankelijke, trillingsgeïsoleerde, 3200 A LSIG, UL-gecertificeerd, 100 kAIC vermogenschakelaar met geavanceerde beveiligingen en vermogensmeting.
  • Stroomrailaansluitingen
  • Verwijderbare plexiglasplaat met veiligheidsschakelaar voor beveiliging voor spanningvoerende bus

Geluidgedempte container

  • 48 ft ISO high-cube container
  • Geluidsniveau bedraagt 81 dB(A) op 7 meter afstand, conform SAEJ1074, gemeten bij 75% voorbelasting
  • Inlaatluchtroosters met geluidsdemping en vijf vergrendelbare personeelsdeuren met noodontgrendeling

Smeersysteem

  • Full-flow oliefilters met watergekoelde oliekoeler
  • Olieaftapleidingen naar de motorrail

Algemeen

  • In de fabriek getest en gecontroleerd
  • Volledige fabrieksgarantie
  • Voldoet aan de normen van UL, NEMA, ISO en IEEE

Vergelijk XQ2280 Tier 4 Final met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

XQ2280

XQ2280

XQ2280

XQ2280

XQ2280
XQ2280
XQ2280
XQ2280