DG150 (3-fase)

Gasgeneratorsets DG150 (3-fase)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Frequentie
60 Hz
60 Hz
Nominaal vermogen aardgas
150 ekW
150 ekW
Emissie/brandstofstrategie
US EPA-certificering voor vaste noodvoorziening
US EPA-certificering voor vaste noodvoorziening

Overzicht

Dieselgeneratorset 150 ekW

De Cat® generatorsets met vonkontsteking voor stationaire nood- en niet-noodtoepassingen (vraagrespons) bieden een veel schonere en duurzame oplossing voor uw stroombehoeften. De mogelijkheid om op verschillende soorten gasvormige brandstoffen te werken, de aanpassing van de automatische brandstofomschakeling en de compatibiliteit met een microgrid maken deze producten geschikt voor een breed scala aan toepassingen.

Productspecificaties voor DG150 (3-fase)

Frequentie 60 Hz 60 Hz
Nominaal vermogen aardgas 150 ekW 150 ekW
Emissie/brandstofstrategie US EPA-certificering voor vaste noodvoorziening US EPA-certificering voor vaste noodvoorziening
Spanning 208-600 208-600
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Nominaal gasnoodstroomvermogen Stand-by, vraag-respons en primair Stand-by, vraag-respons en primair
Motortype V8, 9.1L TCAC V8, 9.1L TCAC
Boring 4.3 in 109.2 mm
Slag 4.75 in 120.7 mm
Cilinderinhoud 555.3 in³ 9.1 L
Compressieverhouding 9.5:1 9.5:1
Aanzuiging TCAC TCAC
Brandstofsysteem Elektronisch Elektronisch
Lengte 114 in 2896 mm
Breedte 55 in 1397 mm
Hoogte 68 in 1727 mm
Drooggewicht - generatorset 4500 lb 1464 kg

DG150 (3-fase) Standaarduitrusting

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.2.

DG150 (3-fase) Optionele uitrusting

Starten/Laden

  • Watermantelverwarmer

Brandstofsysteem

  • Gasdrukregelaar

Algemeen

  • Luchtfilter met enkel element of dubbel element,
  • Onderbrekerpaneel, afhankelijk van land en productconfiguratie

Vergelijk DG150 (3-fase) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DG150 aanzicht rechtsvoor

DG150 aanzicht linksachter

DG150 aanzicht linksvoor

DG150 aanzicht linksvoor

DG150 omkasting aanzicht rechtsachter

DG150 omkasting aanzicht rechtsachter

DG150 omkasting aanzicht linksvoor

DG150 omkasting aanzicht rechtsvoor

DG150 aanzicht rechtsvoor
DG150 aanzicht linksachter
DG150 aanzicht linksvoor
DG150 aanzicht linksvoor
DG150 omkasting aanzicht rechtsachter
DG150 omkasting aanzicht rechtsachter
DG150 omkasting aanzicht linksvoor
DG150 omkasting aanzicht rechtsvoor