XQ230 182 kW (228 kVA)

Mobiele generatorsets XQ2280 Tier 4 Final

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogen primair
182 kW (228 kVA)
182 kW (228 kVA)
Frequentie
60 Hz
60 Hz
Spanning
120-600 V
120-600 V

Overzicht

Mobiele dieselgeneratorset 228 kVA

De Cat XQ230 wordt aangedreven door een industriële C 7.1 ACERT™ dieselmotor die de perfecte balans biedt tussen duurzaamheid, efficiëntie en lage emissies. Met geavanceerde onderzoeks- en ontwikkelingstechnieken is het nabehandelingssysteem exact afgestemd op de motor voor optimale prestaties en maximale productiviteit.

Voordelen

Milieuvriendelijke opvang 110% Accuschakelaar

Elimineert leeglopen van accu als generatorset niet in werking is

Flexibele twee-wegklep en externe brandstofpoorten

Schakel eenvoudig over tussen brandstofbron aan boord en externe brandstofbron voor langere bedrijfstijden

Stroomverdeling Schakelaar met drie standen voor eenvoudige selectie van het gewenste vermogen

Voorkomt dat er opnieuw aangesloten moet worden om aan vereisten op het terrein te voldoen

Productspecificaties voor XQ2280 Tier 4 Final

Nominaal vermogen primair 182 kW (228 kVA) 182 kW (228 kVA)
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Spanning 120-600 V 120-600 V
Stand-byclassificatie 200 kW (250 kVA) 200 kW (250 kVA)
Motor Cat C7.1 Cat C7.1
Brandstof Diesel Diesel
Hoogte - zonder aanhanger 78.5 in 1994 mm
Lengte - zonder aanhanger 162.2 in 4120 mm
Breedte - zonder aanhanger 62.8 in 1595 mm
Gewicht met smeerolie en koelvloeistof, zonder aanhanger 8432 lb 3828 kg
100% belasting 60 Hz 14.7 gal/uur 56 L/hr
75% belasting 60 Hz 10.8 gal/uur 41 L/hr
50% belasting 60 Hz 7.4 gal/uur 28 L/hr
Geluidsvermogen op 7 meter (23 ft) bij alle classificaties 72 dB(A) 72 dB(A)

XQ2280 Tier 4 Final Standaarduitrusting

CAT C7.1 dieselmotor

  • Zwaar gebruik.
    Met turbocharger
    Nabehandeling

Generator

  • LC5034H-frame

Bedieningspaneel

  • Op de set gemonteerde digitale regelaar EMCP4.2B

Cat Connect bewaking op afstand

  • Biedt pakketbewaking en -beheer

Koelsysteem

  • In pakket gemonteerde radiateur met verticale luchtafvoer.
    Af fabriek gevuld.

Oplaad-/startsysteem

  • Zwaar uitgevoerde 12 V-startmotor en laaddynamo met accuscheidingsschakelaar.

Brandstofsysteem

  • 24-uurs dubbelwandige brandstoftank met 3-wegs richtingsklep voor externe toevoer.

Luchtfilter

  • Cycloonfilter/papierfilter met stofhouder en service-indicator.

Distributie

  • Enkele, robuuste omkasting voor bedieningselementen en distributie met 4-polige onderbreker en veiligheidsuitschakeling.

Constructie

  • Zwaar uitgevoerde stalen basisframe met geïntegreerde brandstoftank.
    Hijsframe en 4-punts hijsen.
    Het basisframe is breder dan de omkasting om de generatorset tijdens transport te beschermen

Omkasting

  • Geluidgedempte, gegalvaniseerde stalen omkasting met uitzonderlijke geluidsisolatie

Uitlaat

  • Geïntegreerde geluiddemper met vonkenvanger.

Smeerolie

  • Op primaire en secundaire motoroliefilters. Af fabriek gevuld

Algemeen

  • In de fabriek getest en gecontroleerd

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk XQ2280 Tier 4 Final met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

XQ230 - Diesel

XQ230 - Diesel

XQ230 - Diesel

XQ230 - Diesel

XQ230 - Geoptimaliseerd voor retail

XQ230 - Geoptimaliseerd voor retail

XQ230 - Geoptimaliseerd voor retail

XQ230 - Geoptimaliseerd voor retail

XQ230 - Diesel
XQ230 - Diesel
XQ230 - Diesel
XQ230 - Diesel
XQ230 - Geoptimaliseerd voor retail
XQ230 - Geoptimaliseerd voor retail
XQ230 - Geoptimaliseerd voor retail
XQ230 - Geoptimaliseerd voor retail

Robuuste ontwerpkenmerken van Cat Rental Power XQP-producten

Elektriciteitskenmerken van Cat Rental Power XQP-producten

Training in starten/stoppen van de Cat mobiele generatoren XQ125 en XQ230

Gebruik van de noodstop van uw Cat mobiele generator

Robuuste ontwerpkenmerken van Cat Rental Power XQP-producten
Elektriciteitskenmerken van Cat Rental Power XQP-producten
Training in starten/stoppen van de Cat mobiele generatoren XQ125 en XQ230
Gebruik van de noodstop van uw Cat mobiele generator

360 View
360 View