Dieselgeneratorset DE22E3 (50 Hz) | 22 kVA

Dieselgeneratorsets C2.2 | DE22E3

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Minimaal nominaal vermogen
22 kVA
22 kVA
Maximaal nominaal vermogen
22 kVA
22 kVA
Emissie/brandstofstrategie
R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA
R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA

Overzicht

Dieselgeneratorset 22 kVA

Onze C2.2 dieselgeneratorset produceert een betrouwbaar vermogen van 22,0 kVA bij 50 Hz en is ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor reactie op piekbelasting. De generatorset DE22E3 voldoet aan de emissienorm EU Stage IIIA.

Voordelen

Geschikt voor ruwe en testomgevingen

Geoptimaliseerd Brandstof Verbruik

Getest op betrouwbaarheid voor min. 500 uur

Productspecificaties voor C2.2 | DE22E3

Minimaal nominaal vermogen 22 kVA 22 kVA
Maximaal nominaal vermogen 22 kVA 22 kVA
Emissie/brandstofstrategie R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA
Spanning 200-400 V 200-400 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair

C2.2 | DE22E3 Standaarduitrusting

Motor

  • Elektrisch systeem, 12 VDC

Uitlaatsysteem

  • Droge uitlaatspruitstukken

Brandstofsysteem

  • Actuator met elektronische regulateur

C2.2 | DE22E3 Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Inlaatluchtadapters

Koelsysteem

  • Inlaat-/uitlaataansluitingen

Uitlaat

  • Flexibele koppeling

Vergelijk C2.2 | DE22E3 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

D20

D20

D20
D20